Soluzioni di misura per applicazioni agricole

Macchinario pesante e complesso, mutevoli condizioni atmosferiche, temperature estreme, umidità, ecc. - le gravose condizioni ambientali nelle applicazioni agricole impongono elevate caratteristiche alle apparecchiature di misura e prova.

Che si tratti di coltivazioni di foraggio, colture da reddito, colture specializzate o da allevamento - la HBM fornisce la giusta soluzione per la vostra applicazione. Traete vantaggio da oltre 60 anni di esperienza nelle prove e misurazioni! Oltre ai prodotti standard di alta qualità, sviluppiamo soluzioni innovative individuali in stretta cooperazione con Voi.

Una vasta gamma di possibili applicazioni

I nostri prodotti di misurazione e prova vegono impiegati in molte applicazioni agricole. Alcuni esempi ...

Impianti di Biogas: Controllo dei caricatori automatici

Il gas prodotto negli impianti di biogas viene immagazzinato ed usato in stazioni di produzione combinata di calore ed energia. Esso genera sia energia elettrica da introdurre nella rete pubblica che calore. Grazie alla loro robustezza, struttura compatta e facilità di montaggio, le celle di carico, scatole di giunzione ed elettronica di pesatura della HBM si possono impiegare per controllare i caricatori automatici.

Produzione Composti: Pesatura Composti

L'alta umidità e le alte temperature – condizioni ambientali usuali nella pesatura dei composti, impongono elevate caratteristiche dell'apparecchiatura di pesatura impiegata. Le celle di carico quali le Z6 legali per il commercio soddisfano questi requisiti.

Applicazione dei fertilizzanti: pesatura, acquisizione dati ed analisi dei concimi

L'applicazione dei fertilizzanti deve essere efficiente e risparmiare risorse. Lo spargimento del concime viene ottimizzato utilizzando celle di carico, sistemi di acquisizione dei dati di misura e software della HBM.

Analisi del grano intero: Pesatura dei campioni di grano


Il peso è un fattore critico per la determinazione della qualità delle colture. Esso indica la infestazione di parassiti o l'entità dei grani difettosi. Celle di carico, elettronica digitale per trasduttori e software della HBM vengono impiegati per la pesatura dei campioni di grano.

Soluzioni definite dal cliente

  • Soluzioni innovative personalizzate
  • Rapida realizzazione con prototipizzazione veloce

Applicazioni di concimazione usando la completa catena di misura HBM

Pesatura del composto mediante celle di carico HBM

Impianti di biogas usando la tecnologia di pesatura HBM

Prove di sicurezza del trattore: Acquisizione dati durante le passate di misura della mietitura