Risultati affidabili - senza fare esperimenti!

La formula per il successo nelle applicazioni chimiche: la tecnologia di misura HBM

La HBM offre apparecchiature di prova e misura precise, robuste ed antideflagranti per le applicazioni chimiche. Dosaggio, pesatura, riempimento... Con HBM la chimica è precisione!

Specialmente la tecnologia di pesatura si trova ovunque nell'industria chimica. Siano esse applicazioni nella produzione o nel dosaggio di sostanze esplosive - la chimica esige particolari requisiti dalla strumentazione di misura e prova utilizzata.

La HBM offre le giuste soluzioni di prova e misura:

  • Precisa tecnologia di pesatura con classe di accuratezza da D1 a C6
  • Tecnologia di pesatura antideflagrante
  • Robuste celle di carico di acciaio inossidabile

Le applicazioni tipiche comprendono:

Produzione chimica

Nell'industria chimica le sostanze vengono scomposte e combinate, le materie prime naturali vengono convertite e sono prodotti i materiali sintetici. A seconda del prodotto, questi processi di produzione hanno diverse esigenze per le apparecchiature di misura e prova utilizzate.

Ad esempio, nella produzione chimica di vernici, plastiche o polveri è essenziale seguire una specifica ricetta. Il fattore cruciale è garantire la pesatura precisa delle singole sostanze nei corrispondenti sistemi di dosaggio e miscelazione. Anche il peso dei serbatoi di stoccaggio ed alimentazione di grandi quantità di sostanze chimiche deve essere determinato con alta affidabilità.

La tecnologia di misura HBM è stata provata e collaudata da oltre 60 anni ed offre una precisione certificata ed un'ampia gamma di prodotti legali per il commercio e per la tecnologia di pesatura antideflagrante. Le celle di carico da piattaforma HBM offrono eccellenti caratteristiche metrologiche per l'impiego nell'industria chimica.

Soluzioni per i costruttori di bilance

Sia che si tratti di grandi serbatoi che dei singoli componenti nei sistemi di dosaggio - le bilance sono essenziali per la pesatura nella produzione chimica. Altrettanto indispensabile è che esse funzionino correttamente.

La HBM fornisce le giuste celle di carico per i costruttori di bilance: Che siano celle di carico a trave analogiche o celle di carico digitali - le nostre celle di carico sono costruite con acciaio inossidabile e perciò estremamente robuste. Inoltre, noi offriamo soluzioni per la tecnologia di pesatura da usare in atmosfera potenzialmente esplosiva.

RSCC
PW15AH
RTN
HLC

Tecnologia di pesatura antideflagrante della HBM

Usate sostanze esplosive nella vostra produzione? La tecnologia di pesatura HBM è idonea all'impiego in diverse zone ATEX. Essa consente la facile pesatura, dosaggio e riempimento di sostanze esplosive. Ecco una panoramica dei prodotti della nostra tecnologia di pesatura antideflagrante:

  • Celle di carico

    • cella di carico RSCC
    • cella di carico da piattaforma PW15AH con grado di protezione IP69K
    • cella di carico legale per il commercio RTN
    • cella di carico legale per il commercio HLC
    • cella di carico legale per il commercio Z6
    • cella di carico legale per il commercio C16A per elevati carichi nominali
  • Accessori

Z6
C16
AED9101C-Z2/22
SD01A - Barriere Zener

Tecnologia di pesatura HBM per l'industria chimica

  • Precisa
  • Antideflagrante
  • Robusta

Celle di carico per differenti classi di precisione