Tecnologia di Pesatura della HBM

La cella di carico giusta per la vostra applicazione

La HBM fornisce componenti della tecnologia di pesatura sofisticati ed innovativi specificamente per la vostra applicazione:

Tecnologia di Pesatura per la Costruzione di Bilance

Le celle di carico HBM si possono trovare nelle pese stradali per veicoli e nelle bilance per serbatoi e piattaforme. Anche molte bilance postali, medicali, da banco e contapezzi contengono l'avanzata tecnologia delle celle di carico HBM.

La HBM è un produttore leader di celle di carico e componenti di pesatura - dalla cella di carico ai relativi accessori, agli amplificatori all'elettronica di pesatura di uso amichevole

Celle di carico da piattaforma della HBM

Tecnologia di Pesatura per Ingegneria Impiantistica e Pesatura di Processo

Pesatura durante il processo con le celle di carico HBM

La sicurezza dell'impianto, la qualità del prodotto e la riproducibilità sono i fattori importanti da considerare in qualsiasi bilancia per serbatoi e per dosaggio. I componenti HBM soddisfano i requisiti più stringenti - ovunque nel mondo.

La HBM fornisce celle di carico, moduli di pesatura, elettronica e software per ...

  • Monitoraggio livelli
  • Bilance per serbatoi e dosaggio
  • Pesatura di additivi e sili

Celle di Carico della HBM

Moduli di Pesatura della HBM

Indicatori di Pesatura della HBM

Tecnologia di Pesatura per Pesatura Dinamica

Pesatura dinamica con celle di carico HBM

Le celle di carico digitali HBM dispongono delle funzioni di controllo per i processi di ordinamento, riempimento e dosaggio. La nostra elettronica digitale per trasduttori rende le celle di carico analogiche idonee alla pesatura dinamica digitale.

Le celle di carico digitali HBM consentono di adattare in modo ottimale la funzionalità, velocità e precisione alle necessità delle applicazioni di pesatura dinamica. La cella di carico fornisce all'elettronica di controllo un segnale digitale, già scalato, corrispondente al valore del peso.

L'elettronica della cella di carico effettua i compiti di ordinamento (sorting) mediante valori di soglia dotati di isteresi. Una funzione trigger abilita la determinazione del peso controllata dall'evento, in funzione della velocità, dimensione e precisione richiesta. Oltre alla loro elevata rigidità torsionale e flessionale, le celle di carico sono protette dagli alti carichi meccanici mediante dispositivi anti sovraccarico integrati, sia in trazione che in compressione.

Celle di Carico Digitali

Tecnologia di Pesatura per le vostre Applicazioni Speciali

Celle di carico per applicazioni speciali

Quale partner capace ed affidabile, Vi supportiamo anche con le celle di carico personalizzate e soluzioni individuali su misura.

La rapida realizzazione di prototipi ci consente di soddisfare le necessità della vostra tecnologia di pesatura nel più breve tempo possibile.

Ad esempio, noi sviluppiamo e produciamo componenti specifici per ...

  • Pesatura di pazienti ospedalieri
  • Tecnologia medicale
  • Pesatura con sollevatori
  • Pesatura dei rifiuti
  • ecc.

Celle di carico personalizzate della HBM