Tecnologia di Pesatura della HBM
La cella di carico giusta per la vostra applicazione
La HBM fornisce componenti della tecnologia di pesatura sofisticati ed innovativi specificamente per la vostra applicazione:
- Celle di carico a trave standard, celle di carico da piattaforma e celle di carico digitali
- Celle di carico personalizzate per le vostre necessità individuali
- Elettronica di pesatura ed indicatori di pesatura collegabili al Bus
- Software per la visualizzazione e l'analisi dei segnali di misura
- Una vasta gamma di servizi sulla tecnologia di pesatura in qualsiasi luogo del mondo
Conoscenza della Tecnologia di Pesatura
|
Pagine Bianche sulla Tecnologia di Pesatura
Casi di Studio con le Celle di Carico HBM
Tecnologia di Pesatura per la Costruzione di Bilance

Le celle di carico HBM si possono trovare nelle pese stradali per veicoli e nelle bilance per serbatoi e piattaforme. Anche molte bilance postali, medicali, da banco e contapezzi contengono l'avanzata tecnologia delle celle di carico HBM.
La HBM è un produttore leader di celle di carico e componenti di pesatura - dalla cella di carico ai relativi accessori, agli amplificatori all'elettronica di pesatura di uso amichevole.
Celle di carico da piattaforma della HBM
Tecnologia di Pesatura per Ingegneria Impiantistica e Pesatura di Processo

La sicurezza dell'impianto, la qualità del prodotto e la riproducibilità sono i fattori importanti da considerare in qualsiasi bilancia per serbatoi e per dosaggio. I componenti HBM soddisfano i requisiti più stringenti - ovunque nel mondo.
La HBM fornisce celle di carico, moduli di pesatura, elettronica e software per ...
- Monitoraggio livelli
- Bilance per serbatoi e dosaggio
- Pesatura di additivi e sili
Celle di Carico della HBM
Moduli di Pesatura della HBM
Indicatori di Pesatura della HBM
Tecnologia di Pesatura per Pesatura Dinamica

Le celle di carico digitali HBM dispongono delle funzioni di controllo per i processi di ordinamento, riempimento e dosaggio. La nostra elettronica digitale per trasduttori rende le celle di carico analogiche idonee alla pesatura dinamica digitale.
Le celle di carico digitali HBM consentono di adattare in modo ottimale la funzionalità, velocità e precisione alle necessità delle applicazioni di pesatura dinamica. La cella di carico fornisce all'elettronica di controllo un segnale digitale, già scalato, corrispondente al valore del peso.
L'elettronica della cella di carico effettua i compiti di ordinamento (sorting) mediante valori di soglia dotati di isteresi. Una funzione trigger abilita la determinazione del peso controllata dall'evento, in funzione della velocità, dimensione e precisione richiesta. Oltre alla loro elevata rigidità torsionale e flessionale, le celle di carico sono protette dagli alti carichi meccanici mediante dispositivi anti sovraccarico integrati, sia in trazione che in compressione.
Celle di Carico Digitali
Tecnologia di Pesatura per le vostre Applicazioni Speciali

Quale partner capace ed affidabile, Vi supportiamo anche con le celle di carico personalizzate e soluzioni individuali su misura.
La rapida realizzazione di prototipi ci consente di soddisfare le necessità della vostra tecnologia di pesatura nel più breve tempo possibile.
Ad esempio, noi sviluppiamo e produciamo componenti specifici per ...
- Pesatura di pazienti ospedalieri
- Tecnologia medicale
- Pesatura con sollevatori
- Pesatura dei rifiuti
- ecc.