La catena di misura completa per il controllo del processo industriale
Cercate mezzi efficienti ed affidabili per monitorare i vostri processi di produzione? Non cercate altrove!
Qualsiasi sia la vostra industria od applicazione, produzione di prodotti farmaceutici, componenti automobilistici o la lavorazione di materie grezze quali i fogli di metallo o quelli di carta - la HBM può fornire un pacchetto ottimizzato di hardware e software, dal sensore al programma per PC, con configurazione personalizzata per soddisfare in pieno le vostre esigenze. I nostri professionisti della misura forniscono soluzioni ovunque nel mondo.
Applicazioni tipiche per il controllo dei processi industriali, a colpo d'occhio ...
Misurazione del processo con HBM: I vantaggi per voi
- Piena valutazione della qualità delle vostre connessioni di assemblaggio
- Completa documentazione dei vostri dati di produzione
- Protezione delle macchine e degli utensili
- Monitoraggio produzione in tempo reale
- Manutenzione preventiva
Video: Soluzioni per il Controllo del Processo Industriale
Prodotti al vertice per le vostre misurazioni di processo
- PMX - Sistema di acquisizione e controllo dati - Il nuovo standard industriale per la misurazione.
- MP85A FASTpress - Amplificatore per monitoraggio dei processi di giunzione
- FASTpress Suite - Potente software per valutare ed analizzare i propri dati di misura
- MP85A EASYswitch - Prove di produzione altamente efficienti di interruttori e sistemi di chiusura
- digiCLIP - Sistema modulare per misurazioni di processo in ambienti industriali
- PACEline CMC - Catena piezoelettrica di misura della forza per misurazioni di produzione
- TEDSdongle - Per scrivere e leggere i propri dati su e dai moduli TEDS
TEDSdongle
È ora disponibile il TEDSdongle per scrivere e leggere i propri dati nei e dai moduli TEDS. Il TEDSdongle si deve semplicemente connettere alla porta USB di un PC Windows standard.
TEDSdongle
ePLAN: Ingegneria elettrica e pianificazione progetti rese facili
Oltre agli amplificatori industriali la HBM fornisce le appropriate macro ePLAN. Esse consentono l'integrazione facile ed esente da errori degli strumenti nella pianificazione del progetto dell'ambiente di automazione.
ePLAN Electric P8 è un tool di ingegnerizzazione per il moderno software CAE supportata da una banca dati e che facilita coerentemente la pianificazione del progetto, la documentazione e l'amministrazione odei sistemi di automazione. Le macro ePLAN consentono all'utente di integrare facilmente i controllori di processo nella propria pianificazione del progetto. Subito dopo l'importazione della macro, in ePLAN Electric P8 sono disponibili i dati delle parti, i disegni e l'assegnazione dei pin.
Le macro gratuite sono reperibili nel CD di documentazione compreso nel corredo di fornitura dei controllori di processo e possono essere anche scaricati qui.
Ingegneria delle Applicazioni HBM
Approfittate della nostra pluriennale esperienza nella produzione di sensori e nelle applicazioni della tecnologia di misura. I nostri ingegneri delle applicazioni sono lieti di aiutarvi nella scelta della miglior soluzione per i vostri compiti di misurazione ed automazione - anche presso le vostre sedi.