Prove Aerospaziali con HBM

Rapporti Applicazione sulle Prove Aerospaziali

Aeromobili di nuova generazione: Ricerca sui materiali compositi con gli estensimetri ottici

La Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) si è affidata alla tecnologia di acquisizione dati HBM per esaminare la salute strutturale degli aeromobili di recente sviluppo, realizzati con materiali compositi.

Un aeroplano con "stile di vita" per decollo ed atterraggio su terra, acqua e neve

Rendere il volo nuovamente un piacere: questo è lo scopo del nuovo ed ultramoderno aeroplano leggero AKOYA. La sicurezza la comodità a bordo sono garantite dagli estensimetri HBM e dal robustissimo Sistema di Amplificatori per...

Apertura Sicura del Paracadute: Estensimetri HBM a bordo di un razzo sperimentale

Ogni anno una squadra dell'associazione aeronautica "CLES-FACIL" sviluppa un razzo sperimentale per investigare importanti questioni scientifiche. In un progetto per calcolare la forza esercitata sul razzo dall'apertura del...

Le prestazioni dell'F-35 usufruiscono del programma di prove strutturali integrate della BAE Systems

La BAE Systems migliora le prestazioni del nuovo aereo da combattimento multiruolo F-35 Joint Strike Fighter, mediante le prove strutturali integrate e la riduzione dei rischi dello FTI.

La Bucher Leichtbau usa la tecnologia di misura HBM per provare la navigabilità delle cambuse

La Bucher Leichtbau AG, Svizzera, è leader nella produzione di cambuse ed armadietti installati negli aerei passeggeri e perciò pone la propria fiducia nella rigorosa prova dei suoi moduli per garantirne l'operatività in volo....

Prova statica dei componenti di un modulo di comando con MGCplus

La missione BEPICOLOMBO: L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l'Agenzia Spaziale Giapponese ISAS/JAXA vogliono esplorare Mercurio – con un modulo di comando e due sonde spaziali indipendenti che orbiteranno intorno al pianeta.

La HBM rende più sicuro l'assemblaggio delle fusoliere dei moderni aerei commerciali

La costruzione dei moderni aerei commerciali impiega oggigiorno sempre maggiormente gli innovativi materiali compositi quali GRP (vetroresina) o GLARE (alluminio rinforzato con fibre di vetro). Il trattamento di questi...

Dopo le prove di sviluppo, l'ultimo Lynx atterra con sicurezza

Per garantire superiori prestazioni operative di atterraggio, la AgustaWestland ha condotto una serie di prove sui carrelli del futuro elicottero navale Lynx, usando il sistema di acquisizione dati HBM.

Prove di balistica e sui missili: la certezza di registrare i dati la prima volta

Con una sola possibilità nel ciclo di prove, si vuol essere certi di catturare l'evento.  Il Genesis HighSpeed della HBM possiede i mezzi e l'esperienza per farlo.  Da oltre 35 anni, Genesis...

Risultati da 1 a 10 su 19

1

2

Prossima >

Prove strutturali e funzionali nel campo aerospaziale con MGCplus e catman®Enterprise

  • Prove strutturali statiche o dinamiche a scala naturale 
  • Prove di sollecitazione e di funzionalita dei componenti 
  • Monitoraggio e previsione delle tendenze della fatica 
  • Carico statico, analisi delle sollecitazioni di fatica e durevolezza  
  • Prove di funzionalità Ironbird e di meccanica 
  • Prove di caduta dei carrelli di atterraggio 
  • Prove ambientali e termiche 
  • Prove in galleria del vento ed aerodinamiche