Le compagnie aerospaziali leader nel mondo si affidano alla HBM
Alcuni dei programmi di prova che hanno adottato l'innovativa tecnologia HBM ...
JSF (USA/UK): F-35 Lightning II Joint Strike Fighter

- Prove strutturali sull'aereo da combattimento F-35 Joint Strike Fighter
- Possibilità di vedere i dati in tempo reale in modo remoto da diversi luoghi nel mondo
- Sistema di misura completo della HBM
- Oltre 20.000 canali
La prova dell'aereo F-35 Lightning II si avvantaggia dell'apparecchiatura HBM
IABG (Germania): prove di fatica a piena scala dell'A380

- Prove di resistenza alla fatica a scala naturale sull'Airbus A380 completamente assemblato.
- L'uso dell'elettronica di misura distribuita CANHEAD consente la drastica riduzione della quantità dei cavi di misura necessari.
- 7.000 canali.
Prova a piena scala dell'Airbus A380 usando la tecnologia di misura HBM
Embraer, Brasile: sistema di prova strutturale con 4.000 canali

- Sistema di acquisizione dati per il programma di prove strutturali sull' Embraer ERJ 170/190
- Acquisizione di deformazioni, forze e spostamenti
- Completo sistema di misura dalla HBM - software compreso
Prove di fatica alla Embraer: la HBM balla il samba
Cessna, USA: Sistemi per prove strutturali e prove ironbird

- Prove statiche e dinamiche sulle cellule
- Acquisizione dati sincrona con convertitore A/D individuale in ciascun canale
- Completo sistema di misura dalla HBM - compreso il software
- 1.800 canali
Volate alto nelle prove aerospaziali... Sistema di misura HBM per la Cessna
EADS, Spagna: Sistemi per prove strutturali

- Prove strutturali sui piani di coda orizzontali (HTP) dell'aeromobile
- Prove sui componenti del veicolo spaziale Ariane 5
- Oltre 1.500 canali
NASA, USA: La HBM aiuta ad incrementare la sicurezza dello space shuttle

- Apparecchiatura di misura HBM (MGCplus e catman®) integrata nella Mobile Launch Platform (piattaforma mobile di lancio) degli space shuttle della NASA
- Monitoraggio dei carichi per assicurare l'uniforme distribuzione del peso sulla piattaforma
- 1.000 canali
Airbus, UK: Sistema di prova strutturale da 1.000 canali per l'A340

- Prova di fatica statica e dinamica delle ali
- Acquisizione di circa 1.000 canali per deformazioni, forze e spostamenti
- Completo sistema di misura dalla HBM - software compreso
- 1.000 canali