- © Embraer
Prove di fatica alla Embraer: La HBM balla il samba ...
La Embraer è uno dei costruttori leader di aerei civili e militari, con lo stabilimento principale e laboratorio di prova situati a São Jose dos Campos, São Paulo, Brasile.
La Embraer si situa fra i quattro maggior produttori di aerei commerciali del mondo con un'affermata famiglia di aerei di linea regionali, che vanno dai turboelica EMB 120 Brasilia da 30 posti all'aviogetto ERJ 145 da 50 posti. Per completare la linea, la Embraer ha lanciato la famiglia ERJ 170 ed ERJ 190 che copre la capacità da 70 a 108 passeggeri.
La HBM ha fornito il sistema di misura per la prova strutturale a scala naturale degli ERJ 170 ed ERJ 190. I mezzi in prova sono strumentati con circa 4000 estensimetri per la determinazione di sollecitazioni, deformazioni e comportamenti alla fatica degli aeromobili. La soluzione di misura chiavi in mano della HBM offre alla Embraer la capacità di misurare simultaneamente ed in parallelo oltre 4000 canali di dati e, con un pacchetto di software, di effettuarne anche l'analisi dopo l'acquisizione dei dati misurati.
Il sistema di misura della Embraer si basa sul sistema di acquisizione dati ad alta qualità MGCplus della HBM, con risoluzione di 20 bit. Esso attua la conversione analogico/digitale sincronicamente per ciascun canale. La conversione A/D sicrona garantisce che l'acquisizione dei dati venga effettuata senza distorsione del campionamento e, non essendoci alcun multiplexing, non c'è nemmeno ritardo temporale fra il campionamento dei singoli canali.
Per configurare i compito di misura, la gestione dei dati, la successiva elaborazione e la visualizzazione dei dati, viene usato il software catman® della HBM. Inoltre, il softwaree catman® distribuisce ai PC client in rete i dati in tempo reale per permettere la valutazione multipla dei dati di prova.
La HBM offre tecnologia di misura per l'acquisizione dati allo stato dell'arte e che soddisfano i requisiti per ambedue i tipi di prove strutturali, statiche e dinamiche. Infine, la soluzione HBM fornita alla Embraer è un sistema versatile che permette la facile riconfigurazione per altri progetti di misura.