Pesato, imballato, pronto da gustare: Pesatura di alta precisione degli alimenti

L'odierna produzione degli alimenti dipende sia dall'efficienza dei processi che dalla soddisfazione dei consumatori e dei requisiti commerciali ed infine dai regolamenti igienici nazionali ed internazionali.

La freschezza e la conservabilità assumono sempre maggior importanza. Il presupposto: Produzione igienica. Che si tratti di dosaggio, riempimento o miscelazione - l'efficiente produzione di cibo è associata all'affidabile tecnologia di prova e misurazione ed all'amichevole progettazione.

La tecnologia di prova e misurazione HBM viene usata in molte aree dell'industria alimentare - dalla produzione all'imballaggio alla distribuzione. Guardate Voi stessi:

Produzione Alimentare

Agitare, miscelare, separare: Ciò che conta nella produzione alimentare è la giusta miscela dei singoli ingredienti. Le celle di carico HBM vengono usate, ad esempio, con agitatori, sili e serbatoi. Le nostre celle di carico sono anche integrate in macchine per la produzione del cibo, p.es. attrezzature per fornai.

Che si tratti del confezionamento di prodotti da forno, di carni o prodotti pronti all'uso, dolciumi o bevande - la tecnologia di pesatura HBM è sinonimo di qualità ed affidabilità. La cella di carico asettica PW27 consente la produzione igienica degli alimenti. Le nostre celle di carico di acciaio inossidabile ermeticamente incapsulate garantiscono lunga durata delle pesature di precisione - perfino nelle aree umide ed a rischio di corrosione.

Celle di carico a trave

Celle di carico da piattaforma

Confezionamento e riempimento degli alimenti

Alta precisione di pesatura, esatto riempimento fino al segno: Nel confezionamento o riempimento degli alimenti è richiesta la massima precisione di pesatura. Le celle di carico HBM vengono utilizzate anche per queste applicazioni, ad esempio in:

  • bilance di porzionatura del cibo,
  • pesatrici multi-testa a combinazione,
  • checkweigher (selezionatrici),
  • insaccatrici,
  • riempitrici ad alta prestazione di materiale in polvere,
  • dosatrici.

La HBM offre una grande varietà di celle di carico. Le celle di carico digitali della famiglia FIT® viaggiano a 1000 misurazioni al secondo e sono particolarmente adatte per processi di pesatura dinamici.

State cercando una cella di carico che possa essere impiegata nel riempimento igienico di fluidi? La cella di carico asettica PW27 è la giusta scelta.

Celle di carico digitali

Celle di carico da piattaforma

Celle di carico a trave

Soluzioni per costruttori di bilance

I costruttori di bilance di tutto il mondo ripongono la loro fiducia nelle celle di carico della HBM. Per questa ragione, i componenti di pesatura HBM vengono integrati in molte bilance utilizzate nell'industria alimentare.

Beneficiate dei vantaggi delle celle di carico di qualità della HBM:

  • risultati di prova precisi ed affidabili, anche per uso in applicazioni legali per il commercio,
  • accuratezza garantita anche nella produzione di massa, perfino con classe di precisione C6,
  • materiale robusto, ad esempio acciaio inossidabile.

Celle di carico da piattaforma

Approfittate delle soluzioni con la tecnologia di misura e prova HBM! I nostri prodotti vengono costruiti e continuamente ottimizzati soddisfacendo i più rigorosi standard di qualità.

Igiene: Un argomento per esseri umani

Cliccate qui per maggiori informazioni sulla storia dell'igiene degli alimenti.

PW27 - Cella di carico igienica

Cella di carico igienica PW27
  • Certificata EHEDG
  • Progettata per gli aspetti igienici
  • Struttura igienica per la massima sicurezza
  • Adatta per ambienti umidi ed aggressivi
  • Custodia di acciaio inossidabile con protezione IP68 / IP69K
  • Carico nominale 10 kg e 20 kg
  • Facile da pulire (easy to clean)