Rapporti Applicazione

Serving a greener automotive industry

The demands on energy efficiency and the CO2 balance of motors are constantly increasing. A manufacturer of water, oil and vacuum pumps for thermal engines therefore decided to use a complete solution from HBM.

Prove su automobili elettriche ed ibride: HBM, un partner chiave della società francese GreenMot

Le prove sui motori elettrici presentano una nuova sfida concernente le misurazioni. La società di sperimentazione francese GreenMot ha optato per l'innovativa soluzione per prove eDrive della HBM.

HBM per il banco prova: la Allison Transmission mette la HBM alla prova

La Allison utilizza principalmente i prodotti HBM per gestire le misurazioni di coppia e velocità nello sviluppo delle trasmissioni ibride elettriche sui banchi prova. Sui propri sistemi di prova essa usa attualmente il...

Guida più comoda grazie ai PME

Per provare i supporti di montaggio dei sedili ed anche i sedili per automobili completi, la Kühne + Vogel ha già sviluppato e prodotto numerosi macchinari per i più noti fornitori automobilistici. Il criterio di qualità decisivo...

Riduzione del tempo di ciclo con FASTpress per l'assemblaggio delle teste dei cilindri

Nei motori a combustione, le sedi e le guide delle valvole sono soggette a sollecitazioni particolari. Intervengono carichi sia termici che meccanici, prodotti dalla pressione di ignizione o dal disco delle valvole che si abbassa...

Volvo Construction Equipment (CE): Prove più severe dei caricatori per rendere più efficiente il consumo - col sistema di acquisizione dati SoMat eDAQ

La Volvo Construction Equipment (CE) impiega il sistema SoMat eDAQ della HBM per provare i prototipi dei caricatori in condizioni operative estreme.

Elettromobilità nella corsia di sorpasso: Miglioramento dell'efficienza per la trazione del futuro

I veicoli a trazione elettrica hanno finora vissuto ai margini. Ma, a causa della sempre minor disponibilità di petrolio, dell'aumento del costo del carburante e della crescente consapevolezza ambientale, il futuro appartiene...

Tempi di reazione nel traffico: un metodo di prova innovativo che impiega la tecnologia HBM

Nel traffico è spesso una questione di alcuni millisecondi. Come reagiamo al volante nelle situazioni pericolose? Quanto velocemente agiamo sul freno? Queste situazioni sono molto difficili da ricreare in laboratorio. Con...

Trasmissioni dei veicoli efficienti con la tecnologia di misura nel componente originale

Le trasmissioni dei veicoli diventano ottimali allorché il treno cinematico ed il controllo del motore si sposano perfettamente. La coppia nella zona di transizione dal motore alla trasmissione determina la progettazione dei...

Cerchioni di lega di alluminio - provati col modulo di acquisizione dati QuantumX MX410

Tempi di sviluppo più brevi - è questo l'obiettivo di tutte le compagnie tecnologiche nel mondo. La BORBET, leader mondiale nella produzione di cerchioni di alluminio, mostra come fare: usando un sistema intelligente di prove...

Risultati da 1 a 10 su 36

1

2

3

4

Prossima >