Prova delle turbine eoliche con la HBM

La prova delle turbine eoliche con la tecnologia di misura HBM equivale a sicurezza per l'esercizio e per lo sviluppo

Il fermo macchina delle turbine eoliche comporta costi elevati. La tecnologia di misura HBM aiuta ad identificare la sollecitazione meccanica dei componenti della turbina eolica già nello stadio preliminare, minimizzando così i tempi di fermo macchina.

Inoltre, le soluzioni software professionali della HBM nCode consentono di effettuare analisi di fatica durante la progettazione di impianti di energia eolica — per il dimensionamento ottimale e sicuro di tutti i componenti.

Leggete l'esauriente articolo sulle soluzioni HBM per la prova delle turbine eoliche

Nuovo white paper: Prospettive concernenti la crescente importanza delle misurazioni nel settore dell'energia eolica

Analisi della durevolezza nella progettazione delle turbine eoliche

Prove sulle turbine eoliche con l'analisi di durevolezza

Le soluzioni software HBM nCode aiutano a comprendere i fattori chiave che influenzano l'integrità strutturale e l'affidabilità degli impianti di energia eolica. Il software per prove di fatica e durevolezza HBM nCode consente, ad esempio, di:

  • Ottimizzare le strutture in termini di peso, costo e vita operativa — sulla base degli effettivi dati d'ingresso,
  • Provare nuove strutture e confrontarle con le strutture esistenti,
  • Monitorare ed analizzare gli impianti di energia eolica durante il funzionamento, allo scopo di identificare per tempo i potenziali problemi ed acquisire esperienza per i successivi modelli.

nCode DesignLife certificato dalla GL

La soluzione avanzata per la fatica nCode DesignLife è certificata dalla GL Renewables Certification (GL RC), la quale garantisce ai clienti che la struttura dei loro componenti - quali i mozzi delle turbine eoliche e gli alberi principali - possono essere analizzati in conformità con la Direttiva GL Renewables Certification per la Certificazione delle Turbine Eoliche (2010), selezionando le giuste impostazioni del software. Ciò comprende l'analisi alla fatica nelle reali complesse condizioni di sollecitazione del mondo reale, specificate nella Direttiva GL della RC oppure nella norma internazionale IEC 61400-1.

Ulteriori informazioni su nCode DesignLife

Informazioni sulle soluzioni per l'energia eolica nel sito Web ncode.com

Soluzioni per l'Energia Eolica con nCode (pdf in inglese)

Prove sui componenti delle turbine eoliche

Gli impianti di energia eolica sono soggetti a numerose sollecitazioni ed altre grandezze fisiche. Pertanto è necessario avere fiducia nella moderna tecnologia di misura per le proprie prove sulle turbine eoliche. La HBM permette di beneficiare dei prodotti per la completa catena di misura: dai trasduttori agli amplificatori ed al potente software di misura.
Ad esempio, per i seguenti compiti:

In cima

Prove strutturali sulle installazioni di turbine eoliche

Desiderate saperne di più sulla stabilità ed efficienza dei vostri impianti di energia eolica? La tecnologia di misura HBM aiuta a trovare la giusta soluzione. Ad esempio, l'analisi sperimentale delle sollecitazioni e le prove strutturali sulle fondamenta e sulle strutture. Queste prove si possono effettuare usando gli estensimetri elettrici /ER) e gli estensimetri ottici (EO) della HBM.

Inoltre, il competente Servizio di Ingegneria della HBM possiede numerosi anni di esperienza nel campo delle installazioni offshore e subacquee per la prova delle turbine eoliche.

Più informazioni sull'Analisi Sperimentale delle Sollecitazioni e sulle Prove di Durevolezza con la HBM

Rapporti Applicazione dal mondo delle prove sulle turbine eoliche

Misurazione della coppia nelle turbine eoliche - importante oggi come lo era in passato

Questo articolo mostra chiaramente come fosse importante la misurazione della coppia sulle turbine eoliche negli anni scorsi e come lo è ancora oggi. Non esiste generazione di energia senza rotazione, perciò non esiste potenza...

In prova: Generatori per turbine eoliche della The Switch

Maggior certezza dei risultati di misura con un torsiometro a flangia della HBM

Tecnologia e servizi HBM per la costruzione della prima centrale eolica offshore in Germania

L’efficiente generazione di energia elettrica senza inquinamento dell’ambiente assume sempre maggiore importanza in tempi di alti prezzi dei beni e di crescente consapevolezza ecologica dei consumatori.

Leggete l'opuscolo HBM Prova delle Turbine Eoliche:

Estensimetri

Estensimetri per provare le turbine eoliche

Estensimetri ottici ed elettrici

... per prove di fatica fisica delle pale e prove strutturali sulle installazioni di turbine eoliche

Software HBM nCode

Software di analisi della fatica per prove su turbine eoliche

Software per fatica e durevolezza

... per la progettazione di turbine eoliche

Soluzioni personalizzate

Sensori personalizzati per provare le turbine eoliche

Sensori personalizzati

... per le vostre specifiche esigenze nelle prove di turbine eoliche.

Servizi per le prove di turbine eoliche