Portale Medicale HBM

Tecnologie medicali avanzate con le soluzioni di misura della HBM

Il trattamento medico ottimale richiede ingegneria medicale di qualità estremamente elevata. Quale leader globale della tecnologia e del mercato, la HBM offre una tecnologia di misura affidabile e precisa, presente in una vasta gamma di apparecchiature medicali come, ad esempio:

  • Bilance

    bilance da letto, bilance sospese, bilance da incubatrice, bilance per neonati, pesa persone, bilance a sedia, bilance per sacche di sangue

  • Pompe

    pompe da infusione, pompe da iniezione, pompe da insulina

  • Sollevatori

    sollevatori da soffitto, mezzi di sostentamento, sollevatori mobili

  • Dispositivi CPR

  • Dinamometri per mani e dita

Prodotti e soluzioni per le Vostre applicazioni

Approfittate dei nostri prodotti e servizi concernenti l'intera catena di misura per realizzare efficienti prodotti di ingegneria medicale ed ottenere la migliore ottimizzazione dei processi! Applicazioni standard o speciali - abbiamo sempre la soluzione di ingegneria medicale giusta per Voi.

Le ragioni per scegliere HBM ...

Progettazione di Strumentazione Medicale usando gli Estensimetri

Guardate il nostro webinario registrato:

Comprendere i Vantaggi della Tecnologia Esensimetrica nella Strumentazione Medicale OEM

Bilancia a cintura SLS

Bilancia a cintura SLS
  • Versioni legali per il commercio o non legali per il commercio
  • Massima portata fino a 320 kg
  • Inizio principale della logistica mediante verifica idipendente dal luogo di installazione
  • Provata secondo OIML R 76

PW27 - Cella di carico igienica

Cella di carico igienica PW27
  • Certificata EHEDG
  • Progettata per gli aspetti igienici
  • Struttura igienica per la massima sicurezza
  • Adatta per ambienti umidi ed aggressivi
  • Custodia di acciaio inossidabile con protezione IP68 / IP69K
  • Carico nominale 10 kg e 20 kg
  • Facile da pulire (easy to clean)