Rapporti sulle applicazioni in campo medicale

Vantaggi della Tecnologia degli Estensimetri nei Dispositivi ed Apparecchiature OEM Medicali

La tecnologia personalizzata dei sensori ad estensimetri migliora l'esperienza sui pazienti in tutto, dai sistemi chirurgici robotizzati alle macchine per mammografia.

La nuova gamma Healthtech è caratterizzata dalle celle di carico HBM

La Healthtech, il maggior costruttore inglese di bilance pesapersone a gettone, sta lanciando tre nuove pese che utilizzano le celle di carico HBM PW10 per assicurare l'incremento della precisione, la miglior progettazione e la...

Salvataggio della vita: sensori di forza HBM usati nel pronto intervento

Un arresto cardiaco può capitare a chiunque. In questo caso occorre la massima velocità. Gli addetti altamente addestrati al pronto intervento, applicheranno una delle tecniche più importanti nel pronto soccorso – il massaggio...

Tecnologia sensori della HBM per diagnosi prestazionali e per l'esercizio e l'addestramento della mano umana

Con il dinamometro HFD200 per mani e dita, il medico dispone di un sistema di diagnosi e riabilitazione per la mano umana, col quale misurare le forze impiegate per piegare ed allungare la mano e le singole dita, sotto condizioni...

Pesatura di pazienti

Per adottare trattamenti e medicazioni idonei per i pazienti, è necessario conoscere con precisione il peso di ogni persona.

Desiderate vedere qui la Vostra applicazione?

Condividete con noi un caso di studio con i prodotti HBM!

Prego, contattateci ...