CPR

Soluzioni della tecnologia di misura per applicazioni medicali

Aprendo il progresso tecnologico medicale nuove strade concernenti la diagnostica, i trattamenti e le terapie, la cadenza delle innovazioni è costantemente in crescita. Maggior sicurezza, affidabilità, efficienza, comodità e funzionalità - sono i requisiti continuamente proposti agli sviluppatori di strumentazione di ingegneria medicale.

Partendo dai sensori, proseguendo con gli amplificatori e terminando col software - potrete trovare la giusta soluzione alla HBM. Traete vantaggio da oltre 60 anni di esperienza nell'ingegneria di misura! Oltre ai prodotti standard di alta qualità, sviluppiamo anche innovative soluzioni individuali in collaborazione con Voi.

Molteplici opzioni di applicazione

I nostri prodotti vengono largamente impiegati nel campo di ingegneria medicale. Alcuni brevi esempi ...

  • Sollevatori: pesatura di pazienti ospedalieri

    Al fine di rendere più sicura la pesatura del paziente e più confortevole sia per il paziente che per il personale medico, la tecnologia di pesatura può essere integrata in vari tipi di sollevatori. Il numero sempre crescente di pazienti bariatrici ed adiposi richiede apparecchiature speciali. In tal caso la HBM può offrire apposite soluzioni di ingegneria medicale, p.es. bilance sospese facilmente integrabili SLS con portata nominale particolarmente elevata.

  • Bilancia per sacche di sangue: monitoraggio del volume del sangue

    Le bilance per sacche di sangue controllano ed interrompono il processo di donazione in base alle specifiche di volume richieste dalla banca del sangue. Per tale applicazione vengono sovente impiegate le celle di carico da piattaforma del tipo PW4.

  • Dosaggio dei prodotti farmaceutici: produzione asettica con le celle di carico igieniche

    La produzione asettica di farmaci, alimenti ed altri prodotti impone i requisiti più stringenti sulla sicurezza ed igiene. La cella di carico igienica PW27 soddisfa questi requisiti.

  • Pompe da infusione: Determinazione della pressione dello stantuffo della siringa

    Le pompe da infusione vengono utilizzate per la somministrazione intravenosa di infusioni. Qui vengono impiegate speciali celle di carico ad estensimetri per monitorare la pressione dello stantuffo della siringa.

  • Separazione del sangue: misurazione volumetrica dei componenti del sangue

    Il volume dei singoli componenti del sangue, quali i globuli rossi e bianchi od il plasma, viene misurato durante la separazione del sangue mediante le celle di carico da piattaforma.

  • Dinamometri per mani e dita: misurazione delle forze di flessione e di estensione

    Con il dinamometro HFD 200 per mani e dita, il medico dispone di un sistema per la diagnosi e la riabilitazione della mano umana. Le forze di flessione ed estensione della mano sono misurate dai trasduttori di forza HBM integrati.

Leggete i nostri rapporti sulle applicazioni in campo medicale!

Opzioni delle applicazioni

  • Pesatura mobile dei pazienti
    Tecnologia di pesatura integrata nei sollevatori
  • Donazioni del sangue
    Monitoraggio del volume del sangue
  • Dosaggio dei prodotti farmaceutici
    Produzione asettica con le celle di carico igieniche
  • Pompe da infusione
    Determinazione della pressione dello stantuffo della siringa
  • CPR
    Monitoraggio della forza di pressione
  • Dinamometri per mani e dita
    Misurazione delle forze di flessione ed estensione della mano

Soluzioni definite dal cliente

  • Soluzioni innovative personalizzate
  • Rapida realizzazione con prototipizzazione veloce

Pesapersone con celle di carico HBM

Pesapersone con celle di carico HBM

Dinamometro per mani e dita con trasduttori di forza HBM

Dinamometro per mani e dita con trasduttori di forza HBM

Dispositivo CPR con trasduttori di forza HBM

Dispositivo CPR con trasduttori di forza HBM