Ottenere risultati di misura chiari ed affidabili nelle difficili condizioni dell'ambiente elettromagnetico
Quasi mai l'energia elettrica viene prodotta nello stesso luogo ove viene consumata. La rete di di potenza collega le stazioni di generazione agli utenti finali e trasporta l'energia elettrica dalla produzione all'utenza.
La rete elettrica è organizzata con differenti livelli di tensione, da alcune centinaia di Volt (LV), a parecchie decine di kV (MV), fino a molte centinaia di kV (HV), a seconda della quantità dell'energia da trasportare.
I diversi livelli di tensione sono intercollegati nelle sottostazioni che contengono i trasformatori di tensione, gli interruttori di circuito, le protezioni da sovratensioni, gli isolatori, ecc., come pure altre apparecchiature di misura ed impianti di separazione.
Prova Impianti di Separazione
La prova di impianti di separazione è una delle applicazioni più impegnative e che richiede hardware e software specifici per produrre risultati di prova accurati ed affidabili. Le peculiarità dell'hardware comprendono l'isolamento, la deriva dell'amplificatore, il rumore, l'immunità elettromagnetica ed il funzionamento a batterie. Quelle del software includono l'integrità dei dati, la ripetibilità e la produttività. Approfittate delle soluzioni integrate della HBM per le prove di impianti di separazione.
Prova di Impianti di Separazione
Prova Impulsi ad Alta Tensione (HV)
Nel mondo, la maggior parte delle reti di potenza sono costituite da linee aeree su piloni. Esse sono esposte alla caduta di fulmini col rischio di danni ai componenti della sottostazione.
Il guasto di uno o più elementi possono comportare la parziale riduzione della capacità di distribuzione dell'energia, con la conseguente insoddisfazione dell'utenza e gli alti costi di riparazione. La prova dei trasformatori, delle protezioni da sovratensioni, degli isolatori e degli impianti di dseparazione è una parte importante del processo di garanzia della qualità e documenta la capacità di resistenza dei componenti. Approfondite le nozioni sulle soluzioni integrate software ed hardware HBM per le prove di impulsi ad alta tensione (HV):
Prova di Impulsi ad Alta Tensione
Prova a Corrente Zero
La Corrente Zero (CZ) si riferisce ai fenomeni di interruzione nei separatori di circuiti ad alta potenza. Al giorno d'oggi sembra improbabile che i circuiti ad alta tensione possano essere interrotti economicamente da mezzi diversi dall'arco elettrico.
Tutti i separatori di circuito operano mediante due contatti che si allontanano uno dall'altro, per cui si crea un arco elettrico fra i contatti. Il fenomeno della corrente zero è un indicatore della pressione, temperatura, densità ionica, flusso di plasma, ecc.
Si utilizzano le misurazioni a corrente zero per comprendere il fenomeno dell'arco e per identificare i parametri dominanti per la riuscita dell'interruzione di corrente. Apprendete maggiori dettagli sulle soluzioni integrate hardware e software per le prove a corrente zero:
Prova a Corrente Zero
Webinari sulla Misura della Potenza
Come Effettuare Misurazioni Sicure ed Accurate di Alta Potenza
Casi di Studio
Prove di classe mondiale nel Laboratorio High Power della ABB
Campionamento super rapido con il sistema di misura Genesis HighSpeed. Leggete l'articolo completo ...
I vantaggi
- Fiducia nella precisione, affidabilità ed integrità dei dati
- Produttività per mantenere basso il costo dell'investimento
- Hardware e software standard, con ampliamenti specifici all'applicazione, per una soluzione economicamente efficiente
- Fornitore della soluzione con oltre 15 anni di esperienza in queste applicazioni
- Molte generazioni di hardware e software dimostrano la competenza e l'impegno
- Basso costo di menutenzione del sistema nel tempo confrontato ai sistemi “one-off”