Prove su rotaie con HBM: la tecnologia di misura leader nel mondo per ferrovie, traffico su rotaie e compagnie ferroviarie
La gamma di prodotti per prove su rotaie offerta dalla HBM per l'industria ferroviaria copre quasi tutti i settori metrologicamente rilevanti per lo sviluppo, prova, controllo e monitoraggio.
I clienti in tutto il mondo hanno perciò fiducia nel completo know-how che la HBM ha acquisito in decenni di collaborazione con l'industria ferroviaria e le aziende dei servizi ed applicazioni in questo ramo.
Monitoraggio continuo dello stato dei veicoli
HBM è il partner della Argos Systems per la maggior sicurezza e trasparenza nel traffico ferroviario. Alcune specificitàdella Argos Systems:
- I punti di misura locali consentono il monitoraggio continuo, con livelli di qualità costanti, dello stato dei veicoli e dei parametri di carico delle sovrastrutture.
- Le misurazioni non ostacolano il traffico a velocità normale sulle tratte operative.
- I veicoli non richiedono alcuna attrezzatura particolare, ma possono essere incorporati i sistemi di identificazione veicolo (transponder).
Visitate il sito Web della Argos Systems
Simulazioni e calcoli

Il ramo Software nCode della HBM iniziò ad operare nell'industria ferroviaria nel 1980, non è pertanto una sorpresa che molte società dedite alla progettazione e circolazione dei treni continuino a trarre vantaggio dall'ultima generazione dei prodotti nCode.
Qualsiasi progetto strutturale dei treni e dei carrelli ferroviari può essere ottimizzato per le prestazioni a fatica, con conseguente riduzione del peso, risparmio dell'energia richiesta e minor usura delle tratte. Misurazioni operative di deformazione ed accelerazione vengono effettuate sia sulle strutture del treno che sui binari, per predire i guasti ed anche valutare i danni. In tal modo si possono identificare i problemi prima che essi possano causare i guasti e pertanto prevenire deragliamenti e gravi incidenti.
Applicazioni e misurazioni tipiche sono:
- Comprensione della fatica dei componenti ferroviari quali le ruote, i carrelli, gli assi, ecc.
- Comprensione delle sollecitazioni in campo – frequenza con cui avvengono gli urti, frequenza delle partenze ed arresti per ogni ora o chilometro, ecc.
- Analisi di fatica dei componenti strutturali
- Analisi della qualità della corsa per comprendere l'impatto sul macchinista del percorso o della tratta
- Monitoraggio remoto delle tratte
Maggiori informazioni sul software di durevolezza HBM nCode
Misurazioni su rotaie

Quale parte della struttura delle reti ferroviarie, le rotaie sono soggette a deformazioni elevate e permanenti. I guasti dei materiali, le influenze atmosferiche e gli effetti del traffico ferroviario possono provocare svariati tipi di danni. La tecnologia di misura HBM è di aiuto nel monitoraggio continuo della rete ferroviaria e nelle misurazioni individuali sulle rotaie - ad esempio per i seguenti compiti:
- Misurazione di forze, sollecitazioni meccaniche, accelerazioni e metodi per determinare gli spostamenti laterali e longitudinali delle rotaie, distorsioni delle rotaie, spostamenti laterali delle traversine
- Misurazione del carico dei componenti della tratta durante l'esercizio
- Indagini sulla conseguenza delle variazioni delle condizioni operative, p.es. aumento del carico sugli assi, della velocità, ecc.
- Rilevazione e monitoraggio continuo dei fattori di rischio di deragliamento e di sovraccarico dovuti a: forze Y e Q, stato delle forze, coefficiente di deragliamento, formazione del treno, forza centrifuga, percorso in curva, caratteristiche di rollio, instabilità, forze di spostamento delle rotaie, deformazioni delle ruote
- Verifica delle norme applicabili
- Determinazione dei dati per i calcoli del Costo del Ciclo di Vita
Misurazioni su vagoni e su veicoli ferroviari
Le Norme internazionali correnti (p.es. EN 15227) per le prove ferroviarie impongono requisiti elevati sulla sicurezza dei veicoli ferroviari. L'obiettivo di ogni nuovo sviluppo nel trasporto ferroviario è la realizzazione di strutture a prova di incidente, con progettazione adeguata alla massima sicurezza nel caso di collisioni, urti ed incidenti.
Fra l'altro, la tecnologia di misura HBM fornisce assistenza per i seguenti compiti:
- Determinazione dei requisiti di sicurezza alle collisioni per i passeggeri ed i compartimenti di guida
- Prove di crash con trasduttori di forza
Prove su rotaia e corse di accettazione

Ci sono numerose opzioni e casi di applicazione per l'acquisizione mobile dei dati nel traffico ferroviario. Se è coinvolto il comportamento dinamico delle carrozze ferroviarie o devono essere provati parametri specifici: la tecnologia di misura HBM validi servizi per le prove su rotaia e per le corse di accettazione.
- Per le approvazioni: Indagini sui giunti delle curve e/o binari curvi da 190 m, e misurazioni sul contatto della ruota e forze di trazione
- Sistemi di rilevamento per non circolarità delle ruote, stazioni di rilevamento dei veicoli, temperatura delle rotaie, sistemi di variazione dello scartamento e pese a ponte ferroviarie.
Misurazioni su banchi prova componenti
Per l'approvazione dei componenti da parte delle autorità nazionali di supervisione (p.es. Ufficio Federale Ferrovie), devono essere soddisfatti degli specifici requisiti. Tipici casi di applicazione sono le prove di resistenza, le prove di guida e le prove di frenata. In questi casi, l'impiego di una tecnologia di misura affidabile garantisce l'alto livello di sicurezza e di tracciabilità dei risultati di misura.
Numerosi enti di accreditamento usano pertanto la tecnologia di misura HBM per l'approvazione nel traffico ferroviario, ad esempio per:
- Misurazioni in esercizio per l'analisi delle sollecitazioni e di carico dei componenti
- Prove strutturali di durevolezza su alberi dei gruppi ruote, telai dei carrelli, gruppi ruote completi, ingranaggi timone e dispositivi di pulitura, e componenti delle sovrastrutture
- Verifiche sperimentali di resistenza sui veicoli ferroviari
- Analisi delle vibrazioni in esercizio
- Associazione metrologica durante l'introduzione di nuovi componenti per sovrastrutture e loro prove sul campo
- Indagine sugli effetti delle vibrazioni sui componenti
- Pianificazione, esecuzione e documentazione delle misurazioni per documentare lo stato corrente
- Misurazioni secondo DIN 45672.
Misurazioni su linee aeree e su componenti ad alta tensione
Le misurazioni sui fili conduttori, linee aeree e componenti ad alta tensione impongono sfide speciali alla tecnologia di misura. Le difficili condizioni ambientali elettromagnetiche impediscono spesso l'impiego di prodotti standard, quali gli estensimetri elettrici.
Ci sono numerose nuove possibilità, con la tecnologia di misura ottica basata sui sensori a fibra di Bragg (estensimetri ottici, interrogatori, software), per conseguire risultati di misura corretti e significativi, perfino con linee aeree e componenti ad alta tensione.
Tecnologia di misura ottica per prove ferroviarie
Sistemi di acquisizione per energia ed isolamento
Rapporti sulle Applicazioni del Trasporto Ferroviario
L'Acquisizione Affidabile dei Dati Garantisce la Sicurezza dei Carri Ferroviari
Al fine di mantenere sotto controllo i costi delle prove ferroviarie, è necessario un sistema di acquisizione dati affidabile. Per una recente serie di prove su nuovi progetti di carri porta-camion, la Sims Professional...
Ruote dinamometriche svedesi – rendono più sicuri i treni in tutto il mondo
Alla Interfleet Technology sono esperti di prove sui veicoli ferroviari. Il loro compito consiste nell'acquisire ed analizzare grandi volumi di dati di misura nel modo più efficiente e corretto possibile, al fine di determinare...
SoMat eDAQ usato nelle prove delle operazioni ferroviarie australiane
I treni che percorrono l'entroterra australiano devono soddisfare requisiti estremamente gravosi. Il rinomato Institute for Rail Technology (IRT) decise di usare il sistema di acquisizione dati particolarmente robusto SoMat eDAQ...
Tecnologia di misura nell'ingegneria ferroviaria
Per l'omologazione dei veicoli ferroviari sono necessarie prove approfondite. Esse comprendono verifiche complesse quali, ad esempio, la misurazione delle forze intercorrenti fra le ruote e le rotaie, le accelerazioni dei molloni...
Le prove in Cina evidenziano la superiorità delle soluzioni HBM per l'acquisizione dei dati
Le prove comparative sulle apparecchiature di acquisizione dati da usare nei treni ad alta velocità, effettuate dall'Università Beijing Jiaotong in Cina, hanno dimostrato l'efficacia della strumentazione SoMat eDAQ della HBM...
DB Minden sta provando gli estensimetri ottici della HBM
Per l'approvazione dei nuovi veicoli ferroviari sono obbligatorie molte prove e controlli. Ciò comporta dei percorsi di prova con set di ruote che permettano la misurazione delle forze fra le ruote ed i binari. Attualmente, la DB...
RATP: Analisi di fatica sulla struttura dei treni con GlyphWorks, MGCplus e SoMat eDAQ
In Francia, la RATP (Trasporto Pubblico Urbano dell'area di Parigi, sesta maggior compagnia di trasporto pubblico al mondo, che cura anche il rinomato Metro parigino) stà impiegando il software GlyphWorks per gestire i dati...
TÜV SÜD Rail: Con QuantumX sulle tracce del Glacier Express
Come i viaggi sull’Orient Express o sulla Ferrovia Transiberiana, anche quelli sui Bernina Express e Glacier Express appartengono ai sogni di tutti gli amanti della ferrovia. Questo sogno è divenuto realtà per gli ispettori...
Gli spinotti di carico per i sistemi di frenatura ferroviari assicurano la maggior sicurezza del trasporto su rotaia
Uno dei costruttori leader di vagoni ferroviari necessita di spinotti di carico per un sistema integrato di monitoraggio della forza di frenata.
RUAG: ICE nella galleria del vento - Determinazione dei carichi dinamici in una galleria del vento
In genere, per determinare i carichi aerodinamici che agiscono sugli oggetti in prova in una galleria del vento, si usano bilance di forza e di coppia ad estensimetri (ER). I tecnici di misura spesso desiderano un sistema di...
Risultati da 1 a 10 su 13