Gli spinotti di carico per i sistemi di frenatura ferroviari assicurano la maggior sicurezza del trasporto su rotaia
Uno dei costruttori leader di vagoni ferroviari necessita di spinotti di carico per un sistema integrato di monitoraggio della forza di frenata.
Lo spinotto di carico deve essere installato come mostrato in figura. La specifica, definita in collaborazione con la HBM, richiede uno spinotto di carico di acciaio inossidabile con segnale di uscita di 4 - 20 mA. La seconda figura mostra come la HBM ha sviluppato e prodotto il trasduttore personalizzato.
Lo spinotto di carico fu successivamente installato con successo nel sistema di monitoraggio della forza di frenatura ed impiegato per provare 100 vetture ferroviarie a due piani del sistema ferroviario NJ TRANSIT.