Sistemi Acquisizione Dati per Controllo Produzione e Monitoraggio
La HBM offre un'esclusiva soluzione completa per il vostro controllo di processo - comprendente trasduttori, elettroniche di misura, software e servizi. Approfittate della competenza a tutto campo del leader globale della tecnologia di misura e prova.
Amplificatori digitali ed analogici per la vostra produzione - utilizzate la nostra vasta gamma di prodotti:
- Sistemi di acquisizione dati modulari per il completo condizionamento del segnale
- Amplificatori efficienti con uscita analogica o collegati ad un bus di campo
- Amplificatori di carica per sensori piezoelettrici
- Potente software professionale per la produzione
HBM è il vostro affidabile partner nel controllo del processo industriale ed offre soluzioni per la completa catena di misura. Know-how a cui ci si può affidare: con componenti perfettamente accordati, di facile e rapida configurazione. Soluzioni per il controllo del processo industriale dalla HBM
Selezione del prodotto
| Trasduttori / Ingresso | Interfaccia / Uscita | Montaggio / Grado di Protezione | Caratteristiche Speciali | |
|---|---|---|---|---|
| Prodotto | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMX | ![]() |
Il sistema modulare per il controllo dell'acquisizione dati, utilizzabile nella produzione e nei banchi prova industriali
|
Ponti interi di estensimetri|Mezzi ponti di estensimetri|Ponti interi induttivi|Mezzi ponti induttivi|Correnti|Tensioni|LVDT|Trasduttori potenziometrici|Ponti interi piezoresistivi | EtherCAT|ProfiNET|CANopen|Ethernet|Tensione | Binario guida (IP20) | Funzioni matematiche|TEDS|Funzioni di regolazione | |
| PME | ![]() |
Famiglia di amplificatori modulari per il monitoraggio produzione collegati ad un bus di campo (fieldbus)
|
Tensioni|Estensimetri a ponte intero|Estensimetri a mezzo ponte|Ponti interi induttivi|Mezzi ponti induttivi|LVDT|Ponti interi piezoresistivi|Trasduttori potenziometrici|Segnali di frequenza|Impul|Correnti|Segnali CAN|Termoresistenze|Termocoppie | CANopen|PROFIBUS|InterBus|Tensioni|Correnti | Binario guida (IP20) | Gateway da CANopen a Profibus DP|Funzioni matematiche | |
| MP85A FASTpress | ![]() |
L'amplificatore multi-talento per processi di giunzione, di prova e di piantaggio
|
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Pulse|SSI | CANopen|PROFIBUS|Ethernet | Rail (IP20) | TEDS|Fitting monitoring | |
| MP85A-S EASYswitch | ![]() |
Prove altamente efficienti di interruttori e sistemi di commutazione
|
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Pulse|SSI | CANopen|PROFIBUS|Ethernet | Rail (IP20) | TEDS|Haptic and switch testing | |
| DT85 | ![]() |
Unità esterna di visualizzazione e comando per controllori di processo MP85 ed MP85DP
|
CAN signal | CANopen|RS232 | Panel mounting (IP51/IP52) | Display | |
| FASTpress Suite | ![]() |
Il potente software per valutare ed analizzare i vostri dati
|
|||||
| digiCLIP | ![]() |
Sistema modulare di amplificatori per ambienti industriali connessi ad un bus di campo (fieldbus)
|
Strain gauge full bridge | CANopen|PROFIBUS|DeviceNet | Rail (IP20) | TEDS | |
| Clip | ![]() |
Elettronica analogica per misurazioni industriali
|
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge | Voltage|Current | Rail (IP20) | ||
| MC2A / MC3 | ![]() |
Convertitore di misura per trasduttori basati su tecnologia induttiva ed estensimetrica, in robusta custodia per uso in campo, grado di protezione IP65
|
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge | Voltage|Current | Field housing (IP60/IP65) | ||
| MGA II | ![]() |
Sistema di amplificatori di misura con schede Europa per telaio da 19"
|
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge | Voltage|Current | Plug-in card 19'' (IP20) | Display | |
| MVD2510 | ![]() |
Amplificatore da pannello per trasduttori ad estensimetri, con indicatore da 4 1/2 cifre
|
Strain gauge full bridge | Voltage|Current | Panel mounting (IP51/IP52) | Display | |
| MVD2555 | ![]() |
Amplificatore da pannello a frequenza portante, con indicatore da 10 cifre ed interfaccia RS232 / RS485
|
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer | RS232|RS485|Voltage|Current | Panel mounting (IP51/IP52) | Display | |
| SCOUT55 | ![]() |
Portable carrier frequency amplifier in desk-top housing with 10-digit display and interface (RS232/RS485)
|
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer | RS232|RS485|Voltage|Current | Desktop housing (IP51/IP52) | Display | |
| PACEline CMA | ![]() |
Amplificatore analogico di carica per sensori piezoelettrici
|
Piezoelectric transducer | Voltage | Field housing (IP60/IP65) | TEDS | |
| PACEline CMA5000 | ![]() |
L'amplificatore di carica CMA5000 ha campo di misura di 5 milioni di pC e consente il monitoraggio di macchine e sistemi che generano forze molto elevate.
|
|||||
| PACEline CMD600 | ![]() |
Amplificatore digitale di carica per sensori piezoelettrici
|
Trasduttore piezoelettrico | Ethernet |Tensione | Custodia da campo (IP60/IP65) | TEDS | |
| SD01A | ![]() |
Zener barrier
|