Sistemi Acquisizione Dati per Controllo Produzione e Monitoraggio

Nuovo: Sistema di acquisizione e controllo dati PMX da impiegare nelle linee di produzione.

La HBM offre un'esclusiva soluzione completa per il vostro controllo di processo - comprendente trasduttori, elettroniche di misura, software e servizi. Approfittate della competenza a tutto campo del leader globale della tecnologia di misura e prova.

Amplificatori digitali ed analogici per la vostra produzione - utilizzate la nostra vasta gamma di prodotti:

  • Sistemi di acquisizione dati modulari per il completo condizionamento del segnale
  • Amplificatori efficienti con uscita analogica o collegati ad un bus di campo
  • Amplificatori di carica per sensori piezoelettrici
  • Potente software professionale per la produzione

HBM è il vostro affidabile partner nel controllo del processo industriale ed offre soluzioni per la completa catena di misura. Know-how a cui ci si può affidare: con componenti perfettamente accordati, di facile e rapida configurazione. Soluzioni per il controllo del processo industriale dalla HBM

Selezione del prodotto
Trasduttori / Ingresso Interfaccia / Uscita Montaggio / Grado di Protezione Caratteristiche Speciali  
  Prodotto   Descrizione
PMX Il sistema modulare per il controllo dell'acquisizione dati, utilizzabile nella produzione e nei banchi prova industriali
Il sistema modulare per il controllo dell'acquisizione dati, utilizzabile nella produzione e nei banchi prova industriali
Ponti interi di estensimetri|Mezzi ponti di estensimetri|Ponti interi induttivi|Mezzi ponti induttivi|Correnti|Tensioni|LVDT|Trasduttori potenziometrici|Ponti interi piezoresistivi EtherCAT|ProfiNET|CANopen|Ethernet|Tensione Binario guida (IP20) Funzioni matematiche|TEDS|Funzioni di regolazione
PME Famiglia di amplificatori modulari per il monitoraggio produzione collegati ad un bus di campo (fieldbus)
Famiglia di amplificatori modulari per il monitoraggio produzione collegati ad un bus di campo (fieldbus)
Tensioni|Estensimetri a ponte intero|Estensimetri a mezzo ponte|Ponti interi induttivi|Mezzi ponti induttivi|LVDT|Ponti interi piezoresistivi|Trasduttori potenziometrici|Segnali di frequenza|Impul|Correnti|Segnali CAN|Termoresistenze|Termocoppie CANopen|PROFIBUS|InterBus|Tensioni|Correnti Binario guida (IP20) Gateway da CANopen a Profibus DP|Funzioni matematiche
MP85A FASTpress L'amplificatore multi-talento per processi di giunzione, di prova e di piantaggio
L'amplificatore multi-talento per processi di giunzione, di prova e di piantaggio
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Pulse|SSI CANopen|PROFIBUS|Ethernet Rail (IP20) TEDS|Fitting monitoring
MP85A-S EASYswitch Prove altamente efficienti di interruttori e sistemi di commutazione
Prove altamente efficienti di interruttori e sistemi di commutazione
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Pulse|SSI CANopen|PROFIBUS|Ethernet Rail (IP20) TEDS|Haptic and switch testing
DT85 Unità esterna di visualizzazione e comando per controllori di processo MP85 ed MP85DP
Unità esterna di visualizzazione e comando per controllori di processo MP85 ed MP85DP
CAN signal CANopen|RS232 Panel mounting (IP51/IP52) Display
FASTpress Suite Il potente software per valutare ed analizzare i vostri dati
Il potente software per valutare ed analizzare i vostri dati
digiCLIP Sistema modulare di amplificatori per ambienti industriali connessi ad un bus di campo (fieldbus)
Sistema modulare di amplificatori per ambienti industriali connessi ad un bus di campo (fieldbus)
Strain gauge full bridge CANopen|PROFIBUS|DeviceNet Rail (IP20) TEDS
Clip Elettronica analogica per misurazioni industriali
Elettronica analogica per misurazioni industriali
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge Voltage|Current Rail (IP20)
MC2A / MC3 Convertitore di misura per trasduttori basati su tecnologia induttiva ed estensimetrica, in robusta custodia per uso in campo, grado di protezione IP65
Convertitore di misura per trasduttori basati su tecnologia induttiva ed estensimetrica, in robusta custodia per uso in campo, grado di protezione IP65
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge Voltage|Current Field housing (IP60/IP65)
MGA II Sistema di amplificatori di misura con schede Europa per telaio da 19"
Sistema di amplificatori di misura con schede Europa per telaio da 19"
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge Voltage|Current Plug-in card 19'' (IP20) Display
MVD2510 Amplificatore da pannello per trasduttori ad estensimetri, con indicatore da 4 1/2 cifre
Amplificatore da pannello per trasduttori ad estensimetri, con indicatore da 4 1/2 cifre
Strain gauge full bridge Voltage|Current Panel mounting (IP51/IP52) Display
MVD2555 Amplificatore da pannello a frequenza portante, con indicatore da 10 cifre ed interfaccia RS232 / RS485
Amplificatore da pannello a frequenza portante, con indicatore da 10 cifre ed interfaccia RS232 / RS485
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer RS232|RS485|Voltage|Current Panel mounting (IP51/IP52) Display
SCOUT55 Portable carrier frequency amplifier in desk-top housing with 10-digit display and interface (RS232/RS485)
Portable carrier frequency amplifier in desk-top housing with 10-digit display and interface (RS232/RS485)
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer RS232|RS485|Voltage|Current Desktop housing (IP51/IP52) Display
PACEline CMA Amplificatore analogico di carica per sensori piezoelettrici
Amplificatore analogico di carica per sensori piezoelettrici
Piezoelectric transducer Voltage Field housing (IP60/IP65) TEDS
PACEline CMA5000 L'amplificatore di carica CMA5000 ha campo di misura di 5 milioni di pC e consente il monitoraggio di macchine e sistemi che generano forze molto elevate.
L'amplificatore di carica CMA5000 ha campo di misura di 5 milioni di pC e consente il monitoraggio di macchine e sistemi che generano forze molto elevate.
PACEline CMD600 Amplificatore digitale di carica per sensori piezoelettrici
Amplificatore digitale di carica per sensori piezoelettrici
Trasduttore piezoelettrico Ethernet |Tensione Custodia da campo (IP60/IP65) TEDS
SD01A Zener barrier
Zener barrier