Amplificatore Industriale CLIP

Clip - La perfetta soluzione economica per le misurazioni industriali

Elettronica clip per applicazioni industriali

L'elettronica clip fornisce la soluzione perfetta e non dispendiosa per le misurazioni industriali. È un gioco da ragazzi agganciare ('clip-on') i moduli direttamente sulle guide DIN montate nell'armadio di controllo. Con le morsettiere accessibili dalla parte anteriore e lo schema elettrico visibile su ogni modulo, il sistema è estremamente facile da usare.

Descrizione Prodotto

La totale flessibilità del sistema insieme alla facilità d'impiego ne fanno la soluzione definitiva per le soluzioni di misura e controllo. E se necessitate di un sistema adatto al funzionamento nell'aggressivo ambiente industriale - possiamo fornirvi il sistema clipIG - economico e costituito da moduli standard montati in robuste custodie con protezione IP65. Su richiesta possiamo fornire molte altre combinazioni.
Avete un compito di misura? Saremo lieti di potervi consigliare!

Moduli Clip

AE101: Amplificatore di misura CC per ponti interi di ER, per misurazioni statiche e dinamiche (< 6 kHz); tensione di alimentazione commutabile; campo di misura 0,1 ... 8 mV/V

AE301: Amplificatore di misura FP (600 Hz) per ponti interi di ER; stabilità dello zero molto elevata; fino a 4 trasduttori ad ER collegabili in parallelo; errore di linearità tipico 0,03 %; campo di misura 0,2 ... 8 mV/V

AE501: Amplificatore di misura FP (4,8 kHz) per mezzi e ponti interi induttivi; campo di misura 8 ... 400 mV/V

GR201: Doppio comparatore di allarme con 2 ingressi separati; tensione di riferimento impostabile nel campo -10 ... +10V; senso di commutazione, isteresi e tempo di commutazione impostabili

TS101: Memorie di tara e di picco automatiche; rilevazione del valore di picco e del valore istantaneo; raffigurazione della curva di inviluppo

EM201, EM201K2: Stadio di potenza singolo o duplice per l'uscita in corrente ±20 mA oppure 4 - 20 mA; resistenza di carico ammessa < 500 Ohm

NT101A, NT102A: Alimentatore (230V , 115 V / 50 ... 60 Hz) per collegare fino a 4 moduli; (15 V= / max. 650 mA) con protezione da sovraccarico

Caratteristiche Salienti

  • Amplificatori ed unità ausiliarie per estensimetri a ponte intero ed induttivi a mezzo e ponte intero
  • Moduli per il montaggio su guide di supporto secondo DIN EN 50022
  • Classe di precisione 0,1
  • Aggiustamento mediante selettori DIP e trimmer
  • Amplificatori industriali Clip IG in custodia pressofusa di alluminio IP65
  • Circuito di misura a sicurezza intrinseca [EEx ia]IIC con barriere Zener

ePLAN

Oltre agli amplificatori industriali la HBM fornisce le appropriate macro ePLAN. Esse consentono l'integrazione facile ed esente da errori degli strumenti nella pianificazione del progetto dell'ambiente di automazione.

ePLAN Electric P8 è un tool di ingegnerizzazione per il moderno software CAE supportata da una banca dati e che facilita coerentemente la pianificazione del progetto, la documentazione e l'amministrazione odei sistemi di automazione. Le macro ePLAN consentono all'utente di integrare facilmente i controllori di processo nella propria pianificazione del progetto. Subito dopo l'importazione della macro, in ePLAN Electric P8 sono disponibili i dati delle parti, i disegni e l'assegnazione dei pin.

Le macro gratuite sono reperibili nel CD di documentazione compreso nel corredo di fornitura dei controllori di processo e possono essere anche scaricati qui.

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
ClipENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 028Please log inPlease log inPlease log in

Casi di Studio

SCHULER: HBM measurement technology in process monitoring

The force of the pressure used for minting is crucial for the quality of a coin. SCHULER relies on HBM measurement technology for monitoring forces in coining presses.

Serving a greener automotive industry

The demands on energy efficiency and the CO2 balance of motors are constantly increasing. A manufacturer of water, oil and vacuum pumps for thermal engines therefore decided to use a complete solution from HBM.

Impiego dei trasduttori di deformazione per migliorare la precisione della forgiatura

Uno dei più grandi fornitori mondiali di componenti automobilistici, la Hirschvogel Automotive Components, con sede a Pinghu in Cina, sta usando i trasduttori di deformazione SLB ed il sistema di amplificatori MP55DP per...

Tutto si riduce alla giusta entità della forza

Maggiore è la precisione con cui le presse per polveri possono applicare la forza, tanto più elevata è la qualità di produzioni dei pezzi stampati. Per l'esattezza del controllo si deve misurare accuratamente la forza di...

HBM per il banco prova: la Allison Transmission mette la HBM alla prova

La Allison utilizza principalmente i prodotti HBM per gestire le misurazioni di coppia e velocità nello sviluppo delle trasmissioni ibride elettriche sui banchi prova. Sui propri sistemi di prova essa usa attualmente il...

Guida più comoda grazie ai PME

Per provare i supporti di montaggio dei sedili ed anche i sedili per automobili completi, la Kühne + Vogel ha già sviluppato e prodotto numerosi macchinari per i più noti fornitori automobilistici. Il criterio di qualità decisivo...

Uno per tutti - Banco prova idraulico universale con controllo secondario

Fino ad'ora, i banchi prova idraulici sono stati progettati per compiti o prodotti speciali. Sebbene i singoli componenti siano già stati provati, l'interazione fra le singole pompe ed i sistemi di controllo possono essere...

Forza misurata sulle catene

La tecnologia di sollevamento è una delle applicazioni per le catene prodotte dalla società Ketten Wälder GmbH. Il trattamento dei materiali base, quali l'acciaio da catene, è un processo complesso, il quale richiede che tutte le...

Monitoraggio macchina reso facile

Artis GmbH di Bispingen - Germania è una società internazionale leader nel settore del monitoraggio di utensili, processi e macchine. La Artis sta impiegando i collaudati sistemi della serie HBM Paceline per il monitoraggio di...

Sicurezza in movimento - prova componenti dei sedili per auto

La C. Rob. Hammerstein (CRH) si affida al trasduttore di forza S9M della HBM

Risultati da 1 a 10 su 33

1

2

3

4

Prossima >

Richiedete offerta per Clip

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.