Amplificatore Industriale digiCLIP

digiCLIP - Fate entrare la vostra produzione nell'era digitale

digiCLIP, il sistema di amplificatori di misura modulari per ambienti industriali

Desiderate misurare forze, pesi, coppie e pressioni nel modo più moderno?

digiCLIP proietta la vostra produzione nell’era digitale. digiCLIP è il nuovo sistema modulare di amplificatori per l'automazione in ambienti industriali. Esso facilita misurazioni più rapide e più affidabili, ed è anche facile da installare.

Pronto a misurare in 18 secondi...

Se usato per risolvere i compiti di misura, digiCLIP aiuta ad abbattere i tempi morti! Esso supporta TEDS, il prospetto dati elettronico nel trasduttore. digiCLIP riconosce automaticamente i trasduttori dotati di memoria TEDS. Non è più necessario il laborioso lavoro di configurazione e parametrizzazione. digiCLIP può addirittura essere messo in funzione da personale non addestrato.

Facile integrazione in sistemi automatizzati preesistenti

digiCLIP si adatta al proprio sistema di automazione, perchè utilizza le interfaccia standardPROFIBUS DP-V1, CANBUS o DeviceNet.
Tutte le impostazioni possono essere effettuate da PC mediante il software digiCLIP gratuito. Scambiare o modificare amplificatori senza spegnere il sistema non è un problema – grazie a “Plug and Measure” ed “HotSwapping”

moduli digiCLIP

DF30

DF31

frequenza portante 600 Hz

identificazione sensori TEDS

Numero di ingressi digitali

-

1

Numero di uscite digitali

-

2

Interfaccia:

 

 

CANOPEN

DF30CAN

DF31CAN

Profibus-DP

DF30DP

DF31DP

DeviceNet

DF30DN

DF31DN

Video sul digiCLIP

Guardate la presentazione dal vivo sui vantaggi del digiCLIP di Michael Guckes, Product and Application Manager ed HBM Test and Measurement. L'intervista fu effettuata alla mostra SPS/IPC/DRIVES nel 2011.

Device Type Manager (DTM)

Efficiente Asset Management dei sistemi: il Device Type Manager (DTM) consente l’accesso centralizzato a tutti gli amplificatori digiCLIP

Il nuovo e gratuito Device Type Manager (DTM) consente l’accesso centralizzato a tutti gli amplificatori digiCLIP del vostro sistema di produzione.

Il DTM offre le funzioni di parametrizzazione, di controllo e di diagnostica. Inoltre, esso dispone di una interfaccia utente grafica con una realegestione intuitiva. Installare il DTM è facile come installare un driver per stampante sul proprio PC. Esso può essere integrato in qualsiasi applicazione che utilizzi una interfaccia FDT (Field Device Tool) standard, ad esempio un sistema di monitoraggio o controllo, di Engineering o di Asset Management.

digiCLIP DTM Certification

I vantaggi di un sistema munito di interfaccia FDT e DTM sono ovvi: con un semplice doppio click da un punto centrale del sistema, il tecnico dei servizi ha accesso a tutti gli amplificatori digiClip, ottenendo immediatamente un rapporto sul loro stato. Poi egli può lanciare una diagnosi dettagliata e, in caso sia capitato un errore, può eliminarlo senza dover accedere fisicamente allo strumento. Perfino se si sta già operando con gli amplificatori digiCLIP, si può facilmente integrare od aggiornare il DTM. Cliccare su scaricamento software/firmware nella colonna di destra per ottenere il download gratuito. Ulteriori informazioni concernenti la interfaccia FDT ed il DTM si trovano nel nostro articolo tecnico corrente.

ePLAN

Oltre agli amplificatori industriali la HBM fornisce le appropriate macro ePLAN. Esse consentono l'integrazione facile ed esente da errori degli strumenti nella pianificazione del progetto dell'ambiente di automazione.

ePLAN Electric P8 è un tool di ingegnerizzazione per il moderno software CAE supportata da una banca dati e che facilita coerentemente la pianificazione del progetto, la documentazione e l'amministrazione odei sistemi di automazione. Le macro ePLAN consentono all'utente di integrare facilmente i controllori di processo nella propria pianificazione del progetto. Subito dopo l'importazione della macro, in ePLAN Electric P8 sono disponibili i dati delle parti, i disegni e l'assegnazione dei pin.

Le macro gratuite sono reperibili nel CD di documentazione compreso nel corredo di fornitura dei controllori di processo e possono essere anche scaricati qui.

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
digiCLIP

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - DF30CANPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - DF30DNPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - DF30DPPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - DF31CANPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - DF31DNPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - DF31DPPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual DF30CANPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual DF30DNPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual DF30DPPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual DF31CANPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual DF31DNPlease log inPlease log in
Operating Manual DF31DPPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 244Please log inPlease log inPlease log in

Rapporti Applicazione

La HBM rende più sicuro l'assemblaggio delle fusoliere dei moderni aerei commerciali

La costruzione dei moderni aerei commerciali impiega oggigiorno sempre maggiormente gli innovativi materiali compositi quali GRP (vetroresina) o GLARE (alluminio rinforzato con fibre di vetro). Il trattamento di questi...

Vantaggi della misurazione digitale della forza nelle macchine da stampa: valutazione di gestione con i contenitori FDT ed i Device Type Manager

Nelle macchine da stampa rotative, la carta deve essere sempre mantenuta ad una tensione la più costante possibile. Questo è l'unico modo per evitare che la carta si pieghi, si sgualcisca o, addirittura, si strappi. Non solo, ma...

Taglio perfetto dei wafer di silicio: digiCLIP assicura un salto di efficienza nella produzione di sistemi fotovoltaici

Il settore dell'energia solare è in piena espansione – e quindi anche la produzione di sistemi fotovoltaici.

Richiedete offerta per digiCLIP

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.