FASTpress Suite - Il potente software per la valutazione e l'analisi dei dati
Sviluppato particolarmente per l'impiego nel controllo di processo: il potente “Software Industriale HBM” mette a disposizione preziosi Tool professionali per i vostri compiti di produzione.
Il software HBM non solo vi supporta con una serie completa di funzioni essenziali standard ma, grazie alla sua struttura modulare, consente anche la personalizzazione individuale del software in modo da adattarsi alle esigenze della propria linea di produzione.
Descrizione Prodotto
FASTpress Suite – powered by HBM Industrial Software
La stella della gamma di Software Industriali HBM: “FASTpress Suite”, ideale in combinazione con gli amplificatori industriali MP85A FASTpress ed MP85A-S EASYswitch.
FASTpress Suite è un pacchetto di software completo per il vostro controllo di processo.
Visualizzazione, valutazione, post-elaborazione: FASTpress Suite offre esattamente le prestazioni che vi necessitano per il controllo di processo.
PME Assistant: Per la facile configurazione e l'affidabile monitoraggio dei sistemi di produzione.
Add-on modules: Con Tool extra per l'ottimizzazione automatica dei vostri criteri di valutazione, per la statistica dei controlli di processo e per la semplificazione della gestione utente.
Programming tool: La soluzione per gli integratori di sistemi – con un Tool di programmazione per la personalizzazione individuale del software operativo e di controllo.
Integrabile nei sistemi preesistenti: Che sia elettronica di misura o software: i prodotti e le soluzioni della HBMpossono essere integrati in sistemi preesistenti senza alcuna difficoltà, ad esempio anche interfaccia software per sistemi PLC.
Sempre con l'immagine della vostra produzione: Volete accedere in qualsiasi momento ai dati chiave correnti della vostra linea di produzione? Indifferentemente da dove vi troviate: HBM Industrial Software è disponibile anche per unità mobili finali quali i calcolatori portatili (handheld).
Cliccare sull'immagine per maggiori informazioni su FASTpress Suite (in inglese)
- Software sia per la completa configurazione dei moduli MP85A FASTpress che per la visualizzazione delle curve e dei risultati
- Amministrazione utente
- Controllo di processo basato sui parametri statistici
- Analisi delle curve di inviluppo
- Numerose opzioni di visualizzazione, compresi gli strumenti mobili (Windows®XP, Windows®CE, Windows®Mobile)
- Molte opzioni per l'adattamento individuale del software di controllo
Documentazione tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| FASTpress Suite | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick Start Guide | |||||||||
| Program Help | |||||||||
| IT |
Casi di Studio
Migliore ergonomia nell'auto: Valeo opta per concetti operativi innovativi - e tecnologia di misura della HBM
Aria condizionata, sistema di navigazione, radio, MP3 player, ecc.: nelle automobili moderne continua lo sviluppo di veri e propri cruscotti multimediali. Tuttavia, tanto più è complessa la tecnologia disponibile, tanto diventa...
EMG PRESSES si affida ad MP85A FASTpress
Il quartier generale della società LONG EMG si trova ad Annecy in Francia, ove si costruiscono presse meccaniche, pneumatiche ed idrauliche da 3,5 kN ad 800 kN dal 1966. Essa impiega regolarmente i trasduttori di forza HBM e, con...
Five test steps, one solution: FASTpress for the final inspection of highly complex steering systems
Modern steering systems in vehicles have highly complex functions – and therefore have significant influence on the driving and safety feeling.
Prova di fine linea dei controlli selettore per i cambi automatici
DURA Automotive Systems Einbeck GmbH fabbrica i controlli dei selettori per cambi automatici. Per garantire il funzionamento esente al 100 % da errori e l'adeguata alta qualità, fu sviluppato un concetto di prova in...
Scaricamento Software e Firmware
Richiedete offerta per FASTpress Suite
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta per FASTpress Suite con un click del mouse.
HBM Online Shop