FASTpress Suite - Il potente software per valutare ed analizzare i propri dati
Operabilità e controllo funzionale sono importanti caratteristiche dei sistemi di produzione industriale per ottenere un'alta resa della produzione con qualità costante. I controllori di processo e le unità di controllo svolgono le funzioni di regolazione e monitoraggio. Questi strumenti sono equipaggiati con funzioni che diventano sempre più ampie e più intelligenti per soddisfare i requisiti della produzione. Per contro, i panificatori ed operatori dei sistemi vorrebbero piazzare questi sistemi in servizio e gestirli e manutenzionarli in modo rapido e facile. Sono proprio questi requisiti che la HBM intende soddisfare con le soluzioni software HMI* della FASTpress Suite.
* = Human Machine Interface (Interfaccia Uomo Macchina)
Descrizione Prodotto
FASTpress Suite – powered by HBM Industrial Software
Il software HMI fa parte della FASTpress Suite ed opera insieme ai controllori di processo delle famiglie FASTpress ed EASYswitch. Esso può anche essere adattato specifiche nazioni ed ampliato per determinate applicazioni.
Libreria di Classi (API)
La Framework Class Library (FCL) comprende diverse migliaia di classi suddivise in Namespace. Le classi eseguono compiti quali la formattazione dei testi, l'invio delle e-mail ed anche la generazione di codici. La categorizzazione in namespace serve ad ordinare in modo più gestibile la grande quantità di informazioni. Il produttore fornisce la documentazione delle classi insieme al software. Tutte le funzioni dei controllori di processo HBM FASTpress ed EASYswitch sono combinate nelle API dell'MP85A Toolkit. Ciò rende tutte le opzioni di implementazione delle funzioni richieste dallo strumento disponibili per i programmatori al fine di realizzare le loro applicazioni.
Architettura del Sistema
I controllori di processo delle serie FASTpress ed EASYswitch vengono usati come piattaforma hardware. La loro connessione fisica ai sistemi host con cui gira l'applicazione di destinazione dell'utente consiste della interfaccia Ethernet standardizzata. Il protocollo non in tempo reale TCP-IP gira su questa interfaccia a 100 Mbit/s. Con l'MP85A Toolkit, la HBM ha creato un utensile che configura e mantiene la connessione al sistema ospite (host), rendendo inoltre disponibile una libreria con cui l'utente può creare applicazioni software per il processo di produzione.
Disponibilità ed Utensili
Il produttore Microsoft offre .NET in svariate versioni:
- come semplice ambiente runtime insieme alle necessarie librerie delle classi (framework),
- come SDK gratuito per gli sviluppatori,
- oppure venduto come ambiente di sviluppo integrato (IDE) sotto forma di Microsoft Visual Studio .NET.
Soprattutto per i principianti e gli studenti, Microsoft Visual Studio Express Editions è disponibile gratuitamente. In confronto alle dispendiose versioni standard o professional, esso è soggetto a certe limitazioni, tuttavia facilità l'apprendimento iniziale ai programmatori principianti o professionali delle applicazioni. L'MP85A Toolkit della HBM fornisce anche una guida completa con numerose spiegazioni e programmi di esempio. Questi programmi sono disponibili in codice sorgente e possono essere facilmente adattati ed ampliati.
Potente software di produzione – INDUSTRYmonitor
Per consentire di utilizzare il massimo delle prestazioni del monitoraggio di processo HBM, è stata creata una interfaccia utente completamente nuova basata sulla tecnologia .NET. Questo utensile viene impiegato per registrare i dati del processo, per visualizzarli e salvarli. Oltre alle funzioni ed alle informazioni messe a disposizione dai controllori di processo delle serie FASTpress ed EASYswitch, si possono leggere anche le workpiece designations (desingazioni del pezzo di lavoro) mediante le interfaccia del Bus (CAN, Profibus, Ethernet) o gli scanner del codice a barre (USB). Quest'informazione viene visualizzata e salvata, facilitando una chiara panoramica e la semplice archiviazione dei dati di processo acquisiti. Mediante la rete Ethernet si può operare con fino a 12 controllori di processo. Nello sfondo si possono implementare i cicli di tempo di misura in secondi con l'indicazione e salvataggio dei dati del processo. Questo software può essere utilizzato con tutti i sistemi di destinazione su cui sia installato WindowsXP quale sistema operativo.
Prego, cliccare sulla figura per maggiori informazioni sulla FASTpress Suite!
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| FASTpress Suite | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Help | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
Casi di Studio
Riduzione del tempo di ciclo con FASTpress per l'assemblaggio delle teste dei cilindri
Nei motori a combustione, le sedi e le guide delle valvole sono soggette a sollecitazioni particolari. Intervengono carichi sia termici che meccanici, prodotti dalla pressione di ignizione o dal disco delle valvole che si abbassa...
Migliore ergonomia nell'auto: Valeo opta per concetti operativi innovativi - e tecnologia di misura della HBM
Aria condizionata, sistema di navigazione, radio, MP3 player, ecc.: nelle automobili moderne continua lo sviluppo di veri e propri cruscotti multimediali. Tuttavia, tanto più è complessa la tecnologia disponibile, tanto diventa...
EMG PRESSES si affida ad MP85A FASTpress
Il quartier generale della società LONG EMG si trova ad Annecy in Francia, ove si costruiscono presse meccaniche, pneumatiche ed idrauliche da 3,5 kN ad 800 kN dal 1966. Essa impiega regolarmente i trasduttori di forza HBM e, con...
Cinque fasi di prova, una soluzione: FASTpress per l'ispezione finale dei sistemi di guida altamente complessi
I moderni sistemi di guida hanno funzioni di elevata complessità – e perciò influiscono notevolmente sulle sensazioni di guida e di sicurezza.
Prova di fine linea dei controlli selettore per i cambi automatici
DURA Automotive Systems Einbeck GmbH fabbrica i controlli dei selettori per cambi automatici. Per garantire il funzionamento esente al 100 % da errori e l'adeguata alta qualità, fu sviluppato un concetto di prova in...
Scaricamento Software e Firmware
Cliccare qui per scaricare i più recenti file di firmware e software per FASTpress Suite
Richiedete offerta per FASTpress Suite
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Opuscolo in linea
Numeri di Catalogo
1-PME-ASSIST-PLUS
1-MP85A-TOOLKIT
1-MP85A-RUNTIME