MGA Amplifier

MGA II - Sistema di amplificatori con moduli ad Euroscheda

Descrizione Prodotto

Moduli MGA II

DA12: indicatore digitale con LED a 4 1/2 cifre, provvisto di ingresso differenziale. Progettato come voltmetro digitale per l'indicazione della tensione di uscita, commutabile su 12 canali, con possibilità di controllo del punto decimale e diodo luminoso di sovramodulazione.

ME10, CC: amplificatore di misura in continua per misurazioni ad alta frequenza e collegamento a trasduttori ad ER. Grazie alla banda passante di 10 kHz ed al tempo transitorio molto breve, l’amplificatore ME10 risulta idoneo in particolare per processi di misura dinamici, come nel caso di variazioni rapide delle forze in operazioni di stampaggio o piantaggio.

ME30, FP 600 Hz: amplificatore di misura per l’impiego di trasduttori ad ER in processi di misura a bassa frequenza. La buona stabilità del punto zero lo rende idoneo a misurazioni statiche e quasi statiche come, ad esempio, nella tecnologia di pesatura e dosaggio, ed anche per la misurazione di forze e pressioni su banchi prova industriali.

ME50, FP 4,8 kHz: amplificatore di misura per trasduttori induttivi a mezzo ponte quali, ad esempio, i trasduttori di spostamento della HBM. L'ME50 può essere impiegato in processi di misura statici e dinamici quali, ad esempio, il monitoraggio a lungo periodo di strutture edili.

ME50S6, FP 4,8 kHz: amplificatore di misura per trasduttori ad ER. Insieme all'ME50 (mezzi ponti induttivi), l'ME50S6 è particolarmente idoneo alla rilevazione del diagramma forza-spostamento.

EM001: modulo stadio finale (in opzione) da inserire nel pannello di collegamento, commutabile su uscita in corrente ± 20 mA o 4 - 20 mA oppure uscita in tensione ± 10 V (R > 500 Ohm).

EM002: Output stage module for Euro cards (± 20mA, 4...20mA)

AP01: Pannello di collegamento standard per trasduttori mediante spina Sub-D.

AP03: Pannello di collegamento per trasduttori mediante spina MS a 7 poli.

AP11: Pannello di collegamento per trasduttori mediante prese Lemo.

Custodia: A seconda dell'impiego, si possono usare custodie da tavolo da 6 canali od un telaio rack 19" da 12 canali.

ePLAN

Oltre agli amplificatori industriali la HBM fornisce le appropriate macro ePLAN. Esse consentono l'integrazione facile ed esente da errori degli strumenti nella pianificazione del progetto dell'ambiente di automazione.

ePLAN Electric P8 è un tool di ingegnerizzazione per il moderno software CAE supportata da una banca dati e che facilita coerentemente la pianificazione del progetto, la documentazione e l'amministrazione odei sistemi di automazione. Le macro ePLAN consentono all'utente di integrare facilmente i controllori di processo nella propria pianificazione del progetto. Subito dopo l'importazione della macro, in ePLAN Electric P8 sono disponibili i dati delle parti, i disegni e l'assegnazione dei pin.

Le macro gratuite sono reperibili nel CD di documentazione compreso nel corredo di fornitura dei controllori di processo e possono essere anche scaricati qui.

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
MGA II

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual ME10Please log inPlease log inPlease log in
Operating Manual ME250 S6Please log inPlease log inPlease log in
Operating Manual ME30Please log inPlease log inPlease log in
Operating Manual ME50Please log inPlease log inPlease log in
Operating Manual ME50S6Please log inPlease log inPlease log in

Casi di Studio

Serving a greener automotive industry

The demands on energy efficiency and the CO2 balance of motors are constantly increasing. A manufacturer of water, oil and vacuum pumps for thermal engines therefore decided to use a complete solution from HBM.

Impiego dei trasduttori di deformazione per migliorare la precisione della forgiatura

Uno dei più grandi fornitori mondiali di componenti automobilistici, la Hirschvogel Automotive Components, con sede a Pinghu in Cina, sta usando i trasduttori di deformazione SLB ed il sistema di amplificatori MP55DP per...

Tutto si riduce alla giusta entità della forza

Maggiore è la precisione con cui le presse per polveri possono applicare la forza, tanto più elevata è la qualità di produzioni dei pezzi stampati. Per l'esattezza del controllo si deve misurare accuratamente la forza di...

HBM per il banco prova: la Allison Transmission mette la HBM alla prova

La Allison utilizza principalmente i prodotti HBM per gestire le misurazioni di coppia e velocità nello sviluppo delle trasmissioni ibride elettriche sui banchi prova. Sui propri sistemi di prova essa usa attualmente il...

Guida più comoda grazie ai PME

Per provare i supporti di montaggio dei sedili ed anche i sedili per automobili completi, la Kühne + Vogel ha già sviluppato e prodotto numerosi macchinari per i più noti fornitori automobilistici. Il criterio di qualità decisivo...

Uno per tutti - Banco prova idraulico universale con controllo secondario

Fino ad'ora, i banchi prova idraulici sono stati progettati per compiti o prodotti speciali. Sebbene i singoli componenti siano già stati provati, l'interazione fra le singole pompe ed i sistemi di controllo possono essere...

Forza misurata sulle catene

La tecnologia di sollevamento è una delle applicazioni per le catene prodotte dalla società Ketten Wälder GmbH. Il trattamento dei materiali base, quali l'acciaio da catene, è un processo complesso, il quale richiede che tutte le...

Monitoraggio macchina reso facile

Artis GmbH di Bispingen - Germania è una società internazionale leader nel settore del monitoraggio di utensili, processi e macchine. La Artis sta impiegando i collaudati sistemi della serie HBM Paceline per il monitoraggio di...

Sicurezza in movimento - prova componenti dei sedili per auto

La C. Rob. Hammerstein (CRH) si affida al trasduttore di forza S9M della HBM

La HBM rende più sicuro l'assemblaggio delle fusoliere dei moderni aerei commerciali

La costruzione dei moderni aerei commerciali impiega oggigiorno sempre maggiormente gli innovativi materiali compositi quali GRP (vetroresina) o GLARE (alluminio rinforzato con fibre di vetro). Il trattamento di questi...

Risultati da 1 a 10 su 32

1

2

3

4

Prossima >

Richiedete offerta per MGA II

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Numeri di Catalogo

1-DA12
1-ME10
1-ME30
1-ME50
1-ME50S6
1-EM001
1-EM002
1-AP01
1-AP03
1-AP11

1-TG005D
1-ER007D