MVD2510

MVD2510 - Amplificatore di misura e indicazione da quadro

L'amplificatore di misura da quadro MVD2510 è stato progettato appositamente per applicazioni nella tecnologia di pesatura industriale, non omologate, con celle di carico ad estensimetri. Si citano a titolo esemplificativo la pesatura di serbatoi e sili e la misurazione gravimetrica del livello.

Descrizione Prodotto

L'MVD2510 consente la connessione di fino a quattro celle di carico collegate in parallelo. Oltre all'amplificatore in continua di alta qualità, lo strumento dispone di un filtro digitale che, con la frequenza di taglio di 0,05 Hz, permette di sopprimere efficacemente le vibrazioni a bassa frequenza dei serbatoi. Due comparatori di allarme attuano le funzioni di monitoraggio quali, ad esempio, il controllo di troppo pieno od un semplice controllo del dosaggio. L'uscita analogica liberamente scalabile offre ulteriori opportunità di gestione del segnale.

Caratteristiche Salienti

  • Per applicazioni di pesatura, p.es. pesatura di sili e container
  • Amplificatore CC per ponti interi di estensimetri di 80 ... 5000 Ohm
  • Facile controllo con robusta tastiera industriale
  • Indicatore LED con cifre da 4 1/2 e con diversi caratteri speciali
  • Funzione di autotara
  • 2 comparatori di allarme
  • Uscita analogica commutabile (+/-10 V, +/-20 mA, 4 ... 20 mA)

ePLAN

Oltre agli amplificatori industriali la HBM fornisce le appropriate macro ePLAN. Esse consentono l'integrazione facile ed esente da errori degli strumenti nella pianificazione del progetto dell'ambiente di automazione.

ePLAN Electric P8 è un tool di ingegnerizzazione per il moderno software CAE supportata da una banca dati e che facilita coerentemente la pianificazione del progetto, la documentazione e l'amministrazione odei sistemi di automazione. Le macro ePLAN consentono all'utente di integrare facilmente i controllori di processo nella propria pianificazione del progetto. Subito dopo l'importazione della macro, in ePLAN Electric P8 sono disponibili i dati delle parti, i disegni e l'assegnazione dei pin.

Le macro gratuite sono reperibili nel CD di documentazione compreso nel corredo di fornitura dei controllori di processo e possono essere anche scaricati qui.

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
MVD2510ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log in
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 047Please log inPlease log inPlease log in

Casi di Studio

Optimum use of resources in MDF production systems

The production systems for wood-based material panels of the Eppinger Dieffenbacher Group are in worldwide demand. The group has decided to use HBM’s digiCLIP digital industrial measuring amplifier and load cells in the fiber...

SCHULER: HBM measurement technology in process monitoring

The force of the pressure used for minting is crucial for the quality of a coin. SCHULER relies on HBM measurement technology for monitoring forces in coining presses.

Serving a greener automotive industry

The demands on energy efficiency and the CO2 balance of motors are constantly increasing. A manufacturer of water, oil and vacuum pumps for thermal engines therefore decided to use a complete solution from HBM.

Impiego dei trasduttori di deformazione per migliorare la precisione della forgiatura

Uno dei più grandi fornitori mondiali di componenti automobilistici, la Hirschvogel Automotive Components, con sede a Pinghu in Cina, sta usando i trasduttori di deformazione SLB ed il sistema di amplificatori MP55DP per...

Tutto si riduce alla giusta entità della forza

Maggiore è la precisione con cui le presse per polveri possono applicare la forza, tanto più elevata è la qualità di produzioni dei pezzi stampati. Per l'esattezza del controllo si deve misurare accuratamente la forza di...

HBM per il banco prova: la Allison Transmission mette la HBM alla prova

La Allison utilizza principalmente i prodotti HBM per gestire le misurazioni di coppia e velocità nello sviluppo delle trasmissioni ibride elettriche sui banchi prova. Sui propri sistemi di prova essa usa attualmente il...

Guida più comoda grazie ai PME

Per provare i supporti di montaggio dei sedili ed anche i sedili per automobili completi, la Kühne + Vogel ha già sviluppato e prodotto numerosi macchinari per i più noti fornitori automobilistici. Il criterio di qualità decisivo...

Uno per tutti - Banco prova idraulico universale con controllo secondario

Fino ad'ora, i banchi prova idraulici sono stati progettati per compiti o prodotti speciali. Sebbene i singoli componenti siano già stati provati, l'interazione fra le singole pompe ed i sistemi di controllo possono essere...

Forza misurata sulle catene

La tecnologia di sollevamento è una delle applicazioni per le catene prodotte dalla società Ketten Wälder GmbH. Il trattamento dei materiali base, quali l'acciaio da catene, è un processo complesso, il quale richiede che tutte le...

Monitoraggio macchina reso facile

Artis GmbH di Bispingen - Germania è una società internazionale leader nel settore del monitoraggio di utensili, processi e macchine. La Artis sta impiegando i collaudati sistemi della serie HBM Paceline per il monitoraggio di...

Risultati da 1 a 10 su 34

1

2

3

4

Prossima >

Richiedete offerta per MVD2510

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

1 2-9 10+