PACEline CMA - Amplificatore di carica comprensivo di funzioni TEDS e Zoom
L’amplificatore di carica (amplificatore di misura analogico) CMA della PACEline garantisce l'affidabile trasmissione dei dati di trasduttori piezoelettrici di forza. Ciò avviene condizionando il segnale di uscita analogico al valore normalizzato di ±10 V.
Descrizione Prodotto
Per la prima volta sul mercato, l'amplificatore di carica PACEline CMA trasferisce i numerosi vantaggi della tecnologia TEDS nel mondo della misurazione piezoelettrica della forza. TEDS è l'acronimo di Transducer Electronic Data Sheet (prospetto dari elettronico trasduttore) - e consente l'identificazione automatica del sensore, fornendo più efficienza e maggior affidabilità ai processi di misura. In concreto: TEDS esenta l'utente dalla complessa parametrizzazione di tutti i singoli componenti della catena di misura prima dell'inizio dell'acquisizione dei dati.
Ulteriore vantaggio del PACEline CMA è la disponibilità di due campi di misura tarati: 100 % e 20 % della forza nominale. Il secondo campo di misura apre uno "zoom sulla vostra produzione". Come sotto una lente d'ingrandimento, si possono verificare ad alta risoluzione le sezioni critiche per i sovraccarichi. Una maggior comodità e capacità previsionale normalmente disponibile solo con i trasduttori basati sulla tecnologia ad estensimetri. Inoltre, PACEline CMA è disponibile come opzione con due ingressi di misura, consentendo così l'economica somma di due segnali di misura.
Anche nella propria fattura il PACEline CMA mostra tutta la sua classe: grazie agli ingressi isolati elettricamente ed alla separazione del potenziale fra il segnale di misura e la tensione di alimentazione, l'amplificatore di carica soddisfa gli stringenti requisiti propri del gravoso ambiente industriale.
L'amplificatore di carica CMA è parte della completa catena di misura piezoelettrica della forza "PACEline" che, grazie all'accordo perfetto fra il trasduttore e l'amplificatore di carica, garantisce sia risultati di prova sicuri che minimi tempi di configurazione.
Approfittate dell'alta risoluzione risultante dall'ampio campo di misura. Il PACEline CMA è ora disponibile con i seguenti campi di misura - che consentono di scegliere l'amplificazione più consona alla forza nominale del sensore:
- 1000 pC
- 2000 pC
- 5000 pC
- 20000 pC
- 2000000 pC
CMA5000 - Amplificatore di carica con grande campo di misura
L'amplificatore di carica CMA5000 ha un campo di misura di 5 milioni di picocoulombs (pC) e consente il monitoraggio di macchine e sistemi che generano forze molto elevate.
Col suo enorme campo di ingresso di 5 nC, il CMA5000 può elaborare cariche corrospondenti ad oltre 1,1 MN. Inoltre, questo amplificatore di carica dispone di due prese d'ingresso, che consentono l'impiego dello strumento collegando in parallelo due piccoli sensori distribuiti. Questa soluzione economicamente efficiente elimina la necessità di acquistare elementi di giunzione ed il relativo cablaggio.
L'amplificatore di carica per sensori piezoelettrici offre il grado di protezione IP65 e può essere utilizzato senza alcun problema nelle applicazioni industriali.
Mediante il segnale di uscita analogico (± 10 V=) il CMA5000 è collegabile a sistemi di acquisizione dati di alto livello. Due campi di misura interni tarati - 100% e 20% del campo nominale di misura - consentono il preciso adattamento del campo di misura.
Accessori

CSB4/1 - Scatola sommatrice
Semplifica l'installazione dei sensori piezoelettrici. La scatola sommatrice CSB4/1 consente il collegamento in parallelo di 4 sensori piezoelettrici ad un ingresso dell'amplificatore. Essa si fissa con viti ed è caratterizzata dall'isolamento elettrico della custodia e dalla schermatura dei sensori.
ePLAN
Oltre agli amplificatori industriali la HBM fornisce le appropriate macro ePLAN. Esse consentono l'integrazione facile ed esente da errori degli strumenti nella pianificazione del progetto dell'ambiente di automazione.
ePLAN Electric P8 è un tool di ingegnerizzazione per il moderno software CAE supportata da una banca dati e che facilita coerentemente la pianificazione del progetto, la documentazione e l'amministrazione odei sistemi di automazione. Le macro ePLAN consentono all'utente di integrare facilmente i controllori di processo nella propria pianificazione del progetto. Subito dopo l'importazione della macro, in ePLAN Electric P8 sono disponibili i dati delle parti, i disegni e l'assegnazione dei pin.
Le macro gratuite sono reperibili nel CD di documentazione compreso nel corredo di fornitura dei controllori di processo e possono essere anche scaricati qui.
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| PACEline CMA | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 264 | |||||||||
Scaricamento Software e Firmware
Cliccare qui per scaricare gli ultimi file di software e firmware per PACEline CMA
Casi di Studio
Serving a greener automotive industry
The demands on energy efficiency and the CO2 balance of motors are constantly increasing. A manufacturer of water, oil and vacuum pumps for thermal engines therefore decided to use a complete solution from HBM.
Monitoraggio macchina reso facile
Artis GmbH di Bispingen - Germania è una società internazionale leader nel settore del monitoraggio di utensili, processi e macchine. La Artis sta impiegando i collaudati sistemi della serie HBM Paceline per il monitoraggio di...
Migliore ergonomia nell'auto: Valeo opta per concetti operativi innovativi - e tecnologia di misura della HBM
Aria condizionata, sistema di navigazione, radio, MP3 player, ecc.: nelle automobili moderne continua lo sviluppo di veri e propri cruscotti multimediali. Tuttavia, tanto più è complessa la tecnologia disponibile, tanto diventa...
Trasduttori piezoelettrici di forza: 5 regole per l'installazione ed il montaggio
I trasduttori piezoelettrici di forza sorprendono per il loro alto livello di affidabilità e flessibilità. L'installazione e l'esercizio sono semplici. Ma, come per tutte le altre tecnologie, per ottenere la massima precisione di...
Miglioramento del processo di piantaggio di cuscinetti, boccole e spine grazie ai sensori anulari piezoelettrici di forza della HBM
Il piantaggio di cuscinetti, boccole e spine avviene sempre più spesso con presse elettriche con controllo servoassistito dell’avanzamento. Sovente vengono impiegati Encoder e Sensori anulari di forza per rilevare le grandezze...
Cracking delle bielle -a Il nuovo processo di costruzione
Quasi tutti i motori a combustione interna impiegano bielle di connessione per convertire il movimento lineare dei pistoni in movimento rotatorio dell'albero a gomito. Se vengono usate bielle frazionate, l'occhiello inferiore...
Controllo sicuro ed affidabile di piccole forze con la tecnologia piezoelettrica della HBM
Nelle prove di produzione di componenti sensibili si ha spesso la necessità di misurare con affidabilità piccole forze o piccole coppie. La funzionalità di interruttori o di organi di comando deve essere stabilita con sicurezza...
Richiedete offerta per PACEline CMA
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Campi di misura del PACEline CMA (pC)
- 1 000
- 2 000
- 5 000
- 20 000
- 39 500
- 158 300
- 210 500
- 287 000
- 482 000
- 2 000 000
- 5 000 000
Prodotti Correlati
Numeri di Catalogo
1-CMA1
1-CMA2
1-CMA5
1-CMA20
1-CMA39
1-CMA158
1-CMA210
1-CMA287
1-CMA482
1-CMA2000
1-CMA5000/2