PACEline CMD600 - Amplificatore di carica tuttofare della famiglia di prodotti PACEline
L'amplificatore digitale di carica per sensori piezoelettrici garantisce la massima flessibilità in numerose applicazioni, sia in laboratorio che nella produzione. Esso è facile da usare, assolutamente affidabile ed offre un eccellente rapporto prezzo / prestazioni.
La funzione SensorTeach implementata nel CMD600 è una novità mondiale. Questa funzione permette la parametrizzazione automatica del segnale di uscita analogico - durante il ciclo di produzione. In particolare, essa risulta indispensabile nei processi molto rapidi, in cui non è disponibile il tempo per aggiustare il campo di misura.
Descrizione Prodotto
L'amplificatore di carica CMD600 misura molto rapidamente segnali di forza, coppia e pressione fino alla frequenza di 30 kHz e può essere impiegato con sensori piezoelettrici fino a max. 600 000 pC (picoCoulomb). Il campo di misura è liberamente scalabile e perfino i segnali molto deboli vengono gestiti da un secondo campo di misura interno, ad alta risoluzione e senza alcuna perdita di informazioni. Il CMD600 è pertanto particolarmente idoneo alla misurazione di forze molto piccole.
Il campo di misura molto ampio da 50 a 600 000 pC garantisce precisione elevata anche per carichi parziali. L'amplificatore di carica CMD600 misura ed elabora perfino i più piccoli segnali del processo.
L'amplificatore di carica CMD600 opera in modo affidabile sia con ambedue i trasduttori che coi sistemi di acquisizione dati HBM che con prodotti di terze parti. Il segnale di uscita analogico normalizzato a 10 V garantisce il suo funzionamento con virtualmente tutti i sistemi di misura. Inoltre, la interfaccia Ethernet permette di trasmettere i valori di misura impiegando il metodo "streaming" con banda passante fino ad 1 kHz. L'amplificatore di carica CMD600 offre caratteristiche prestazionali che sono notevolmente superiori a quelle di altri produttori - allo stesso prezzo.
Ovviamente, l'amplificatore di carica CMD600 dispone della piena funzionalità TEDS per l'identificazione automatica dei sensori. Si risparmia tempo durante l'installazione e si incrementa ulteriormente la qualità dei risultati di prova.
La cosiddetta funzione SensorTeach è particolarmente utile per l'aggiustamento del campo di misura. Se questa funzione è attiva, viene lanciato un ciclo di misura di prova prima di iniziare l'effettiva misurazione. Indi, il CMD600 imposta automaticamente i valori minimo e massimo rilevati. La funzione SensorTeach è particolarmente indicata per processi molto rapidi con cui non sia fattibile la taratura convenzionale, ad esempio la formatura a soffiatura di PET o di bottiglie di alluminio mediante aria compressa.
Naturalmente, tutti i segnali di ingresso e di uscita sono isolati galvanicamente al fine di assicurare la perfetta integrabilità in impianti e macchinari elettrici. La custodia di alluminio pressofuso del CMD600 consente l'impiego nelle più severe condizioni operative, come sovente si trovano negli ambienti di produzione. Essa è estremamente robusta e soddisfa il grado di protezione IP60.
Video CMD600
Accessori
Scatola sommatrice CSB4/1
Scatola sommatrice CSB4/1
Semplifica l'installazione dei sensori piezoelettrici. La scatola sommatrice CSB4/1 consente il collegamento in parallelo di 4 sensori piezoelettrici ad un ingresso dell'amplificatore. Essa si fissa con viti ed è caratterizzata dall'isolamento elettrico della custodia e dalla schermatura dei sensori.
Interfaccia Ethernet Industriale
Il software compreso nella fornitura assicura il facile controllo ed impostazione dei parametri dell'amplificatore. Esso identifica automaticamente gli strumenti collegati in rete mediante TCP/IP, permette l'impostazione dell'indirizzo IP (manutenzione remota con Ethernet Industriale) e la registrazione dei valori di misura per il loro monitoraggio e diagnostica a lungo termine.
La interfaccia Ethernet Industriale assicura la trasmissione diretta di tutti i parametri di monitoraggio del processo dal controllo macchina all'amplificatore di carica CMD600. Se non è disponibile alcun calcolatore o controllo macchina con interfaccia Ethernet, si può parametrizzare il CMD600 anche mediante il suo ingresso digitale. I LED di status permettono la diagnostica direttamente sullo strumento.
Infine, il software dell'amplificatore di carica CMD600 simula un registratore lineare, in cui i valori e le curve misurate possono essere comodamente visualizzati in linea. Si possono perciò usare i valori di processo salvati per la successiva analisi della macchina e per l'ottimizzazione dei processi di produzione.
Integrato nel mondo dell'automazione
Il CMD600 può essere facilmente integrato nei sistemi di automazione a valle che utilizzano l'uscita di tensione del segnale elettricamente isolata dalla rete (± 10 V). Il segnale può essere usato sia per trasmettere il valore di misura corrente che i valori di picco.
La interfaccia Ethernet consente di usare nelle reti l'amplificatore di carica CMD600 tramite la diagnostica remota. Inoltre, il CMD600 è adatto per operare con i controlli usati nella produzione.
La HBM fornisce i moduli software e gli esempi di programmazione necessari alla facile implementazione nel Simatic-Step7.
Grazie al driver CMD600 LabView ed agli esempi disponibili nel CD di sistema in dotazione e dall'area di scaricamento - esso è facilmente integrabile nelle applicazioni programmate sotto LabView.
ePLAN
ePLAN: Ingegneria elettrica e pianificazione progetto resi facili
Oltre agli amplificatori industriali la HBM fornisce le appropriate macro ePLAN. Esse consentono l'integrazione facile ed esente da errori degli strumenti nella pianificazione del progetto dell'ambiente di automazione.
ePLAN Electric P8 è un tool di ingegnerizzazione per il moderno software CAE supportata da una banca dati e che facilita coerentemente la pianificazione del progetto, la documentazione e l'amministrazione odei sistemi di automazione. Le macro ePLAN consentono all'utente di integrare facilmente i controllori di processo nella propria pianificazione del progetto. Subito dopo l'importazione della macro, in ePLAN Electric P8 sono disponibili i dati delle parti, i disegni e l'assegnazione dei pin.
Le macro gratuite sono reperibili nel CD di documentazione compreso nel corredo di fornitura dei controllori di processo e possono essere anche scaricati qui.
Documentazione Prodotto
Login alla Comunità di Esperti
| PACEline CMD600 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| CE-Certificate 264 | |||||||||
| Operating Manual CSB4/1 | |||||||||
| IT |
Casi di Studio
Torque measurement in wind turbines - as relevant today as it was in the past
This article clearly shows how important torque measurement in wind turbines was years ago and still is today. There is no power generation without rotation, hence, there is no power without angular speed and torque.
Safe Parachute Opening: Strain Gauges from HBM on board an experimental rocket
Every year a team from the aeronautical association "CLES-FACIL" develops an experimental Rocket in order to research key scientific questions. In a project to calculate the force that is exerted upon a rocket through the opening...
Checklist: 5 decision-making criteria for amplifiers in production and industrial test benches
The use of amplifiers in production is an essential part of your quality assurance process. What are the decision-making criteria you should take into account when selecting a new industrial amplifier? Is the system you are...
Introduzione del carico nelle celle di carico - Consigli per gli utenti
La corretta applicazione del carico sulle celle di carico è il prerequisito per ottenere precisi risultati di misura. Che si tratti della direzione del carico, della struttura di supporto o degli accessori di montaggio –...
La Idento Operations usa le celle di carico HBM per i sistemi di alimentazione intelligenti
L'olandese Idento costruisce speciali unità di misurazione per la pesatura della quantità di mangime per suini e bovini. La Idento usa le celle di carico ermeticamente sigillate della HBM per le proprie unità di misura, a cui...
Scaricamento Software e Firmware
Richiedete offerta per CMD600
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta per PACEline CMD600 con un click del mouse.
HBM Online Shop