PME - Amplificatori di Misura Industriali connessi al Bus di Campo (Fieldbus)
Quando si tratta di monitoraggio della produzione, processi di assemblaggio ed automazione dei banchi prova, la flessibilità e l'incremento dei costi sono da anni importanti argomenti di discussione. Questa situazione forza le aziende coinvolte nella costruzione di impianti e di apparecchiature a prendere quante più misure di razionalizzazione possibili. Lo sviluppo nel settore dei bus di campo offre il potenziale per l'innovazione ed il risparmio dei costi. Per essere in grado di sfruttare questo potenziale, la gestione dei segnali deve soddisfare la nuove esigenze. La soluzione per la gestione dei segnali è chiamata " PME" - la linea di produzione intelligente per la tecnica di misura industriale.
Descrizione Prodotto
I moduli appropriati per il vostro compito di misura
La gamma di prodotti PME offre differenti tipi di moduli per la registrazione delle grandezze di misura rilevanti per la gestione, quali forze, spostamenti, pressioni, temperature, velocità, frequenze e coppie.
Grazie alla sua modularità, il sistema di misura PME consente di condizionare in modo uniforme i segnali di misura provenienti da diversi tipi di trasduttori. Tutti i moduli di misura dispongono di visore LCD, tastierino, interfaccia CAN, 4 I/O digitali, uscita analogica commutabile (± 10 V, 4...20 mA, ± 20 mA), 4 comparatori di allarme, 2 memorie di picco e 4 memorie per serie di parametri.
Il nostro consiglio:
MP85A / MP85ADP FASTpress - L'amplificatore per monitorare i processi di giunzione
MP01 - Amplificatore multicanale
Amplificatore CC; 4 canali per tensioni, correnti e termocoppie o 2 canali per Pt100 e resistori; spina Subcon5; classe di precisione 0,1
MP30 - Amplificatore monocanale
Amplificatore FP a 600 Hz per trasduttori ad estensimetri; filtro 0,05...20 Hz; autotaratura; classe di precisione 0,03
MP30DP - Amplificatore monocanale
Amplificatore FP a 600 Hz con le stesse caratteristiche dell'MP30; ma con l'aggiunta della interfaccia Profibus DP
MP55 - Amplificatore monocanale
Amplificatore FP a 4,8 kHz per trasduttori ad estensimetri ed induttivi a mezzo e ponte intero; filtro 0,05 ... 500 Hz; classe di precisione 0,1
MP55DP - Amplificatore monocanale
Amplificatore FP a 4,8 kHz con le stesse caratteristiche dell'MP55; ma con l'aggiunta della interfaccia Profibus DP
MP55IBS - Amplificatore monocanale
Amplificatore FP a 4,8 kHz con le stesse caratteristiche dell'MP55; ma con l'aggiunta della interfaccia Interbus S
MP60 - Amplificatore monocanale per trasduttori incrementali
Modulo di misura delle frequenze per trasmettitori incrementali e torsiometri a flangia HBM con uscita in frequenza; classe di precisione 0,05
MP60DP - Amplificatore monocanale per trasduttori incrementali
Modulo di misura delle frequenze con le stesse caratteristiche dell'MP60; ma con l'aggiunta della interfaccia Profibus DP
MP07 - Alimentatore per modulo coppia tipo T10F-KF1
Modulo alimentatore per torsiometri a flangia tipo T10F KF1
MP70DP - Interfaccia Profibus
Gateway da CANopen a Profibus DP; collegabili fino ad 8 canali PME mediante CAN; consente di realizzare funzioni gateway e funzioni matematiche
Caratteristiche Salienti
- Sistema modulare di amplificatori costituito da moduli autosufficienti ed intelligenti per compiti di misura decentralizzati in loco, particolarmente nelle linee di produzione ed assemblaggio, grandi macchinari e per la configurazione di prove funzionali e prestazionali
- Disponibilità di diversi tipi per tutti i più comuni rilevatori e grandezze di misura, p.es. trasduttori ad ER, trasduttori induttivi, tensioni CC, termocoppie, trasduttori di coppia e di velocità
- Moduli sia per funzionamento manuale che tramite interfaccia digitale, con possibile associazione ai PC, compreso il software
- Le compatte custodie di alluminio pressofuso per montaggio su guide L, insieme alle connessioni con spine ad innesto industriali ed alle tensioni di alimentazione di 24 V=, semplificano l'installazione e riducono i costi di cablaggio
- Per i compiti di monitoraggio sono disponibili i comparatori di allarme, le memorie del valore di picco e gli ingressi / uscite di controllo
- Trasferimento bidirezionale esente da errori dei parametri e dei dati di misura, mediante interfaccia CAN standardizzata con protocollo CANopen su ciascun modulo
- Moduli di misura mono e multicanale anche con interfaccia Profibus DP ed ISB
ePLAN: Ingegneria elettrica e pianificazione progetto resi facili
Oltre agli amplificatori industriali la HBM fornisce le appropriate macro ePLAN. Esse consentono l'integrazione facile ed esente da errori degli strumenti nella pianificazione del progetto dell'ambiente di automazione.
ePLAN Electric P8 è un tool di ingegnerizzazione per il moderno software CAE supportata da una banca dati e che facilita coerentemente la pianificazione del progetto, la documentazione e l'amministrazione odei sistemi di automazione. Le macro ePLAN consentono all'utente di integrare facilmente i controllori di processo nella propria pianificazione del progetto. Subito dopo l'importazione della macro, in ePLAN Electric P8 sono disponibili i dati delle parti, i disegni e l'assegnazione dei pin.
Le macro gratuite sono reperibili nel CD di documentazione compreso nel corredo di fornitura dei controllori di processo e possono essere anche scaricati qui.
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| PME | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual MP01 | |||||||||
| Operating Manual MP30 | |||||||||
| Operating Manual MP30DP | |||||||||
| Operating Manual MP55 | |||||||||
| Operating Manual MP55DP | |||||||||
| Operating Manual MP55IBS | |||||||||
| Operating Manual MP60/MP07 | |||||||||
| Operating Manual MP60DP | |||||||||
| Operating Manual MP70 | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 102 | |||||||||
| CE-Certificate 105 | |||||||||
| CE-Certificate 106 | |||||||||
| CE-Certificate 116 | |||||||||
| CE-Certificate 117 | |||||||||
| CE-Certificate 126 | |||||||||
| CE-Certificate 133 | |||||||||
| CE-Certificate 143 | |||||||||
| CE-Certificate 170 | |||||||||
Scaricamento Software e Firmware
Cliccare qui per scaricare gli ultimi file di software e firmware per PME
Casi di Studio
Optimum use of resources in MDF production systems
The production systems for wood-based material panels of the Eppinger Dieffenbacher Group are in worldwide demand. The group has decided to use HBM’s digiCLIP digital industrial measuring amplifier and load cells in the fiber...
SCHULER: HBM measurement technology in process monitoring
The force of the pressure used for minting is crucial for the quality of a coin. SCHULER relies on HBM measurement technology for monitoring forces in coining presses.
Serving a greener automotive industry
The demands on energy efficiency and the CO2 balance of motors are constantly increasing. A manufacturer of water, oil and vacuum pumps for thermal engines therefore decided to use a complete solution from HBM.
Impiego dei trasduttori di deformazione per migliorare la precisione della forgiatura
Uno dei più grandi fornitori mondiali di componenti automobilistici, la Hirschvogel Automotive Components, con sede a Pinghu in Cina, sta usando i trasduttori di deformazione SLB ed il sistema di amplificatori MP55DP per...
Tutto si riduce alla giusta entità della forza
Maggiore è la precisione con cui le presse per polveri possono applicare la forza, tanto più elevata è la qualità di produzioni dei pezzi stampati. Per l'esattezza del controllo si deve misurare accuratamente la forza di...
HBM per il banco prova: la Allison Transmission mette la HBM alla prova
La Allison utilizza principalmente i prodotti HBM per gestire le misurazioni di coppia e velocità nello sviluppo delle trasmissioni ibride elettriche sui banchi prova. Sui propri sistemi di prova essa usa attualmente il...
Guida più comoda grazie ai PME
Per provare i supporti di montaggio dei sedili ed anche i sedili per automobili completi, la Kühne + Vogel ha già sviluppato e prodotto numerosi macchinari per i più noti fornitori automobilistici. Il criterio di qualità decisivo...
Uno per tutti - Banco prova idraulico universale con controllo secondario
Fino ad'ora, i banchi prova idraulici sono stati progettati per compiti o prodotti speciali. Sebbene i singoli componenti siano già stati provati, l'interazione fra le singole pompe ed i sistemi di controllo possono essere...
Forza misurata sulle catene
La tecnologia di sollevamento è una delle applicazioni per le catene prodotte dalla società Ketten Wälder GmbH. Il trattamento dei materiali base, quali l'acciaio da catene, è un processo complesso, il quale richiede che tutte le...
Monitoraggio macchina reso facile
Artis GmbH di Bispingen - Germania è una società internazionale leader nel settore del monitoraggio di utensili, processi e macchine. La Artis sta impiegando i collaudati sistemi della serie HBM Paceline per il monitoraggio di...
Risultati da 1 a 10 su 34
Richiedete offerta per PME
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Opuscolo in Linea PME
Prodotti Correlati
Numeri di Catalogo
1-MP01
1-MP30
1-MP30DP
1-MP55
1-MP55DP
1-MP55IBS
1-MP60
1-MP60DP
1-MP07
1-MP70DP
1-MP70DPS7