Sistema di acquisizione e controllo dati PMX - Il nuovo standard industriale per la misurazione

La tecnologia di misura più nitida della HBM, progettata per l'uso perfetto nella moderna produzione: PMX, il nuovo sistema di acquisizione e controllo dati da impiegare per il controllo della produzione e dei banchi prova industriali. Alte prestazioni, preciso, affidabile ed altamente efficiente.

Il PMX consente l'acquisizione professionale e precisa di forze, coppie, vibrazioni, pressioni, deformazioni, temperature, tensioni, correnti e molte altre grandezze. Tutto i canali hanno cadenza di fino a 19.200 campionamenti al secondo. Con 16 canali di misura e 32 canali di calcolo, il PMX ha una cadenza complessiva di fino a 400.000 valori al secondo.

E questo non è tutto: grazie al supporto della comunicazione in tempo reale mediante Ethernet Industriale, al moderno software utente basato sul browser ed alle flessibili schede-inserto; il PMX è diventato il modulo ideale per le applicazioni negli odierni impianti di produzione. Tutto ciò ad un prezzo imbattibile.

Questo rende il PMX la prima scelta per i processi di giunzione e stampaggio, monitoraggio di macchine, i banchi prova industriali ed i banchi prova di fine linea.

Descrizione Prodotto

Decidere di usare il PMX significa che si vuole impiegare il più nuovo standard industriale nella tecnologia di misura. Inoltre, il sistema di controllo acquisizione dati PMX stabilisce norme fondamentali innovative da impiegare nella produzione e nei banchi prova.

Alta precisione per risultati ottimali nella produzione

L'elevata precisione durante l'acquisizione dei dati di misura offre considerevoli vantaggi di efficienza nei vostri processi di produzione. Con una cadenza di campionamento di 19,2 kHz, il PMX dispone della massima precisione per garantire la qualità ottimale.

Inoltre, il PMX può già elaborare i risultati internamente e trasferirli in tempo reale al vostro sistema di automazione. Il PMX identifica automaticamente i trasduttori grazie al sistema TEDS integrato: la tecnologia inserisci e misura (plug & measure) per l'efficiente produzione.

Acquisizione dati in tempo reale via Ethernet Industriale

PMX supporta l'attuale tecnologia Ethernet Industriale: EtherCAT, Profinet ed altri standard industriali quali, ad esempio, Profibus (disponibile entro breve). Perciò PMX si integra senza soluzione di continuità nei moderni impianti di produzione, consentendo la misurazione, il calcolo e l'automazione dei propri dati in tempo reale.

Scalabilità: PMX cresce al crescere delle vostre esigenze

Grazie alle flessibili schede-inserto ed alla possibilità di connettere fra loro i diversi moduli PMX, si può incrementare il numero dei vostri canali. Si possono integrare fino a 300 canali di misura e fino a 600 canali di calcolo.

PMX block diagram
Schema a blocchi del PMX

Software basato sul Browser

Il software del PMX basato sul browser impone nuovi standard in termini di capacità prestazionali ed interfaccia utente:

  • Facile ed intuitivo da usare, sia per gli utenti della produzione che per quelli dell'amministrazione.
  • Completa libreria di programmi, con la disponibilità di numerosi driver ed interfaccia API per la massima espandibilità e trasparenza.
  • Moderna interfaccia che consente il rapido accesso ai dati di produzione per la valutazione, l'assistenza e la manutenzione.
  • Assistenza e manutenzione flessibile e garantita.

Panoramica dei moduli

Il PMX è pronto per la vostra applicazione. Ogni PMX può disporre di fino a 5 schede-inserto per diverse grandezze di misura ed interfaccia di comunicazione: si possono facilmente integrare ulteriori moduli PMX, fino a complessivamente 600 canali di misura.

I moduli PMX attualmente disponibili sono:

  • PX401: Scheda a 4 canali per segnali d'ingresso analogici (tensione / corrente)
  • PX455: Scheda a 4 canali per mezzi e ponti interi (estensimetri, induttivi)
  • PX878: 8 ingressi digitali, 8 uscite digitali e 5 uscite analogiche
  • PX01PN: Scheda Ethernet in tempo reale per Profinet
  • PX01EC: Scheda Ethernet in tempo reale per EtherCAT

Software PMX - flessibile e facile da usare

Le interfaccia software standardizzate garantiscono l'accesso a tutti i parametri degli strumenti per la configurazione, il controllo e l'analisi. La tecnologia del software e di controllo completamente nuova, conosciuta finora solo per gli smart phone ed i tablet PC, è stata utilizzata per la prima volta nella tecnologia di misura e prova.

WebServer PMX - integrato nello strumento 

Il software PMX basato sul browser ha imposto i nuovi standard nelle prestazioni ed usabilità. L'installazione del software complessa e soggetta ad errori appartiene ormai al passato.

Gli utenti ed amministratori usufruiscono di un controllo facile ed intuitivo. Sono disponibili tre diversi livelli utente con i corrispondenti diritti utente per garantire l'accesso al PMX ed al processo. La moderna interfaccia richiede solo un'unità di indicazione e controllo basata sul browser e consente il rapido accesso ai dati di produzione per la valutazione, l'assistenza e la manutenzione. Le tecnologie Ethernet ed Internet permettono ora anche il risparmio dei costi sulla manutenzione remota.

Analisi dei dati di misura e controllo della qualità usando il catman®EASY/AP

Il catman®EASY/AP è l'utensile professionale dei tecnici di misura e supporta la parametrizzazione in pochi secondi grazie alla banca dati sensori ampliabile. L'editore TEDS integrato consente di scrivere e leggere i dati dei sensori memorizzati nel chip TEDS. 

Inoltre, catman®EASY/AP facilita la realizzazione di livelli utente individuali e di livelli di visualizzazione, ed offre una gamma completa di opzioni di analisi. La parametrizzazione grafica facilita l'impostazione delle condizioni di start e di arresto per i compiti di prova e misurazione. I dati di misura possono essere salvati con differenti formati, ad esempio BIN, RPCIII, MAT, ASCII od XLS, e richiamati in qualsiasi momento per il controllo qualità e l'analisi.

Pacchetto di driver PMX 

Quando l'apparecchiatura di misura e prova viene usata in un sistema complesso, il PMX deve essere integrato nel sistema o concezione generale della macchina. Il pacchetto di driver PMX gratuito consente l'integrazione in LabVIEWTM* o nei software proprietari che impiegano le .NET API (C++, C#, VB.NET). Questi utensili software sono comunemente utilizzati in tutto il mondo e consentono la programmazione e manutenzione conveniente ed efficiente di soluzioni specifiche per l'utente.

* LabVIEW è un marchio della National Instruments.

ePLAN - Ingegneria elettrica e pianificazione progetto rese facili

Oltre agli amplificatori industriali la HBM fornisce le appropriate macro ePLAN. Esse consentono l'integrazione facile ed esente da errori degli strumenti nella pianificazione del progetto dell'ambiente di automazione.

ePLAN Electric P8 è un tool di ingegnerizzazione per il moderno software CAE supportata da una banca dati e che facilita coerentemente la pianificazione del progetto, la documentazione e l'amministrazione odei sistemi di automazione. Le macro ePLAN consentono all'utente di integrare facilmente i controllori di processo nella propria pianificazione del progetto. Subito dopo l'importazione della macro, in ePLAN Electric P8 sono disponibili i dati delle parti, i disegni e l'assegnazione dei pin.

Le macro gratuite sono reperibili nel CD di documentazione compreso nel corredo di fornitura dei controllori di processo e possono essere anche scaricati qui.

Video didattico sul PMX

In our video Michael Guckes, HBM Product and Application Manager, shows you the key steps for measurements using PMX.

Rapporti Applicazione

Tutto si riduce alla giusta entità della forza

Maggiore è la precisione con cui le presse per polveri possono applicare la forza, tanto più elevata è la qualità di produzioni dei pezzi stampati. Per l'esattezza del controllo si deve misurare accuratamente la forza di...

Articoli tecnici e novità sul PMX

Nuovo video didattico sul PMX

Nel nostro video, Michael Guckes, Product and Application Manager della HBM mostra i passaggi chiave per effettuare le misurazioni usando il PMX.

Prova del PMX ... dal vero col vostro PC o cellulare smart

Lo sapevate che potete provare Voi stessi - facilmente e via Internet - il software basato sul Web dell'amplificatore PMX? Basta solo un click del mouse ...

PMX classificato fra i migliori dalla rivista francese "MESURES"

La perfetta combinazione di strumento di misura di precisione utilizzato in laboratorio, perfettamente adatto alle specifiche esigenze del controllo della produzione: con questo concetto, l'amplificatore industriale PMX della HBM...

Modularità e concetti di comando moderni per la tecnica di misura industriale

Oltre ai requisiti di maggiore velocità e potenza per macchine e impianti, anche il ruolo del comando assume un'importanza sempre più decisiva. A tale riguardo prendono sempre più piede in ambito industriale anche le tecnologie...

Acquisizione rapida dei dati di misura per applicazioni industriali

I criteri che l'automazione della produzione è chiamata a soddisfare sono in costante crescita. La combinazione fra elevati requisiti qualitativi e tempi di ciclo contemporaneamente più brevi comporta, tra l'altro, la necessità...

Lista di Controllo: 5 fattori chiave per gli amplificatori nella produzione

Quali sono i criteri decisionali di cui tener conto nella scelta di un nuovo amplificatore industriale? Vorremmo mettere in evidenza cinque fattori chiave da tener in considerazione per scegliere un amplificatore industriale.

Ethernet Industriale nella produzione: Cosa deve essere considerato?

Ethernet è stata a lungo lo standard di comunicazione corrente della IT. Negli ultimi dieci anni Ethernet è stata sempre più impiegata anche in ambiente industriale. Qual'è la ragione per tale fatto? Ed inoltre: Ethernet è...

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
PMXENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log in
Operating ManualPlease log inPlease log in
Quick Start GuidePlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Declaration of ConformityPlease log inPlease log inPlease log in

Richiedete offerta per PMX

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

PMX - Gioco In Linea

I vostri vantaggi col PMX

Flessibile: Impiego in numerosi compiti di misura ed automazione.

Scalabile e sempre corretto per le vostre esigenze.

Preciso e robusto: Migliora la qualità e l'efficienza dei vostri compiti di produzione e prova.

Intelligente: Accesso libero a tutti i valori di misura ed ai parametri del modulo.

Economico: La massima qualità al prezzo più basso.

ePLAN

La HBM fornisce le appropriate macro ePLAN per il PMX. Esse consentono la facile integrazione senza errori degli strumenti nella pianificazione del progetto dell'ambiente di automazione.

Scaricamento di ePLAN

Numeri di Catalogo

1-PX401
1-PX455
1-PX878
1-PX01PN
1-PX01EC