Celle di Carico della HBM: Sempre la Giusta Soluzione per le Vostre Applicazioni
Innovative ed affidabili: La HBM fornisce celle di carico ottimali per le vostre applicazioni. Affidatevi alla competenza del leader mondiale del mercato e della tecnologia di pesatura.
Celle di Carico a Trave: Le Tuttofare per la Tecnologia di Pesatura
Adatte ad una moltitudine di applicazioni della tecnologia di pesatura - p.es. pesatura serbatoi, ingegneria degli impianti, pesatura di processo ... è la Vostra scelta!
Celle di Carico a Trave
Celle di Carico a Torsione Anulare: Basso Profilo e Potenti
Quando lo spazio disponibile è limitato: Le celle di carico a torsione anulare sono estremamente piatte - ciò nonostante robuste e potenti. Ideali, ad esempio, per la pesatura di serbatoi e per pese a ponte di basso profilo.
Celle di Carico a Torsione Anulare
Celle di Carico a Colonna: Portata Massima fino a 200 t
La classica soluzione per le pese a ponte: La cella di carico a colonna è caratterizzata dall'inarrivabile portata massima fino a 200 t. Usata finora in oltre 250.000 applicazioni in tutto il mondo!
Celle di Carico a Colonna
Celle di Carico da Piattaforma: Lo Standard nella Costruzione di Bilance
Sono lo standard nelle bilance a piattaforma ed in numerose applicazioni per dosaggio e riempimento: Le celle di carico da piattaforma della HBM!
Celle di Carico da Piattaforma
Celle di Carico Digitali: Ideali per Pesatura Dinamica
L'innovazione nella tecnologia di pesatura: Le celle di carico digitali sono particolarmente adatte per applicazioni dinamiche, p.es. macchine pesatrici, checkweigher e riempitrici. L'elettronica integrata rende la cella di carico digitale la scelta ideale per i vostri processi di produzione.
Celle di Carico Digitali
Moduli di Pesatura: Preassemblati per la Pesatura di Serbatoi e Sili
I compatti moduli di pesatura, in parte con cella di carico integrata, offrono soluzioni particolarmente convenienti per la pesatura di serbatoi e sili. Basta installare il modulo nel piede del contenitore - e iniziare a pesare!
Moduli di Pesatura
Trovate la Cella di Carico Ottimale per la Vostra Applicazione:

Celle di Carico per Pese a Ponte

Celle di Carico per Pesatura Serbatoi (Sili, Monitoraggio Livelli, ecc.)

Celle di Carico per Costruttori Bilance
p.es. per bilance a piattaforma con una o più celle di carico, bilance a convogliatore, bilance con sollevatore manuale, bilance sospese, bilance da banco, pesatura di serbatoi sospesi:
Macchine prezzatrici, checkweigher, riempitrici:

Celle di Carico per Bilance Dinamiche

Celle di Carico per Macchine Riempitrici e Processi di Dosaggio
Celle di Carico Personalizzate
I nostri modelli standard non soddisfano le vostre esigenze? La HBM sviluppa e produce celle di carico personalizzate, tagliate su misura per la vostra applicazione.
Celle di Carico Personalizzate
Inoltre, dalla HBM:
Indicatori di Pesatura ed Amplificatori per Celle di Carico
Accessori per Celle di Carico
Sicurezza con la Certificazione delle Celle di Carico

- Celle di carico di alta precisione con certificati di prova di validità nazionale ed internazionale
- Numerose celle di carico del programma di produzione standard della HBM sono disponibili in versione ATEX95 per le varie zone di deflagranza
- Le omologazioni internazionali rendono le celle di carico HBM di facile e rapido impiego: (NTEP, GOS, OIML …)
Celle di carico per differenti classi di precisione
Buone Ragioni per Scegliere la HBM
- Leader mondiale nello sviluppo e produzione di celle di carico per applicazioni statiche e dinamiche - da oltre 60 anni!
- Approvate per alta qualità, robustezza e precisione e, nel contempo, a prezzi competitivi
- Usate in milioni di applicazioni - con la fornitura di soluzioni complete dalla cella di carico all'elettronica di pesatura al software ed ai servizi.