CABE2 - Cavo a 6 conduttori per applicazioni Ex

Cavo a 6 conduttori per applicazioni Ex, con elevata simmetria capacitiva e mantello di PVC.

Lunghezze disponibili: 20 m e 100 m.

Omologazione

Ex

Materiale

Materiale del mantello PVC, colore RAL 5015,
isolamento dei conduttori PE-A

Campo di temperatura

–30 ... +70

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
CABE2ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Richiedete offerta per CABE2

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Caratteristiche Salienti

  • Cavo a 6 conduttori
  • Lunghezza: 20 m o 100 m
  • Schermatura globale o per ogni paio di fili
  • Bassa capacità
  • Alta simmetria capacitiva 
  • Codice colori HBM 
  • 6 x 0,14 mm²
  • Mantello di PVC 
  • Colore blu per installazioni a sicurezza intrinseca 

Numeri di Catalogo

1-CABE2/20
1-CABE2/100