SB01A - Barriera Zener
Le barriere Zener costituiscono la interfaccia fra i circuiti a sicurezza intrinseca e quelli che non lo sono. Il loro compito consiste nel limitare l'energia trasferita dalla zona Non-Ex alla zona Ex, sia durante il normale funzionamento che nel caso di guasti.
Descrizione Prodotto
La barriera limita la corrente e la tensione nel circuito a sicurezza intrinseca se la tensione del lato non intrinsecamente sicuro raggiunge valori eccessivi o se avvengono cortocircuiti dal lato a sicurezza intrinseca.
La combinazione barriera Zener SB01A comprende due pezzi del tipo Z764 ed un pezzo del tipo Z763 ed è stata specificamente sviluppata per l'impiego di celle di carico con indicatori di pesatura in continua (CC). Essa è caratterizzata dalla bassa resistenza di linea della diagonale di alimentazione.
Per questo tipo di circuito, la BASEEFA (British Approvals Service for Electrical Equipment in Flammable Atmospheres) garantisce il Certificato di Conformità del sistema (BAS No. Ex 02E2186).
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| SB01A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Richiedete offerta per SB01A
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Caratteristiche Salienti
- Tre barriere Zener ottimizzate per installazioni a sicurezza intrinseca secondo ATEX, per le celle di carico ad estensimetri della HBM
- Certificato di prova tipo EC secondo ATEX Ex II (1) GD
- Dichiarazione di conformità per sistemi a celle di carico EEx ia II C, secondo EN 50039, BAS-No.: Ex02E2186
- Utilizzabile con elettroniche HBM del tipo WE2108, WE 2110 e sistemi AED
Numero di Catalogo
1-SB01A