AED_Panel32
Facile controllo del compito di misura dinamico: il software AED_Panel32.
Questo intuitivo panel software consente l'impostazione di tutti i parametri per la propria misurazione.
Ulteriori caratteristiche:
- Taratura della bilancia
- Selezione dell'indirizzo del Bus e del baud rate
- Assegnazione di quattro soglie di allarme e relativa isteresi
- Analisi grafica e visualizzazione dei risultati
Uso della funzione grafica integrata per visualizzare chiaramente l'andamento temporale dei processi di pesatura. Inoltre, sono disponibili numerose funzioni di analisi quali la Trasformata Rapida di Fourier per l'analisi nel dominio della frequenza. Questa funzione permette di analizzare il comportamento vibrazionale delle sorgenti meccaniche di interferenza.
I vantaggi in sintesi:
- Chiaro panel software per PC con interfaccia grafica utente basata su Windows®
- Visualizzazione dei segnali di misura e di controllo
- Completa serie di comandi per le funzioni di diagnosi durante l'acquisizione
- Tutte le funzioni controllabili da PC
- Documentazione incorporata dei parametri di configurazione
Versione 3.4
La nuova versione 3.4 di AED_Panel32 rende ancora più semplice l'impostazione dei parametri per le vostre applicazioni di pesatura. La versione 3.4 supporta anche i sistemi di pesatura multi-testa, ed offre funzioni di checkweigher avanzate, modi filtro addizionali e nuovi elementi di progetto.
50 filtri digitali per la protezione dalle interferenze
Con i filtri selezionabili si eliminano i segnali di sfondo indesiderati provenienti, ad esempio, dalle vibrazioni o dagli effetti della temperatura. Si possono così ottimizzare i risultati delle misurazioni statiche o dinamiche.
I filtri digitali ofrono anche ulteriori vantaggi ...
- Massima velocità di trasferimento, brevi tempi transitori dei valori di misura
- Funzionamento a prova di interferenze, corretto ed affidabile
- Risparmio dei costi, non dovendo usare elementi ammortizzatori meccanici
Acquisizione digitale dei dati in processi altamente dinamici - usando FIT® ed AED
Usate il potente software AED_Panel32 per elaborare i dati complessi provenienti dalle proprie applicazioni di tecnologia di pesatura:
Analisi in frequenza per analizzare rapidamente i segnali di misura
Chiarezza: il segnale di misura entro la banda di tolleranza delle soglie di allarme e le funzioni trigger
Scaricate l'ultima versione di AED_Panel32
AED_Panel32 può essere usato con le celle di carico digitali HBM delle serie FIT® ...
FIT®/0
FIT®/1
FIT®/4
FIT®/5
... o con le celle di carico analogiche associate alla