Celle di Carico a Colonna C16A

C16A - Cella di Carico a Colonna - ideale per pese a ponte

La C16A è una cella di carico analogica a colonna con carico nominale da 20 a 100 t. Questa cella di carico autocentrante è legale per il commercio fino a 5000 divisioni (OIML D1, C3, C4, C5). La robusta struttura di questa cella di carico ed il dispositivo antirotazione brevettato la rende particolarmente idonea per la costruzione di pese a ponte per veicoli. Il suo grado di protezione è IP68. Quale opzione, la cella di carico C16A può essere munita di un dispositivo di protezione antifulmine integrato.

Caratteristiche Salienti

  • Funzione autoallineante
  • Semplice da installare
  • Acciaio inossidabile, saldatura al laser, IP68
  • Legale per il commercio fino a 5.000 d (OIML R60) e fino a 10.000 d (NTEP class III LM)
  • Ottimizzata per il collegamento in parallelo mediante il preaggiustamento del carico d'angolo
  • Soddisfa i requisiti EMC / ESD secondo EN 45 501
  • Versione antideflagrante secondo ATEX 95 (in opzione)

Carico nominale

20 t / 30 t / 40 t / 60 t / 100 t

Classe di precisione

D1, C3

Omologazioni

OIML, NTEP, Ex, GOS

Grado di protezione

approvazione EMC

Materiale

acciaio inossidabile

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
C16A

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety Instructions II 2 G & II 2 DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Safety Instructions II 3 G & II 3 DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

Richiedete offerta per C16A

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Numeri di Catalogo

1-C16A2D1/20T/NN-1
1-C16A2D1/30T/NN-1
1-C16A2D1/40T/NN-1
1-C16A2D1/60T/NN
1-C16A2D1/100T
1-C16A2D1/200T

1-C16A2C3/20T-1
1-C16A2C3/30T-1
1-C16A2C3/40T-1
1-C16A2C3/60T
1-C16A2C3/100T

1-C16A2C4/30T
1-C16A2C4/40T

1-C16AC3/20T/EEXD
1-C16AC3/30T/EEXD
1-C16AC3/40T/EEXD
1-C16AC3/60T/EEXD
1-C16AC3/100T/EEXD
1-C16A/200T/EEXD