Celle di carico a torsione anulare RTN

RTN - Cella di Carico a Torsione Anulare per le Industrie di Ingegneria del Processo

La cella di carico a torsione anulare RTN copre l'ampia gamma di portate da 1 t a 470 t. Essa fornisce una soluzione perfetta per ogni tipo di piattaforma, pesa a ponte e pesatura di serbatoi per le industrie di ingegneria del processo.

Descrizione Prodotto

Acciaio inossidabile, incapsulazione ermetica confacente alla massima classe di protezione, ed anche diverse versioni per aree antideflagranti secondo le ultime Direttive ATEX sono un argomento persuasivo.

  • Grande segnale di uscita da 2,85 mV/V
  • Piccolo minimo campo di applicazione Y = 20.000
  • Bassa potenza assorbita
  • Resistenza di ingresso 4.400 Ohm
  • Minima influenza possibile delle forze laterali sul valore di misura
  • Gamma completa di accessori di montaggio idonei anche ai requisiti più esigenti

Cella di carico a torsione anulare RTN: I vantaggi

  • La resistenza di uscita di 4 kOhm è molto alta, perciò assorbe pochissima corrente. Pertanto la RTN è perfetta per le applicazioni mobili funzionanti a batterie.
  • Gli estensimetri anulari reagiscono al carico proveniente da tutte le direzioni. La RTN registra perciò i carichi che andrebbero persi con le celle di carico a colonna.
  • Con 2,85 mV/V la RTN possiede un segnale di uscita molto alto, perciò un elevato rapporto segnale disturbo ed accuratezza molto alta.

Documentazione Tecnica

Inserire l’indirizzo email.

Se siete già registrati al sito HBM.com, utilizzate il vostro indirizzo email per accedere alla completa documentazione tecnica HBM.

Documentazione tecnica

RTN

Prospetti dati

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Prospetto dati Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Avvertenze di Sicurezza

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Avvertenze di Sicurezza Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Avvertenze di Sicurezza II 3 G & II 3 D Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Istruzioni di montaggio

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Istruzioni di montaggio Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Certificati

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Certificato di conformità Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Certificato di conformità Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Certificato di conformità Please Log InPlease Log InPlease Log In
Certificato di Esame di Tipo EC Please Log InPlease Log In
Please Log InPlease Log In
OIML Certificato di conformità Please Log In
Certificato di prova Please Log InPlease Log In

Prospetti dati veritieri: Noi manteniamo le nostre promesse.

Precisione nelle serie: Ciò vale anche per l\'accuratezza dei valori specificati nel nostro prospetto dati. Le condizioni ideali possono essere spesso raggiunte in base ai valori forniti, ma i nostri prospetti si focalizzano su ipotesi standard realistiche, come quelle che si possono incontrare nelle vostre applicazioni. Si prega pertanto di considerare questi fatti quando si confrontano i nostri prospetti dati con quelli di altri produttori.

RTN - Casi di Studio e Referenze

Dosaggio ottimale sempre in vista: i moduli di pesatura RTN nel nuovo silo di materiale legante della CEMEX Austria

Al fine di garantire l'ottimale miscelazione e dosaggio del flusso di anidrite, la CEMEX Austria utilizza la tecnologia di pesatura per il suo nuovo silo di materiale legante.

Processo di arricchimento degli isotopi di Uranio: le celle di carico RTN impressionano anche sotto condizioni estreme

Le celle di carico RTN dimostrano la loro forza perfino nelle difficoltà tecnicamente estreme del processo di arricchimento degli isotopi.

Pesatura a bordo: TROPPER impiega le celle di carico RTN per ottenere il massimo livello di affidabilità

Consegnare al cliente l'esatta quantità ordinata: ciò è possibile con i veicoli di consegna e miscelazione con pesatura a bordo. La società con attività internazionale TROPPER sta usando la tecnologia di pesatura HBM per questo...

Troppo fertilizzante? Un banco prova per indagini ed analisi unico a livello mondiale

Cemagref, l'Istituto per le Ricerche sull'Ingegneria Agricola ed Ambientale francese è uno specialista nello spargimento dei fertilizzanti in una delle sue nove località in Montoldre. Essendo espulsi mediante spargitore...

Richiedete offerta per RTN

Richiesta d'offerta per RTN

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.


Numeri di Catalogo

1-RTN0.05/1T
1-RTN0.05/2.2T
1-RTN0.05/4.7T
1-RTN0.05/10T
1-RTN0.05/15T
1-RTN0.05/22T
1-RTN0.05/33T
1-RTN0.05/47T
1-RTN0.05/68T
1-RTN0.05/100T
1-RTN0.05/150T
1-RTN0.05/220T
1-RTN0.05/330T
1-RTN0.05/470T

1-RTNC3/1T
1-RTNC3/2.2T
1-RTNC3/4.7T
1-RTNC3/10T
1-RTNC3/15T
1-RTNC3/22T
1-RTNC3/33T
1-RTNC3/47T
1-RTNC3/68T
1-RTNC3/100T
1-RTNC3/150T
1-RTNC3/220T
1-RTNC3/330T
1-RTNC3/470T