RTN - Cella di carico a torsione anulare per le industrie di ingegnerizzazione del processo
La cella di carico a torsione anulare RTN copre l'ampia gamma di portate da 1 t a 470 t. Essa fornisce una soluzione perfetta per ogni tipo di piattaforma, pesa a ponte e pesatura di serbatoi per le industrie di ingegnerizzazione del processo.
Descrizione Prodotto
Acciaio inossidabile, incapsulazione ermetica confacente alla massima classe di protezione, ed anche diverse versioni per aree antideflagranti secondo le ultime Direttive ATEX sono un argomento persuasivo.
- Grande segnale di uscita da 2,85 mV/V
- Piccolo minimo campo di applicazione Y = 20.000
- Bassa potenza assorbita
- Resistenza di ingresso 4.400 Ohm
- Minima influenza possibile delle forze laterali sul valore di misura
- Gamma completa di accessori di montaggio idonei anche ai requisiti più esigenti
Cella di carico a torsione anulare RTN: I vantaggi
- La resistenza di uscita di 4 kOhm è molto alta, perciò assorbe pochissima corrente. Pertanto la RTN è perfetta per le applicazioni mobili funzionanti a batterie.
- Gli estensimetri anulari reagiscono al carico proveniente da tutte le direzioni. La RTN registra perciò i carichi che andrebbero persi con le celle di carico a colonna.
- Con 2,85 mV/V la RTN possiede un segnale di uscita molto alto, perciò un elevato rapporto segnale disturbo ed accuratezza molto alta.
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| RTN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 238 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 260 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
RTN - Casi di Studio e Referenze
Dosaggio ottimale sempre in vista: i moduli di pesatura RTN nel nuovo silo di materiale legante della CEMEX Austria
Al fine di garantire l'ottimale miscelazione e dosaggio del flusso di anidrite, la CEMEX Austria utilizza la tecnologia di pesatura per il suo nuovo silo di materiale legante.
Processo di arricchimento degli isotopi di Uranio: le celle di carico RTN impressionano anche sotto condizioni estreme
Le celle di carico RTN dimostrano la loro forza perfino nelle difficoltà tecnicamente estreme del processo di arricchimento degli isotopi.
Pesatura a bordo: TROPPER impiega le celle di carico RTN per ottenere il massimo livello di affidabilità
Consegnare al cliente l'esatta quantità ordinata: ciò è possibile con i veicoli di consegna e miscelazione con pesatura a bordo. La società con attività internazionale TROPPER sta usando la tecnologia di pesatura HBM per questo...
Catene di misura per le installazioni di biogas: celle di carico RTN per le sorgenti rinnovabili di energia
Non esiste ancora alcuna previsione dove il pressante problema dell'energia ci condurrà. Disponiamo di un massimo di cinquant'anni prima che il carburante fossile scarseggi. Questa è la ragione per cui si ricercano e si...
Troppo fertilizzante? Un banco prova per indagini ed analisi unico a livello mondiale
Cemagref, l'Istituto per le Ricerche sull'Ingegneria Agricola ed Ambientale francese è uno specialista nello spargimento dei fertilizzanti in una delle sue nove località in Montoldre. Essendo espulsi mediante spargitore...
Richiedete offerta per RTN
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Numeri di Catalogo
1-RTN0.05/1T
1-RTN0.05/2.2T
1-RTN0.05/4.7T
1-RTN0.05/10T
1-RTN0.05/15T
1-RTN0.05/22T
1-RTN0.05/33T
1-RTN0.05/47T
1-RTN0.05/68T
1-RTN0.05/100T
1-RTN0.05/150T
1-RTN0.05/220T
1-RTN0.05/330T
1-RTN0.05/470T
1-RTNC3/1T
1-RTNC3/2.2T
1-RTNC3/4.7T
1-RTNC3/10T
1-RTNC3/15T
1-RTNC3/22T
1-RTNC3/33T
1-RTNC3/47T
1-RTNC3/68T
1-RTNC3/100T
1-RTNC3/150T
1-RTNC3/220T
1-RTNC3/330T
1-RTNC3/470T