Celle di carico a torsione anulare RTN

RTN - Cella di carico a torsione anulare per le industrie di ingegnerizzazione del processo

La cella di carico a torsione anulare RTN copre l'ampia gamma di portate da 1 t a 470 t. Essa fornisce una soluzione perfetta per ogni tipo di piattaforma, pesa a ponte e pesatura di serbatoi per le industrie di ingegnerizzazione del processo.

Descrizione Prodotto

Acciaio inossidabile, incapsulazione ermetica confacente alla massima classe di protezione, ed anche diverse versioni per aree antideflagranti secondo le ultime Direttive ATEX sono un argomento persuasivo.

  • Grande segnale di uscita da 2,85 mV/V
  • Piccolo minimo campo di applicazione Y = 20.000
  • Bassa potenza assorbita
  • Resistenza di ingresso 4.400 Ohm
  • Minima influenza possibile delle forze laterali sul valore di misura
  • Gamma completa di accessori di montaggio idonei anche ai requisiti più esigenti

Cella di carico a torsione anulare RTN: I vantaggi

  • La resistenza di uscita di 4 kOhm è molto alta, perciò assorbe pochissima corrente. Pertanto la RTN è perfetta per le applicazioni mobili funzionanti a batterie.
  • Gli estensimetri anulari reagiscono al carico proveniente da tutte le direzioni. La RTN registra perciò i carichi che andrebbero persi con le celle di carico a colonna.
  • Con 2,85 mV/V la RTN possiede un segnale di uscita molto alto, perciò un elevato rapporto segnale disturbo ed accuratezza molto alta.

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
RTN

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Safety Instructions II 3 G & II 3 DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 238Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 258Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 260Please log inPlease log inPlease log in
EC-Type Examination CertificatePlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

RTN - Casi di Studio e Referenze

Dosaggio ottimale sempre in vista: i moduli di pesatura RTN nel nuovo silo di materiale legante della CEMEX Austria

Al fine di garantire l'ottimale miscelazione e dosaggio del flusso di anidrite, la CEMEX Austria utilizza la tecnologia di pesatura per il suo nuovo silo di materiale legante.

Processo di arricchimento degli isotopi di Uranio: le celle di carico RTN impressionano anche sotto condizioni estreme

Le celle di carico RTN dimostrano la loro forza perfino nelle difficoltà tecnicamente estreme del processo di arricchimento degli isotopi.

Pesatura a bordo: TROPPER impiega le celle di carico RTN per ottenere il massimo livello di affidabilità

Consegnare al cliente l'esatta quantità ordinata: ciò è possibile con i veicoli di consegna e miscelazione con pesatura a bordo. La società con attività internazionale TROPPER sta usando la tecnologia di pesatura HBM per questo...

Catene di misura per le installazioni di biogas: celle di carico RTN per le sorgenti rinnovabili di energia

Non esiste ancora alcuna previsione dove il pressante problema dell'energia ci condurrà. Disponiamo di un massimo di cinquant'anni prima che il carburante fossile scarseggi. Questa è la ragione per cui si ricercano e si...

Troppo fertilizzante? Un banco prova per indagini ed analisi unico a livello mondiale

Cemagref, l'Istituto per le Ricerche sull'Ingegneria Agricola ed Ambientale francese è uno specialista nello spargimento dei fertilizzanti in una delle sue nove località in Montoldre. Essendo espulsi mediante spargitore...

Richiedete offerta per RTN

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Numeri di Catalogo

1-RTN0.05/1T
1-RTN0.05/2.2T
1-RTN0.05/4.7T
1-RTN0.05/10T
1-RTN0.05/15T
1-RTN0.05/22T
1-RTN0.05/33T
1-RTN0.05/47T
1-RTN0.05/68T
1-RTN0.05/100T
1-RTN0.05/150T
1-RTN0.05/220T
1-RTN0.05/330T
1-RTN0.05/470T

1-RTNC3/1T
1-RTNC3/2.2T
1-RTNC3/4.7T
1-RTNC3/10T
1-RTNC3/15T
1-RTNC3/22T
1-RTNC3/33T
1-RTNC3/47T
1-RTNC3/68T
1-RTNC3/100T
1-RTNC3/150T
1-RTNC3/220T
1-RTNC3/330T
1-RTNC3/470T