Celle di Carico a Trave della HBM

In quasi tutti i settori in cui vengono prodotte, trattate o controllate le merci, si possono trovare celle di carico a trave e componenti della tecnologia della pesatura della HBM. 

Per la maggior parte delle celle di carico a trave della HBM sono disponibili i certificati ufficiali di omologazione

Molte celle di carico possiedono anche la certificazione per le varie zone con pericolo di esplosione, secondo le direttive ATEX correnti. 

Trovate la cella di carico a trave adatta alle Vostre necessità: 

Celle per misurazione di pressioni (Trasduttori o Sensori di Pressione)

Celle di carico per misurazione di forze (Trasduttori o Sensori di Forza)

  Prodotto   Descrizione
Z6 Celle di carico a trave a flessione con tecnologia a 6 fili. Classi di precisione: D1, C3, C4, C6
Celle di carico a trave a flessione con tecnologia a 6 fili. Classi di precisione: D1, C3, C4, C6
[5 kg ... 1 t]
Z7A Celle di carico a trave a taglio con struttura robusta e basso spessore. Classi di precisione: D1, C3
Celle di carico a trave a taglio con struttura robusta e basso spessore. Classi di precisione: D1, C3
[500 kg ... 1 t]
BLC Cella di carico a trave a flessione con tecnologia a 6 fili. Classi di precisione: D1, C3
Cella di carico a trave a flessione con tecnologia a 6 fili. Classi di precisione: D1, C3
[550 kg ... 1.76 t]
ELC Celle di carico a trave a flessione con cavo speciale. Classe di precisione: 1 %
Celle di carico a trave a flessione con cavo speciale. Classe di precisione: 1 %
[220 kg ... 1.76 t]
HLC Celle di carico a trave a flessione con tecnologia a 6 fili. Classi di precisione: D1, C3, C4, C6
Celle di carico a trave a flessione con tecnologia a 6 fili. Classi di precisione: D1, C3, C4, C6
[220 kg ... 10 t]