U2A - Celle di Carico per la Pesatura di Serbatoi Sospesi con Carico da Medio ad Alto

Per carichi da medio a pesante, la cella di carico U2A è una scelta eccellente per la pesatura di serbatoi sospesi, bilance a nastro, prezzatura e dosaggio. La cella di carico straordinariamente robusta U2A viene pertanto usata di preferenza per la pesatura degli additivi nell'industria dei materiali da costruzione.

  • Celle di carico realizzate con materiale resistente alla corrosione
  • Per bilance legali per il commercio secondo OIML R60 fino a 1000 d
  • Circuito a 6 fili
  • Basso profilo
  • Per carichi di trazione
  • Soddisfa i regolamenti EMC secondo EN 45 501
  • Versione antideflagrante secondo ATEX 95 in opzione

Carico nominale

50 kg - 100 kg - 200 kg - 500 kg - 1 t - 2 t - 5 t - 10 t - 20 t

Classe di precisione

0,1 %, 0,2 %, D1

Omologazioni

OIML, Ex

Classe di protezione

Approvazione EMC

Materiale

Acciaio inossidabile

Product Literature

Inserite l’indirizzo email.

Se siete già registrati al sito HBM.com, utilizzate il vostro indirizzo email per accedere alla completa documentazione tecnica HBM.

Documentazione tecnica

U2A

Prospetti dati

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Prospetto dati Please Log InPlease Log InPlease Log In

Istruzioni di montaggio

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Istruzioni di montaggio Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Certificati

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Declaration of Conformity (EMC) Please Log InPlease Log InPlease Log In
Please Log InPlease Log InPlease Log In
OIML Certificato di conformità Please Log In
Certificato di prova Please Log InPlease Log In

Explosion Protection Zone 1/21

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Safety Instructions Ex i Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
FM-Certificate of Compliance Please Log In

Explosion Protection Zone 2/21

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Safety Instructions Ex nA/tb Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Explosion Protection M1

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Safety Instructions M1 Ex i Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Prospetti dati veritieri: Noi manteniamo le nostre promesse.

Precisione nelle serie: Ciò vale anche per l\'accuratezza dei valori specificati nel nostro prospetto dati. Le condizioni ideali possono essere spesso raggiunte in base ai valori forniti, ma i nostri prospetti si focalizzano su ipotesi standard realistiche, come quelle che si possono incontrare nelle vostre applicazioni. Si prega pertanto di considerare questi fatti quando si confrontano i nostri prospetti dati con quelli di altri produttori.

Disegni CAD

Per accedere ai completi dati CAD di questo prodotto (scaricamenti compresi), effettuate il sottostante il log-in alla HBM.com.

Richiedete offerta per U2A

Richiesta d'offerta per U2A

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi consente di richiedere l'offerta con un semplice clic del mouse.


Numeri di Catalogo

1-U2A/50KG
1-U2A/100KG
1-U2A/200KG
1-U2AD1/500KG
1-U2AD1/1T
1-U2AD1/2T
1-U2AD1/5T
1-U2A/10T
1-U2A/20T