Celle di carico da piattaforma della HBM

Le celle di carico da piattaforma HBM sono state progettate in modo da sfruttare al meglio le loro eccellenti proprietà meccaniche e di misurazione in una vasta gamma di applicazioni. Celle di carico da piattaforma HBM – semplici, rapide ed affidabili:

  • Rapida installazione, grazie alla compensazione del carico eccentrico effettuata in fabbrica (secondo OIML R76)
  • Velocità di pesatura estremamente elevata, grazie alla frequenza naturale molto alta
  • I certificati di prova rendono rapida e facile la pianificazione
  • Differenti materiali del corpo di misura e diversi gradi di protezione per meglio adattarsi alle condizioni operative dell'utente
  • Soddisfano le direttive EMC (EN 45 501)
  • Dimensioni di montaggio compatibili con altre celle

Opuscolo: Panoramica delle Celle di Carico da Piattaforma

Opuscolo: Panoramica delle Celle di Carico da Piattaforma
Selezione del prodotto
Application Maximum capacity Accuracy Class Degree of protection  
  Prodotto   Descrizione
PW25 Cella di carico easy-to-clean: garanzia di pesatura igienica
Cella di carico easy-to-clean: garanzia di pesatura igienica
[10kg … 20kg]
Filling machines|Batching processes|Dynamic weighers|Hygienic weighing 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PW27 Riempimento asettico usando la cella di carico igienica PW27 - certificata EHEDG
Riempimento asettico usando la cella di carico igienica PW27 - certificata EHEDG
[10kg … 20kg]
Filling machines|Batching processes|Dynamic weighers|Hygienic weighing 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PW29 Cella di carico da piattaforma ad alta capacità e per grandi piattaforme di pesatura
Cella di carico da piattaforma ad alta capacità e per grandi piattaforme di pesatura
[100kg … 1000kg]
Hygienic weighing|Overhead track scales 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP68/IP69K
PW15A Cella di carico da piattaforma di acciaio inossidabile
Cella di carico da piattaforma di acciaio inossidabile
[7.5kg … 200kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Hand-elevating weighers 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg C3 IP67|ATEX (optional)
PW15AH La cella di carico da piattaforma col massimo grado di protezione possibile: IP69K
La cella di carico da piattaforma col massimo grado di protezione possibile: IP69K
[10kg … 100kg]
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K|ATEX (optional)
PW15PH Cella di carico ermeticamente incapsulata con sistema di connessione esclusivo
Cella di carico ermeticamente incapsulata con sistema di connessione esclusivo
[10kg … 100kg]
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Suspended tank weighers 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PWSE Cella di carico da piattaforma ad alta capacità di carico per l'impiego su grandi piattaforme
Cella di carico da piattaforma ad alta capacità di carico per l'impiego su grandi piattaforme
[100kg … 750kg]
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Suspended tank weighers 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67
SP4M Cella di carico da piattaforma SP4M, ora disponibile anche in qualità C6
Cella di carico da piattaforma SP4M, ora disponibile anche in qualità C6
[1kg … 200kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Hand-elevating weighers|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg C3|C6 IP67
PW10A Robusta cella di carico per piattaforme con dimensioni massime 600 x 500 mm
Robusta cella di carico per piattaforme con dimensioni massime 600 x 500 mm
[50kg … 300kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales| 10 - 100 kg|100 - 500 kg C3 IP67
PW12C Robusta cella di carico da piattaforma con numerose opzioni aggiuntive,  dimensioni piattaforma 800 x 800 mm
Robusta cella di carico da piattaforma con numerose opzioni aggiuntive, dimensioni piattaforma 800 x 800 mm
[50kg … 750kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Overhead track scales|Suspended tank weighers 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67
PW16A Cella di carico da piattaforma con numerose opzioni aggiuntive, dimensioni  piattaforma 600 x 600 mm
Cella di carico da piattaforma con numerose opzioni aggiuntive, dimensioni piattaforma 600 x 600 mm
[30kg … 660kg]
Platform scales (several load cells)|Overhead track scales| 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67|ATEX (optional)
PW18 Cella di carico da piattaforma per pesatura statica e dinamica, dimensioni piattaforma da 400 x 400 mm a 600 x 500 mm
Cella di carico da piattaforma per pesatura statica e dinamica, dimensioni piattaforma da 400 x 400 mm a 600 x 500 mm
[5kg … 75kg]
Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell) 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW22 Innovativa cella di carico da piattaforma per la pesatura dinamica
Innovativa cella di carico da piattaforma per la pesatura dinamica
[6kg … 30kg]
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67|ATEX (optional)
PW2C Cella di carico da piattaforma per applicazioni statiche, dimensioni  piattaforma 380 x 380 mm
Cella di carico da piattaforma per applicazioni statiche, dimensioni piattaforma 380 x 380 mm
[7.2kg … 72kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3|C6 IP67
PW6C Cella di carico da piattaforma per applicazioni statiche, dimensioni  piattaforma 300 x 300 mm
Cella di carico da piattaforma per applicazioni statiche, dimensioni piattaforma 300 x 300 mm
[3kg … 40kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3|C6 IP67
PW2D Ideale per pesatura rapida: Cella di carico da piattaforma per applicazioni dinamiche, dimensioni piattaforma 380 x 380 mm
Ideale per pesatura rapida: Cella di carico da piattaforma per applicazioni dinamiche, dimensioni piattaforma 380 x 380 mm
[7.2kg … 72kg]
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW6D Ideali per pesatura rapida: celle di carico da piattaforma per applicazioni dinamiche, dimensioni piattaforma 300 x 300 mm
Ideali per pesatura rapida: celle di carico da piattaforma per applicazioni dinamiche, dimensioni piattaforma 300 x 300 mm
[3kg … 40kg]
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW4M Cella di carico da piattaforma per piccoli carichi, dimensioni piattaforma 200 x 200 mm
Cella di carico da piattaforma per piccoli carichi, dimensioni piattaforma 200 x 200 mm
[0.3kg … 3kg]
Platform scales (1 load cell)| 0 - 10 kg C3 IP65