Celle di carico da piattaforma della HBM
Le celle di carico da piattaforma HBM sono state progettate in modo da sfruttare al meglio le loro eccellenti proprietà meccaniche e di misurazione in una vasta gamma di applicazioni. Celle di carico da piattaforma HBM – semplici, rapide ed affidabili:
- Rapida installazione, grazie alla compensazione del carico eccentrico effettuata in fabbrica (secondo OIML R76)
- Velocità di pesatura estremamente elevata, grazie alla frequenza naturale molto alta
- I certificati di prova rendono rapida e facile la pianificazione
- Differenti materiali del corpo di misura e diversi gradi di protezione per meglio adattarsi alle condizioni operative dell'utente
- Soddisfano le direttive EMC (EN 45 501)
- Dimensioni di montaggio compatibili con altre celle
Selezione del prodotto
| Application | Maximum capacity | Accuracy Class | Degree of protection | |
|---|---|---|---|---|
| Prodotto | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW25 | ![]() |
Cella di carico easy-to-clean: garanzia di pesatura igienica
[10kg … 20kg]
|
Filling machines|Batching processes|Dynamic weighers|Hygienic weighing | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP68/IP69K | |
| PW27 | ![]() |
Riempimento asettico usando la cella di carico igienica PW27 - certificata EHEDG
[10kg … 20kg]
|
Filling machines|Batching processes|Dynamic weighers|Hygienic weighing | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP68/IP69K | |
| PW29 | ![]() |
Cella di carico da piattaforma ad alta capacità e per grandi piattaforme di pesatura
[100kg … 1000kg]
|
Hygienic weighing|Overhead track scales | 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg | C3 | IP68/IP69K | |
| PW15A | ![]() |
Cella di carico da piattaforma di acciaio inossidabile
[7.5kg … 200kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Hand-elevating weighers | 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg | C3 | IP67|ATEX (optional) | |
| PW15AH | ![]() |
La cella di carico da piattaforma col massimo grado di protezione possibile: IP69K
[10kg … 100kg]
|
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP68/IP69K|ATEX (optional) | |
| PW15PH | ![]() |
Cella di carico ermeticamente incapsulata con sistema di connessione esclusivo
[10kg … 100kg]
|
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Suspended tank weighers | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP68/IP69K | |
| PWSE | ![]() |
Cella di carico da piattaforma ad alta capacità di carico per l'impiego su grandi piattaforme
[100kg … 750kg]
|
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Suspended tank weighers | 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg | C3 | IP67 | |
| SP4M | ![]() |
Cella di carico da piattaforma SP4M, ora disponibile anche in qualità C6
[1kg … 200kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Hand-elevating weighers|Shop-counter scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg | C3|C6 | IP67 | |
| PW10A | ![]() |
Robusta cella di carico per piattaforme con dimensioni massime 600 x 500 mm
[50kg … 300kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales| | 10 - 100 kg|100 - 500 kg | C3 | IP67 | |
| PW12C | ![]() |
Robusta cella di carico da piattaforma con numerose opzioni aggiuntive, dimensioni piattaforma 800 x 800 mm
[50kg … 750kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Overhead track scales|Suspended tank weighers | 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg | C3 | IP67 | |
| PW16A | ![]() |
Cella di carico da piattaforma con numerose opzioni aggiuntive, dimensioni piattaforma 600 x 600 mm
[30kg … 660kg]
|
Platform scales (several load cells)|Overhead track scales| | 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg | C3 | IP67|ATEX (optional) | |
| PW18 | ![]() |
Cella di carico da piattaforma per pesatura statica e dinamica, dimensioni piattaforma da 400 x 400 mm a 600 x 500 mm
[5kg … 75kg]
|
Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell) | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP67 | |
| PW22 | ![]() |
Innovativa cella di carico da piattaforma per la pesatura dinamica
[6kg … 30kg]
|
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP67|ATEX (optional) | |
| PW2C | ![]() |
Cella di carico da piattaforma per applicazioni statiche, dimensioni piattaforma 380 x 380 mm
[7.2kg … 72kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3|C6 | IP67 | |
| PW6C | ![]() |
Cella di carico da piattaforma per applicazioni statiche, dimensioni piattaforma 300 x 300 mm
[3kg … 40kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3|C6 | IP67 | |
| PW2D | ![]() |
Ideale per pesatura rapida: Cella di carico da piattaforma per applicazioni dinamiche, dimensioni piattaforma 380 x 380 mm
[7.2kg … 72kg]
|
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Shop-counter scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP67 | |
| PW6D | ![]() |
Ideali per pesatura rapida: celle di carico da piattaforma per applicazioni dinamiche, dimensioni piattaforma 300 x 300 mm
[3kg … 40kg]
|
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP67 | |
| PW4M | ![]() |
Cella di carico da piattaforma per piccoli carichi, dimensioni piattaforma 200 x 200 mm
[0.3kg … 3kg]
|
Platform scales (1 load cell)| | 0 - 10 kg | C3 | IP65 |