PW22 - Cella di carico da piattaforma innovativa per pesatura dinamica
Usando la PW22 vi affidate alla cella di carico più avanzata al mondo per la pesatura dinamica.
Descrizione Prodotto
Sono i fatti che lo dimostrano:
- le frequenze di risonanza più elevate con i tempi di pesatura più brevi
- battute di sovraccarico integrate per alta affidabilità e durata della vita operativa
- massima precisione (minimo intervallo di verifica vmin ridotto per applicazioni multicampo) già nella versione standard
- struttura alta per resistere anche ai sovraccarichi eccentrici
- larghezza minima per aumentare la densità di impaccamento
- dimensioni di montaggio usuali sul mercato
Fate Voi stessi il confronto: la battuta di sovraccarico integrata e l’elevata velocità di risposta rendono la PW22 una cella di carico unica al mondo, una vera e propria "velocista con altissime prestazioni".
Caratteristiche Salienti
Caratteristiche speciali
- Elevati limiti di sovraccarico mediante battute di arresto integrate (brevetto in atto)
- Carico nominale: 6 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg
- Alta rigidità torsionale e flessionale
- Omologazione OIML R60
- Grado di protezione IP 67
- Rapido transitorio di assestamento
- Ottimizzata per applicazioni di pesatura dinamica
- Classe di precisione: C3MR
- Materiale: Alluminio
Opzioni
- Custodia di protezione
- Diverse lunghezze del cavo di collegamento
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
| PW22 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 226 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 272 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Richiedete offerta per PW22
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Numeri di Catalogo
1-PW22C3/6KG-1
1-PW22C3/10KG-1
1-PW22C3/20KG-1
1-PW22C3/30KG-1