PW10A

PW10A - Robusta Cella di Carico per Piattaforme da 600 x 500 mm

La cella di carico da piattaforma PW10A è una vera e propria „all rounder“ (tuttofare) per i vostri compiti di pesatura: robusta, della nota qualità HBM e disponibile con una vasta gamma di opzioni supplementari. Ad esempio, essa è disponibile anche nella versione antideflagrante, con diverse lunghezze del cavo, con uscita bilanciata per il collegamento in parallelo ad altre celle di carico.

I tipi PW10A, PW12C e PW16A si differenziano per le loro dimensioni. Non importa quali siano le esigenze d'impiego: con le celle di carico PW10A, PW12C e PW16A troverete sempre la soluzione ottimale.

La dimensione massima della piattaforma è di 600 x 500 mm. Il cavo di collegamento schermato a 6 conduttori della versione base è lungo 3 m, ma è disponibile anche con altre lunghezze. Oltre alla versione standard, per questa cella di carico la HBM offre anche altre opzioni aggiuntive – ad esempio cavi di lunghezza superiore (fino a 12 m), uscita compensata, nonché il minimo intervallo di verifica (vmin) ulteriormente ridotto per bilance multicampo. Tutte le celle di carico da piattaforme PW10A… sono disponibili anche nella versione antideflagrante secondo ATEX 95 (Zone 1 e 21 o Zone 2 e 22).

  • Omologazione OIML-R60
  • Carico nominale: 50 kg ... 300 kg
  • Compensazione del carico eccentrico (OIML R76)
  • Adempie ai requisiti EMC (EN 45 501)
  • Cavo di collegamento schermato
  • Circuito a sei conduttori

Opzioni:

  • Minimo intervallo di verifica LC (vmin) ridotto per applicazioni multicampo
  • Versioni antideflagranti
  • Diverse lunghezze di cavo
  • Uscita bilanciata per il collegamento in parallelo

Documentazione Tecnica

Inserire l’indirizzo email.

Se siete già registrati al sito HBM.com, utilizzate il vostro indirizzo email per accedere alla completa documentazione tecnica HBM.

Documentazione tecnica

PW10A

Prospetti dati

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Prospetto dati Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Istruzioni di montaggio

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Istruzioni di montaggio Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Certificati

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Certificato di conformità Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Certificato di conformità Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Certificato di conformità Please Log InPlease Log InPlease Log In
Certificato di Esame di Tipo EC Please Log InPlease Log In
OIML Certificato di conformità Please Log In
Certificato di prova Please Log In

Explosion Protection Zone 1/21

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
EU-Declaration Please Log InPlease Log In
Safety Instruction Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Explosion Protection Zone 2/22

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
EU-Declaration Please Log InPlease Log In
Safety Instruction Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Prospetti dati veritieri: Noi manteniamo le nostre promesse.

Precisione nelle serie: Ciò vale anche per l\'accuratezza dei valori specificati nel nostro prospetto dati. Le condizioni ideali possono essere spesso raggiunte in base ai valori forniti, ma i nostri prospetti si focalizzano su ipotesi standard realistiche, come quelle che si possono incontrare nelle vostre applicazioni. Si prega pertanto di considerare questi fatti quando si confrontano i nostri prospetti dati con quelli di altri produttori.

Disegni CAD

Per accedere ai completi dati CAD di questo prodotto (scaricamenti compresi), effettuate il sottostante il log-in alla HBM.com.

Richiedete offerta per PW10A

Richiesta d'offerta per PW10A

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.