PW12C - Robusta cella di carico da piattaforma con numerose opzioni addizionali, max. dimensione piattaforma 800 x 800 mm
La cella di carico da piattaforma PW12A è una vera e propria „all rounder“ (tuttofare) per i vostri compiti di pesatura: robusta, della nota qualità HBM e disponibile con una vasta gamma di opzioni supplementari. Ad esempio, essa è disponibile anche nella versione antideflagrante, con diverse lunghezze del cavo, con uscita bilanciata per il collegamento in parallelo ad altre celle di carico.
Descrizione Prodotto
I tipi PW10A, PW12C e PW16A si differenziano per le loro dimensioni. Non importa quali siano le esigenze d'impiego: con le celle di carico PW10A, PW12C e PW16A troverete sempre la soluzione ottimale.
La dimensione massima della piattaforma è di 800 x 800 mm. Il cavo di collegamento schermato a 6 conduttori della versione base è lungo 3 m, ma è disponibile anche con altre lunghezze. Oltre alla versione standard, per questa cella di carico la HBM offre anche altre opzioni aggiuntive – ad esempio cavi di lunghezza superiore (fino a 12 m), uscita compensata, nonché il minimo intervallo di verifica (vmin) ulteriormente ridotto per bilance multicampo. Tutte le celle di carico da piattaforme PW10A… sono disponibili anche nella versione antideflagrante secondo ATEX 95 (Zone 1 e 21 o Zone 2 e 22).
Caratteristische Salienti
Caratteristiche speciali
- Omologazione OIML R60
- Carico nominale: 50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 500 kg, 635 kg, 750 kg
- Carico d'angolo compensato (OIML R76)
- Soddisfa i regolamenti EMC (EN 45 501)
- Cavo di collegamento schermato
- Configurazione a 6 fili
- Materiale: Alluminio
Opzioni
- Riduzione del minimo intervallo di verifica della cella di carico (vmin) per applicazioni multicampo
- Versioni antideflagranti
- Diverse lunghezze del cavo
- Uscita bilanciata per il collegamento in parallelo con altre celle di carico
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| PW12C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 108 | |||||||||
| CE-Certificate 226 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Richiedete offerta per PW12C
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Prodotti Correlati
PW10A - Robusta cella di carico da piattaforma
PW16A - Cella di carico da piattaforma con numerose opzioni addizionali
Numeri di Catalogo
1-PW12CC3/50KG-1
1-PW12CC3/75KG-1
1-PW12CC3/100KG-1
1-PW12CC3/150KG-1
1-PW12CC3/200KG-1
1-PW12CC3/250KG-1
1-PW12CC3/300KG-1
1-PW12CC3/500KG-1
1-PW12CC3/635KG-1
1-PW12CC3/750KG-1