Cella di carico PW15B

PW15B - Cella di Carico da Piattaforma di Acciaio Inossidabile

La cella di carico da piattaforme PW15B è costruita con acciaio inossidabile. La robusta struttura rende questa cella di carico molto versatile e di impiego universale in molte applicazioni.

La PW15B, che succede alla PW15A, può essere integrata in bilance che debbano operare in modo affidabile in ambienti umidi ed aggressivi per lunghi periodi di tempo. L’estrema robustezza del corpo di misura di acciaio al cromo garantisce la resistenza ai gas ed ai vapori aggressivi tipici dell’industria chimica e farmaceutica. La PW15B è quindi adatta per le bilance dell'industria alimentare soggette a livelli medi di umidità. 

Sono disponibili anche le versioni antideflagranti (ATEX Zona 1+21, Zona 1+20, Zona 2+22, polvere non conduttiva) della PW15B. La cella di carico PW15AH fornisce l'assoluta affidabilità e sicurezza per le applicazioni in ambienti ostili poiché offre il grado di protezione IP68/IP69K, cioè il massimo possibile. 

Caratteristiche Salienti

Caratteristiche speciali

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • Carico nominale: 7,5 kg - 15 kg - 20 kg - 30 kg - 50 kg - 75 kg - 100 kg - 150 kg - 200 kg
  • Approvazione OIML R60
  • Minimo intervallo di verifica (vmin) ridotto per applicazioni multicampo  
  • Compensazione del carico d'angolo (OIML R76)
  • Grado di protezione IP67 (secondo EN 60 529)
  • Configurazione a 6 fili
  • Soddisfa i regolamenti EMC (EN 45 501)

Opzioni

  • Versioni antideflagranti
  • Diverse lunghezze del cavo
  • Uscita adattata per il collegamento in parallelo

Inserire l’indirizzo email.

Se siete già registrati al sito HBM.com, utilizzate il vostro indirizzo email per accedere alla completa documentazione tecnica HBM.

Documentazione tecnica

PW15B

Prospetti dati

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Prospetto dati Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Avvertenze di Sicurezza

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Zone 1/21 - Ex i Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Zone 2/22 - Ex nA/tc Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Manuale di istruzione

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Manuale di istruzione Please Log InPlease Log InPlease Log In

Certificati

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Certificato di conformità Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Certificato di conformità Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Certificato di conformità Please Log InPlease Log InPlease Log In
Certificato di Esame di Tipo EC Please Log InPlease Log In
EU Declaration of Conformity Please Log InPlease Log In
Please Log InPlease Log In
OIML Certificato di conformità Please Log In
Certificato di prova Please Log In

Prospetti dati veritieri: Noi manteniamo le nostre promesse.

Precisione nelle serie: Ciò vale anche per l\'accuratezza dei valori specificati nel nostro prospetto dati. Le condizioni ideali possono essere spesso raggiunte in base ai valori forniti, ma i nostri prospetti si focalizzano su ipotesi standard realistiche, come quelle che si possono incontrare nelle vostre applicazioni. Si prega pertanto di considerare questi fatti quando si confrontano i nostri prospetti dati con quelli di altri produttori.

Richiedete offerta per PW15A

Richiesta d'offerta per PW15B

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.