PW15AH

PW15AH - La cella di carico da piattaforma col massimo grado di protezione possibile: IP69K

Con il modello PW15AH la HBM presenta una cella di carico da piattaforma con l’eccezionale grado di protezione IP69K – particolarmente idoneo per impianti che necessitano di apparati di pulitura ad alta pressione.

Descrizione Prodotto

In concreto, IP69K significa:

  1. massima protezione della cella di carico contro la penetrazione della polvere (IP6_), ed anche…
  2. massima protezione della cella di carico contro la penetrazione di acqua, perfino in impianti di pulitura ad alta pressione od a vapore (IP_9K).

La cella di carico è incapsulata ermeticamente, offrendo così il massimo grado di sicurezza.

Quando si impiegano celle di carico in condizioni ambientali estreme, spesso si sottovaluta la protezione del cavo. Allora a che serve il massimo grado di protezione per la cella di carico se le influenze meccaniche o chimiche danneggiano il cavo?

È proprio per questo motivo che la cella di carico PW15AH offre in opzione un'efficace protezione del cavo. Uno speciale attacco filettato permette di connettere con facilità il sistema di protezione del cavo. Questi protezioni sono reperibili sul mercato da diversi produttori e per differenti casi di impiego. Grazie a questa combinazione – tipo di protezione IP68/IP69K per la cella di carico e possibilità di una protezione sicura per il cavo – la PW15AH rappresenta la scelta ideale per le condizioni di impiego estreme nell’industria.

Caratteristische Salienti

Caratteristiche speciali

  • Sigillata ermeticamente (IP68; IP69K)
  • Massima affidabilità
  • Carico nominale: 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg
  • Riduzione del minimo intervallo di verica della cella di carico (vmin) per applicazioni multicampo
  • Intercambiabile coi prodotti di numerosi costruttori
  • Materiale: acciaio inossidabile
  • Configurazione a 6 fili
  • Attacco integrato per conduttura di protezione del cavo

Opzioni

  • Diverse lunghezze del cavo di collegamento

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
PW15AH

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety Instructions II 2 G & II 2 DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 258Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 261Please log inPlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

Casi di Studio sulla cella di carico PW15AH

La Idento Operations usa le celle di carico HBM per i sistemi di alimentazione intelligenti

L'olandese Idento costruisce speciali unità di misurazione per la pesatura della quantità di mangime per suini e bovini. La Idento usa le celle di carico ermeticamente sigillate della HBM per le proprie unità di misura, a cui...

Richiedete offerta per PW15AH

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

1 2-9 10+