PW16A

PW16A - Cella di carico da piattaforma con numerose opzioni addizionali, dimensione massima della piattaforma è di 600 x 600 mm

La cella di carico da piattaforma PW16A è una vera e propria „all rounder“ (tuttofare) per i vostri compiti di pesatura: robusta, della nota qualità HBM e disponibile con una vasta gamma di opzioni supplementari. Ad esempio, essa è disponibile anche nella versione antideflagrante, con diverse lunghezze del cavo, con uscita bilanciata per il collegamento in parallelo ad altre celle di carico.

Descrizione Prodotto

I tipi PW10A, PW12C e PW16A si differenziano per le loro dimensioni. Non importa quali siano le esigenze d'impiego: con le celle di carico PW10A, PW12C e PW16A troverete sempre la soluzione ottimale.

La dimensione massima della piattaforma è di 600 x 500 mm. Il cavo di collegamento schermato a 6 conduttori della versione base è lungo 3 m, ma è disponibile anche con altre lunghezze. Oltre alla versione standard, per questa cella di carico la HBM offre anche altre opzioni aggiuntive – ad esempio cavi di lunghezza superiore (fino a 12 m), uscita compensata, nonché il minimo intervallo di verifica (vmin) ulteriormente ridotto per bilance multicampo. Tutte le celle di carico da piattaforme PW10A… sono disponibili anche nella versione antideflagrante secondo ATEX 95 (Zone 1 e 21 o Zone 2 e 22)

Caratteristiche Salienti

Caratteristiche speciali

  • Omologazione OIML R60
  • Carico nominale: 30 kg, 50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 500 kg, 660 kg
  • Carico d'angolo compensato (OIML R76)
  • Soddisfa i regolamenti EMC (EN 45 501)
  • Configurazione a 6 fili
  • Materiale: Alluminio
  • Classe di precisione: C3, C3MR

Opzioni

  • Riduzione del minimo intervallo di verifica della cella di carico (vmin) per applicazioni multicampo
  • Versioni antideflagranti
  • Diverse lunghezze del cavo
  • Uscita bilanciata per il collegamento in parallelo di altre celle di carico

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
PW16A

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Safety Instructions II 3 G & II 3 DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 119Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 226Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 258Please log inPlease log inPlease log in
EC-Type Examination CertificatePlease log inPlease log in
EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208Please log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

Richiedete offerta per PW16A

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.