PW22

PW22 - Cella di Carico da Piattaforma Innovativa per Pesatura Dinamica

Usando la PW22 vi affidate alla cella di carico più innovativa al mondo per la pesatura dinamica.

Sono i fatti che lo dimostrano:

  • le frequenze di risonanza più elevate con i tempi di pesatura più brevi
  • battute di sovraccarico integrate per alta affidabilità e durata della vita operativa
  • massima precisione (minimo intervallo di verifica vmin ridotto per applicazioni multicampo) già nella versione standard
  • struttura alta per resistere anche ai sovraccarichi eccentrici
  • larghezza minima per aumentare la densità di impaccamento
  • dimensioni di montaggio usuali sul mercato

Fate Voi stessi il confronto: la battuta di sovraccarico integrata e l’elevata velocità di risposta rendono la PW22 una cella di carico unica al mondo, una vera e propria "velocista con altissime prestazioni".

Caratteristiche speciali

  • Elevati limiti di sovraccarico mediante battute di arresto integrate (brevetto in corso) 
  • Carico nominale: 6 kg - 10 kg - 20 kg - 30 kg
  • Alta rigidità torsionale e flessionale
  • Omologazione OIML R60
  • Grado di protezione IP 67
  • Rapido transitorio di assestamento
  • Ottimizzata per applicazioni di pesatura dinamica
  • Classe di precisione: C3MR
  • Materiale: Alluminio

Opzioni

  • Custodia di protezione
  • Diverse lunghezze del cavo di collegamento

Inserire l’indirizzo email.

Se siete già registrati al sito HBM.com, utilizzate il vostro indirizzo email per accedere alla completa documentazione tecnica HBM.

Documentazione tecnica

PW22

Prospetti dati

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Prospetto dati Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Istruzioni di montaggio

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Istruzioni di montaggio Please Log InPlease Log InPlease Log In

Certificati

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Certificato di conformità Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Certificato di conformità Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Certificato di conformità Please Log InPlease Log InPlease Log In
Certificato di Esame di Tipo EC Please Log InPlease Log In
OIML Certificato di conformità Please Log In
Certificato di prova Please Log InPlease Log In

Explosion Protection Zone 1/21

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
EU-Declaration Please Log InPlease Log In

Explosion Protection Zone 2/22

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
EU-Declaration Please Log InPlease Log In
Safety Instruction Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Prospetti dati veritieri: Noi manteniamo le nostre promesse.

Precisione nelle serie: Ciò vale anche per l\'accuratezza dei valori specificati nel nostro prospetto dati. Le condizioni ideali possono essere spesso raggiunte in base ai valori forniti, ma i nostri prospetti si focalizzano su ipotesi standard realistiche, come quelle che si possono incontrare nelle vostre applicazioni. Si prega pertanto di considerare questi fatti quando si confrontano i nostri prospetti dati con quelli di altri produttori.

Disegni CAD

Per accedere ai completi dati CAD di questo prodotto (scaricamenti compresi), effettuate il sottostante il log-in alla HBM.com.

Richiesta d'offerta per PW22

Richiesta d'offerta per PW22

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.