Celle di carico PW25 easy-to-clean

PW25 - Celle di carico easy-to-clean: garanzia di pesatura igienica

I requisiti per la pulizia dei componenti degli impianti nelle industrie delle bevande, alimentari, farmaceutiche e biologiche sono molto stringenti. Gli stessi requisiti valgono anche per le celle di carico dei sistemi di riempimento e degli impianti da imballaggio, nelle pesatrici multitesta a combinazione e nelle bilance statiche.

La cella di carico PW25 "easy-to-clean" (facile da pulire) è la soluzione ottimale per queste applicazioni. La struttura speciale senza spigoli o fessure rende la PW25 la scelta ideale per le applicazioni con particolari esigenze di pulitura. La cella di carico PW25 è facile da pulire ed è fabbricata con acciaio inossidabile compatibile con gli alimenti.

Incremento dell'efficienza mediante progettazione igienica del sistema con la PW25

Descrizione Prodotto

Nel contempo, la PW25 può essere perfettamente adattata ai sistemi preesistenti - similmente ad altri prodotti HBM, ad esempio le celle di carico SP4, le celle di carico PW15A e le celle di carico PW15AH. Le sue dimensioni sono compatibili con i comuni standard industriali ("impronta della PW15"). Pertanto, le celle di carico che non soddisfano i requisiti di igiene e pulitura nel medesimo modo della PW25 possono essere facilmente sostituite.

Approfittate della gamma di celle di carico di alta qualità con la medesima impronta e compatibilità con lo standard industriale PW15:

Tipo di cella di carico

Cella di carico SP4M

Cella di carico PW15A

Cella di carico PW15AH

Cella di carico PW25

Descrizione

Cella di carico da piattaforma disponibile anche in qualità C6 certificata

Cella di carico da piattaforma costruita con resistente acciaio inossidabile

Cella di carico da piattaforma col più elevato grado di protezione IP69K

Cella di carico facile da pulire con grado di protezione IP68 ed IP69K

Materiale

Alluminio

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

Condizioni ambientali

Ambiente asciutto

Ambienti umidi ed aggressivi

Liquidi pulverulenti

Umidità e liquidi aggressivi con la più alta necessità di pulizia

L'impiego della cella di carico PW25 "easy-to-clean"offre ulteriori vantaggi:

  • Esclusiva protezione da sovraccarico integrata ed ottima protezione dalla polvere - per una lunga vita operativa.
  • Sensore particolarmente robusto, per condizioni ambientali estremamente umide ed avverse.

La cella di carico PW25 "easy-to-clean" è disponibile con carichi nominali di 10 kg e 20 kg.

Se devono essere soddisfatti requisiti particolarmente stringenti concernenti gli standard di "struttura igienica", si raccomanda l'impiego della cella di carico igienica PW27: Riempimento asettico usando la cella di carico igienica PW27.

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
PW25

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKR
BrochurePlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

Richiedete offerta per PW25

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.