PW27

Riempimento Asettico Usando la Cella di Carico Igienica PW27 - Certificata EHEDG

Incremento dell'efficienza e dell'accuratezza nei sistemi di riempimento e nelle macchine da imballaggio, ottenendo nel contempo la massima affidabilità per gli aspetti igienico ed asettico: questi sono i vantaggi offerti dalla nuova cella di carico igienica PW27 della HBM. Per la  prima volta da sempre, la PW27 consente una pesatura precisa e rapida perfino nella produzione asettica di alimenti, di prodotti farmaceutici ed altri prodotti analoghi.

Incremento dell'efficienza grazie alla progettazione igienica dei sistemi con la PW27

Ad esempio, se impiegate in sistemi di riempimento ed in macchinari da imballaggio nell'industria alimentare, imbottigliamento, farmaceutica e biologica, fin'ora le celle di carico avevano raggiunto i loro limiti d'impiego. La ragione: le celle di carico hanno troppi spigoli e fessure. La tecnologia di pesatura per riempimento asettico è ora possibile con la PW27.

La cella di carico PW27 è un'innovazione dirompente - essa permette l'impiego di impianti di pesatura efficienti e precisi nei campi in cui è richiesta la produzione asettica, per esempio il riempimento asettico di alimenti o farmaci. La cella di carico igienica PW27 HBM è la prima ed unica cella di carico che sia stata ufficialmente certificata in quanto soddisfa le stringenti regole del European Hygienic Engineering & Design Group - e sia pertanto idonea per l'impiego nella progettazione igienica di sistemi.

Data la sua struttura ottimizzata senza spigoli e fessure, la PW27 è facile da pulire (easy-to-clean). La cella di carico è costruita con acciaio inossidabile compatibile con gli alimenti. Anche il cavo della cella di carico soddisfa i regolamenti di igiene: esso è dotata di ioni di argento ed è pertanto antibatterico.

Le celle di carico convenzionali hanno angoli, spigoli e fessure molto difficili da pulire. Un notevole svantaggio in termini di igiene.

La struttura della cella di carico PW27 è stata ottimizzata: essa non presenta spigoli o fessure. Risulta pertanto facile da pulire ed è ideale per le applicazioni in cui devono essere soddisfatti gli standard di igiene più elevati.

La certificazione EHEDG, la struttura innovativa  e le eccezionali caratteristiche del prodotto, rendono la P27 l'unica della di carico al mondo che possa fregiarsi della classe "igienica".

Riempimento asettico usando la tecnologia di pesatura "aggiornata"

Ideale, ad esempio, per il riempimento asettico di alimenti. Ed inoltre: molte applicazioni concernenti i sistemi di pesatura per imbottigliamento bevande, industria alimentare, farmaceutica e biologica traggono vantaggio dalla cella di carico igienica PW27 - perfino quando devono essere soddisfatti i più severi requisiti igienici

  • in impianti di riempimento e macchinari per imballaggio (riempimento ed imballaggio asettici),
  • in sistemi di pesatura multitesta,
  • in bilance statiche.

La PW27 permette anche agli utenti delle industrie con le massime esigenze di igiene di beneficiare di una tecnologia di pesatura aggiornatissima: lunga vita operativa, nessun costo di manutenzione, alta precisione di tutti i processi di riempimento e dosaggio.

La PW27 soddisfa i più elevati requisiti di igiene. Le dimensioni standard della cella di carico igienica PW27 ne consentono la facile integrazione in sistemi preesistenti. Usando la PW27 per la pesatura si sfrutta inoltre la qualità della tecnologia di misura leader "made by HBM" - utilizzando un robusto trasduttore che fornisce risultati di misura affidabili perfino in ambienti estremamente umidi ed aggressivi.

Dispositivo anti sovraccarico integrato, ottima protezione contro la polvere

Grazie alla protezione da sovraccarichi integrata che non può essere bloccata da residui dei prodotti, la cella di carico da piattaforma PW27 è virtualmente indistruttibile. È integrato anche un adattatore per diversi sistemi di protezione del cavo e sono disponibili vari dispositivi ed accessori di montaggio che si adattano agli standard di mercato.

Riempimento asettico usando tecnologia di pesatura aggiornata: la PW27 permette ora la progettazione igienica, compresi gli impianti di pesatura . La cella di carico igienica PW27 è una pietra miliare per la produzione asettica.

La PW27 è munita del certificato di prova dell'Istituto Nazionale di Metrologia Tedesco (PTB). Alcuni brevetti sono già in corso per diverse applicazioni, diverse caratteristiche ed aspetti strutturali della cella di carico. Attualmente questa cella è disponibile con carico nominale di 10 kg e 20 kg.

 

Cella di carico "Easy to clean" PW25

Cella di carico igienica PW27

Carico nominale

10 kg, 20 kg

10 kg, 20 kg

Grado di protezione

IP68/69K

IP68/69K

Materiale

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

Dispositivo anti- sovraccarico integrato

Struttura ottimizzata senza spigoli e fessure

Certificata EHEDG (European Hygiene Engineering & Design Group)

No

PW27P - connessione flessibile del cavo

La PW27P è una nuova versione della cella di carico da piattaforma PW27. Essa è munita di una spina che consente la flessibile connessione dei cavi. Due cavi con connettore, di cui uno di materiale igienico e protezione IP68 / IP69K, rendono più flessibile il campo di applicazione della cella di carico e ne ottimizzano l'impiego in condizioni ambientali estremamente avverse con i requisiti igienici più stringenti.

  • Cavo con connettore: 1-KAB177-x-1: (x = 3 / 6 / 12 m), cavo di materiale igienico, IP68 / IP69K
  • Cavo con connettore: 1-KAB168-x: (x = 5 / 20 m), IP67

Inserire l’indirizzo email.

Se siete già registrati al sito HBM.com, utilizzate il vostro indirizzo email per accedere alla completa documentazione tecnica HBM.

Documentazione tecnica

PW27

Prospetti dati

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Prospetto dati Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Prospetto dati- PW27P Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Avvertenze di Sicurezza

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Zone 1/21 - Ex i Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Zone 2/21 – Ex nA/tb Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Istruzioni di montaggio

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Istruzioni di montaggio Please Log InPlease Log InPlease Log In
Istruzioni di montaggio - PW27P Please Log InPlease Log InPlease Log In

Opuscolo

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Opuscolo Please Log In

Certificati

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Certificato di conformità Please Log InPlease Log InPlease Log In
EU Declaration of Conformity Please Log InPlease Log In
OIML Certificato di conformità Please Log In
Certificato di prova Please Log InPlease Log In

Prospetti dati veritieri: Noi manteniamo le nostre promesse.

Precisione nelle serie: Ciò vale anche per l\'accuratezza dei valori specificati nel nostro prospetto dati. Le condizioni ideali possono essere spesso raggiunte in base ai valori forniti, ma i nostri prospetti si focalizzano su ipotesi standard realistiche, come quelle che si possono incontrare nelle vostre applicazioni. Si prega pertanto di considerare questi fatti quando si confrontano i nostri prospetti dati con quelli di altri produttori.

Articoli sulla PW27

Massima precisione per il più piccolo dosaggio - la PW25 rende più igienica la bilancia per il dosaggio delle polveri

La MCPI utilizza da sempre le celle di carico HBM nelle sue bilance ad alta precisione per il dosaggio delle polveri. Grazie alla cella di carico PW25 facile da pulire, l'azienda francese può ora progettare anche sistemi...

Cos'altro ancora? Selezionatrice ponderale con tecnologia di pesatura a vista

Liebel e VC999 hanno sviluppato congiuntamente una selezionatrice ponderale a quattro vie di struttura innovativa - resa possibile dalla cella di carico HBM PW27 certificata EHEDG.

Protezione da Troppo Pieno - determinazione affidabile della quantità di riempimento

In tutto il mondo la legge regola la deviazione della quantità effettivamente contenuta in una confezione da quella nominale specificata. I produttori alimentari tentano quindi di ottimizzare la quantità di prodotto avvicinandosi...

Tagliata su misura per l'industria alimentare

Durante lo sviluppo di una nuova pesatrice multitesta, la Bilwinco ha cercato un'idonea cella di carico che fosse personalizzata per l'industria alimentare. La soluzione: la PW27 della HBM.

Minor tempo di pulizia, maggior qualità del prodotto: quali branche ed applicazioni traggono profitto dalle nuove celle di carico igieniche ed asettiche

Le richieste per i sistemi automatici di pesatura ed imballaggio e per le macchine di riempimento e dosaggio sono in continua crescita - e devono essere soddisfatti gli standard più elevati per quanto concerne le loro ...

Richiedete offerta per PW27

Richiesta d'offerta per PW27

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.